ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62823

アクティブ

1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (DLC) 8 3 mm² 2 x 1.5
  • DCS-Control™トポロジ
  • 26/25mΩの内部パワー・スイッチ(TPS62823)
  • 最大3Vの出力電流(TPS62823)
  • 非常に低い静止電流: 4µA
  • 標準2.2MHzのスイッチング周波数
  • 1%の帰還電圧精度(全温度範囲)
  • イネーブル(EN)およびパワー・グッド(PG)
  • 出力電圧を0.6V~4Vの範囲で調整可能
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 内部ソフト・スタート回路
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 低電圧誤動作防止
  • アクティブ出力放電
  • サイクルごとの電流制限
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 過熱保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62822を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 26/25mΩの内部パワー・スイッチ(TPS62823)
  • 最大3Vの出力電流(TPS62823)
  • 非常に低い静止電流: 4µA
  • 標準2.2MHzのスイッチング周波数
  • 1%の帰還電圧精度(全温度範囲)
  • イネーブル(EN)およびパワー・グッド(PG)
  • 出力電圧を0.6V~4Vの範囲で調整可能
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 内部ソフト・スタート回路
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 低電圧誤動作防止
  • アクティブ出力放電
  • サイクルごとの電流制限
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 過熱保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62822を使用するカスタム設計を作成

TPS6282xは、汎用で使いやすい同期整流降圧DC-DCコンバータで、静止電流がわずか4µAと非常に低いのが特長です。2.4V~5.5Vの入力電圧から、最大3Aの出力電流(TPS62823)を供給できます。また、 DCS-Control™トポロジにより高速な過渡応答を実現しています。

内部基準電圧により、最低0.6Vまで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が-40℃~125℃の範囲で、1%の高い帰還電圧精度を維持します。1、2、3Aを選択可能なピン互換でBOM互換のデバイス・ファミリを、小さな470nHのインダクタで使用できます。

TPS6282xにはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。

このデバイスにはパワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路があります。100%モードで動作可能です。フォルト保護のため、ヒカップ電流制限と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。

TPS6282xは、2×1.5mmのQFN-8パッケージで供給されます。

TPS6282xは、汎用で使いやすい同期整流降圧DC-DCコンバータで、静止電流がわずか4µAと非常に低いのが特長です。2.4V~5.5Vの入力電圧から、最大3Aの出力電流(TPS62823)を供給できます。また、 DCS-Control™トポロジにより高速な過渡応答を実現しています。

内部基準電圧により、最低0.6Vまで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が-40℃~125℃の範囲で、1%の高い帰還電圧精度を維持します。1、2、3Aを選択可能なピン互換でBOM互換のデバイス・ファミリを、小さな470nHのインダクタで使用できます。

TPS6282xにはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。

このデバイスにはパワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路があります。100%モードで動作可能です。フォルト保護のため、ヒカップ電流制限と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。

TPS6282xは、2×1.5mmのQFN-8パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62822 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Pin-compatible converter with lower output current (2 A).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62826 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Converter (3 A) in a smaller 1.5x1.5 mm QFN package.
TPS62826A アクティブ 強制 PWM、1.5mm × 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Buck converter with forced PWM mode for low ripple in smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6282x 5.5V、1/2/3Aで1%精度の降圧コンバータ・ファミリ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技術記事 QFN soldering tips and tricks PDF | HTML 2018年 11月 26日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 Output accuracy varies with temperature – 1% is not always 1% PDF | HTML 2018年 5月 2日
技術記事 Design a 3A power supply smaller than a 1608-size resistor PDF | HTML 2018年 1月 16日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62823EVM-005 — DCS-Control™ 評価基板を搭載した TPS62823 3A 降圧コンバータ

TPS62823EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS62823 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。EVMは、2.4V ~ 5.5V への入力電圧を 1% の精度で 1.8V のレギュレーション済み 3A 出力電圧に変換し、最大ソリューションの高さを 1mm に抑えています。TPS62823 は 2.0 x 1.5mm ² の小型 QFN パッケージに封止済みで、SSD (ソリッドステートドライブ)、コンピューティング、ファクトリオートメーションなどの各種機器で使用するポイントオブロード (POL) (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62823 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMCK4A.ZIP (785 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

BSR005A Gerbers

SLUC643.ZIP (304 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-HR (DLC) 8 Ultra Librarian