ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62060

アクティブ

2x2 SON パッケージ封止、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628512 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller solution size in SOT583 package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 高スイッチング周波数3MHz
  • VINの電圧範囲は2.7V ~ 6V
  • 出力電流1.6A
  • 最高効率97%
  • パワーセーブ・モードと3MHz固定周波数PWMモード
  • PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 無負荷時自己消費電流:18µA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により最小の入出 力電位差
  • 出力電圧ポジショニング
  • クロック周波数のデザリング
  • 高さ1mm未満の電源を構築可能
  • 2 × 2 × 0.75mmのSONパッケージで供給
  • APPLICATIONS
    • POL電源
    • ノートPC、ポケットPC
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • DSP電源

  • 高スイッチング周波数3MHz
  • VINの電圧範囲は2.7V ~ 6V
  • 出力電流1.6A
  • 最高効率97%
  • パワーセーブ・モードと3MHz固定周波数PWMモード
  • PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 無負荷時自己消費電流:18µA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により最小の入出 力電位差
  • 出力電圧ポジショニング
  • クロック周波数のデザリング
  • 高さ1mm未満の電源を構築可能
  • 2 × 2 × 0.75mmのSONパッケージで供給
  • APPLICATIONS
    • POL電源
    • ノートPC、ポケットPC
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • DSP電源

TPS62060は高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコンバー タです。本製品は最大1.6Aの出力電流を供給できます。

本製品は2.7V~6Vの入力電圧範囲を備え、5Vや3.3Vのシス テム電源からの降圧電源に最適です。TPS62060は、3MHzの固 定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセー ブ・モードに自動的に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって 高効率を維持します。パワーセーブ・モードは出力のリップル電 圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが 要求されるアプリケーションの場合、本製品はMODEピンを “High”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにす ることができます。

シャットダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低 下し、内部回路により出力コンデンサは放電されます。

TPS62060は、1.0µHの小型のインダクタと10µFの小型出力 コンデンサを使用して小さなソリューション・サイズで高い出 力性能を実現しています。

TPS62060は8ピンの2 × 2 × 0.75mmのSONパッケージで提供 されます。

TPS62060は高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコンバー タです。本製品は最大1.6Aの出力電流を供給できます。

本製品は2.7V~6Vの入力電圧範囲を備え、5Vや3.3Vのシス テム電源からの降圧電源に最適です。TPS62060は、3MHzの固 定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセー ブ・モードに自動的に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって 高効率を維持します。パワーセーブ・モードは出力のリップル電 圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが 要求されるアプリケーションの場合、本製品はMODEピンを “High”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにす ることができます。

シャットダウン・モードでは、自己消費電流が1µA未満に低 下し、内部回路により出力コンデンサは放電されます。

TPS62060は、1.0µHの小型のインダクタと10µFの小型出力 コンデンサを使用して小さなソリューション・サイズで高い出 力性能を実現しています。

TPS62060は8ピンの2 × 2 × 0.75mmのSONパッケージで提供 されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3MHz、1.6A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2010年 6月 1日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing TPS6206x External Component Selection 2010年 9月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 評価モジュール

The TPS62060EVM-663 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS62060 1.6-A step-down converter. This document includes schematic diagrams, printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62060 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM248A.ZIP (210 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62060 TINA-TI Startup Reference Design

SLVM407.TSC (237 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62060 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVM408.TSC (248 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62060 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM406.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian