ADS1202
- 16-BIT RESOLUTION
- 13-BIT LINEARITY
- RESOLUTION/SPEED TRADE-OFF:
10-Bit Effective Resolution with 20 µs Signal
Delay (12-bit with 77 µs) - ±250mV INPUT RANGE WITH SINGLE 5V SUPPLY
- 2% INTERNAL REFERENCE VOLTAGE
- 2% GAIN ERROR
- FLEXIBLE SERIAL INTERFACE WITH FOUR DIFFERENT MODES
- IMPLEMENTED TWINNED BINARY CODING AS SPLIT PHASE OR MANCHESTER CODING FOR ONE LINE INTERFACING
- OPERATING TEMPERATURE RANGE:
–40°C to +85°C - APPLICATIONS
- MOTOR CONTROL
- CURRENT MEASUREMENT
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- INSTRUMENTATION
- SMART TRANSMITTERS
- PORTABLE INSTRUMENTS
- WEIGHT SCALES
- PRESSURE TRANSDUCERS
The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma (
) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit Analog-to-Digital (A/D) conversion with no missing codes. Effective resolution of 12 bits can be maintained with a digital filter bandwidth of 10kHz at a modulator rate of 10MHz. The ADS1202 is designed for use in medium resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation. It is available in a TSSOP-8 package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1210MB-EVM — AMC1210 マザー・ボード
The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)
SLAC056 — ADS1202 Reference Design DSP Software
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。