ADC3644

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 164 Architecture SAR SNR (dB) 74 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type CMOS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2.25 Power consumption (typ) (mW) 164 Architecture SAR SNR (dB) 74 ENOB (Bits) 12.8 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • デュアル・チャネル
  • 14 ビット、125MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-153dBFS/Hz
  • 最適な電力スケーリングで超低消費電力を実現: 82mW/ch (125MSPS 時)
  • レイテンシ:1 クロック・サイクル
  • 14 ビット、ミッシングコードなし
  • INL:±1.5LSB、DNL:±0.5LSB
  • リファレンス:外部または内部
  • 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • DDR およびシリアル CMOS インターフェイス
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • 1.8V 単電源
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR74.0dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 70 MHz):
    • SNR:72.5dBFS
    • SFDR:70dBc HD2、HD3
    • SFDR:85dBFS の最大スプリアス
  • デュアル・チャネル
  • 14 ビット、125MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-153dBFS/Hz
  • 最適な電力スケーリングで超低消費電力を実現: 82mW/ch (125MSPS 時)
  • レイテンシ:1 クロック・サイクル
  • 14 ビット、ミッシングコードなし
  • INL:±1.5LSB、DNL:±0.5LSB
  • リファレンス:外部または内部
  • 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • DDR およびシリアル CMOS インターフェイス
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • 1.8V 単電源
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR74.0dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 70 MHz):
    • SNR:72.5dBFS
    • SFDR:70dBc HD2、HD3
    • SFDR:85dBFS の最大スプリアス

ADC3644 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS のデュアル・チャネル、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -153dBFS/Hz で、非常に優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3644 は IF サンプリングをサポートしています。これにより、このデバイスは広範なアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 82mW (125MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC3644 は、DDR またはシリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40~+105℃ の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ADC3644 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS のデュアル・チャネル、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -153dBFS/Hz で、非常に優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3644 は IF サンプリングをサポートしています。これにより、このデバイスは広範なアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 82mW (125MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC3644 は、DDR またはシリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40~+105℃ の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ADC3643 アクティブ デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) P2P compatible with higher speed
ADC3664 アクティブ SLVDS インターフェイス搭載、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC P2P compatible with higher speed

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3664 14 ビット、125MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアル・チャネル ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション・ノート High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020年 12月 9日
アプリケーション・ノート High Speed SAR ADC: Data Rate, Performance, and Pin Count Optimization PDF | HTML 2020年 12月 8日
Analog Design Journal How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters 2020年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3644EVM — ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3644 評価モジュール (EVM) は、ADC3644 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3644 を実装しており、14 ビット デバイス ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ