ADS54T01

アクティブ

1 チャネル、750MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC

製品詳細

Number of input channels 1 Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (Msps) 750 Features Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Nap Mode, Out of Range Indicator, Power Down Analog input BW (MHz) 1200 Power consumption (typ) (mW) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of input channels 1 Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (Msps) 750 Features Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Nap Mode, Out of Range Indicator, Power Down Analog input BW (MHz) 1200 Power consumption (typ) (mW) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZAY) 196 144 mm² 12 x 12
  • シングル・チャネル
  • 12 ビット分解能
  • 最大クロック・レート:750Msps
  • 低スイング・フルスケール入力:1.0Vpp
  • 高インピーダンス入力を備えたアナログ入力バッファ
  • 入力帯域幅 (3dB):> 1.2GHz
  • データ出力インターフェイス:DDR LVDS
  • 196 ピンの NFBGA パッケージ (12mm × 12mm)
  • 消費電力:1.2W
  • fin = 230MHz IF での性能
    • SNR:60.7dBFS
    • SFDR:73dBc
  • fin = 700MHz IF での性能
    • SNR:58.6dBFS
    • SFDR:64dBc
  • 受信モード:ローパス・フィルタまたはハイパス・フィルタによる 2 倍のデシメーション
  • フィードバック・モード:全帯域幅 DPD フィードバックのバースト・モード出力
  • シングル・チャネル
  • 12 ビット分解能
  • 最大クロック・レート:750Msps
  • 低スイング・フルスケール入力:1.0Vpp
  • 高インピーダンス入力を備えたアナログ入力バッファ
  • 入力帯域幅 (3dB):> 1.2GHz
  • データ出力インターフェイス:DDR LVDS
  • 196 ピンの NFBGA パッケージ (12mm × 12mm)
  • 消費電力:1.2W
  • fin = 230MHz IF での性能
    • SNR:60.7dBFS
    • SFDR:73dBc
  • fin = 700MHz IF での性能
    • SNR:58.6dBFS
    • SFDR:64dBc
  • 受信モード:ローパス・フィルタまたはハイパス・フィルタによる 2 倍のデシメーション
  • フィードバック・モード:全帯域幅 DPD フィードバックのバースト・モード出力

ADS54T01 は、直線性が高いシングル・チャネル、12 ビット、750Msps の A/D コンバータ (ADC) で、広帯域レシーバ向けのフロント・エンド・フィルタ設計が容易になります。アナログ入力バッファにより、高インピーダンスの入力を実現し、またオンチップのトラック・アンド・ホールドの内部スイッチングを分離し、信号ソースからの干渉を防止します。

出力データには 2 つの出力モードがあります。データを 2 でデシメーションすること、またはデータをバースト・モードで出力することができます。バースト・モード出力は、特に短時間で高分解能の出力データが利用可能な DPD フィードバック・アプリケーション向けに設計されています。高い SFDR 向けの設計により、ADC は広い入力周波数範囲にわたって、低ノイズ特性と優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを実現します。デバイスは 196 ピン NFBGA パッケージで供給され、–40℃~85℃の工業用温度範囲全体で動作が規定されています。

ADS54T01 は、直線性が高いシングル・チャネル、12 ビット、750Msps の A/D コンバータ (ADC) で、広帯域レシーバ向けのフロント・エンド・フィルタ設計が容易になります。アナログ入力バッファにより、高インピーダンスの入力を実現し、またオンチップのトラック・アンド・ホールドの内部スイッチングを分離し、信号ソースからの干渉を防止します。

出力データには 2 つの出力モードがあります。データを 2 でデシメーションすること、またはデータをバースト・モードで出力することができます。バースト・モード出力は、特に短時間で高分解能の出力データが利用可能な DPD フィードバック・アプリケーション向けに設計されています。高い SFDR 向けの設計により、ADC は広い入力周波数範囲にわたって、低ノイズ特性と優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを実現します。デバイスは 196 ピン NFBGA パッケージで供給され、–40℃~85℃の工業用温度範囲全体で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS54T01 シングル、12 ビット、750Msps レシーバ / フィードバック IC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 3日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) 2015年 5月 22日
アプリケーション・ノート Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) 2013年 7月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SBAC120 TIGAR Support Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS54T01 IBIS Model

SLAM176.ZIP (55 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBAC119 TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZAY) 196 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ