ADC3681

アクティブ

デュアルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 10 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 106 Architecture SAR SNR (dB) 83.9 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 10 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 106 Architecture SAR SNR (dB) 83.9 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • デュアル・チャネル ADC
  • 18 ビット、10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
  • 小さい消費電力と最適化された電力スケーリング: 53mW/ch (10MSPS)~94mW/ch (65MSPS)
  • レイテンシ:1~2 クロック・サイクル
  • 18 ビット、ミッシング・コードなし
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
  • 基準電圧:外部または内部
  • 入力帯域幅:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:-40~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:82.6dBFS
    • SFDR:85dBc HD2、HD3
    • SFDR:97dBFS の最大スプリアス
  • デュアル・チャネル ADC
  • 18 ビット、10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
  • 小さい消費電力と最適化された電力スケーリング: 53mW/ch (10MSPS)~94mW/ch (65MSPS)
  • レイテンシ:1~2 クロック・サイクル
  • 18 ビット、ミッシング・コードなし
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
  • 基準電圧:外部または内部
  • 入力帯域幅:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:-40~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
    • SNR:82.6dBFS
    • SFDR:85dBc HD2、HD3
    • SFDR:97dBFS の最大スプリアス

ADC368x (ADC3681、82、83) は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット・デュアル・チャネル ADC のファミリです。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -160dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC368x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 94mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC368x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。ADC36xx は、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ADC368x (ADC3681、82、83) は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット・デュアル・チャネル ADC のファミリです。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -160dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC368x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 94mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC368x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。ADC36xx は、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ADC3683 アクティブ デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC P2P compatible with higher speed 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC368x 18 ビット、0.5~65MSPS、低ノイズ超低消費電力デュアル・チャネル ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 28日
アプリケーション・ノート 次世代の高速コンバータ設計に優位性をもたらす実用的なクロッキ ングに関する考慮事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート High Speed SAR ADC: Data Rate, Performance, and Pin Count Optimization PDF | HTML 2020年 12月 8日
Analog Design Journal How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters 2020年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3683 評価モジュール (EVM) は、ADC3683 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 18 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3683 を実装しており、すべてのサンプル レートと、18 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

TSW1418EVM — データ キャプチャの評価基板

TSW1418EVM は、エントリ レベルの FMC (FPGA メザニン カード) インターフェイス データ キャプチャ カードであり、高速 A/D コンバータ (ADC) の性能評価に使用できます。TSW1418EVM は、高品質、低ジッタのクロックと高品質の入力周波数を使用し、LVDS (低電圧差動信号伝送) または CMOS (相補型金属 酸化膜 半導体) インターフェイス経由でサンプリングしたデータをキャプチャする方法で、データシートの性能仕様を実証する目的で使用できます。Xilinx® ベースのファームウェアを使用して TSW1418EVM を動的に構成し、最大 950Mbps (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC35xx TINA-TI Reference Design

SBAM455.ZIP (158 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ