DAC38RF96

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 9000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 12x, 16x, 18x, 20x, 24x Power consumption (typ) (mW) 3800 SFDR (dB) 92 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 9000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 12x, 16x, 18x, 20x, 24x Power consumption (typ) (mW) 3800 SFDR (dB) 92 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 14ビット分解能
  • 最大DACサンプル・レート:
    • 9.0GSPS (DAC38RF86、DAC38RF96)
    • 6.2GSPS (DAC38RF87、DAC38RF97)
  • 主な仕様
    • 2.1GHzにおけるRFフルスケール出力電力: 0dBm
    • スペクトル性能、DAC38RF87/97
      • fDAC = 5898.24MSPS、fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA ACLR: 73dBc
        • WCDMA alt-ACLR: 77dBc
    • スペクトル性能、DAC38RF86/96
      • fDAC = 8847.36MSPS、fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR: 66dBc
      • fDAC = 9GSPS、fOUT = 1.8GHz、-6dBFS
        • IMD3 = 70dBc (10MHzトーン間隔)
  • DACごとのデュアル・バンドのデジタル・アップ・コンバータ
    • 6、8、10、12、16、18、20、24xの補間
    • 48ビット分解能を持つ4つの独立NCO
  • JESD204Bインターフェイス、サブクラス1
    • マルチチップの同期をサポート
    • 最大レーン速度: 12.5Gbps
  • バラン内蔵のシングル・エンド出力、700MHz~3800MHzをカバー
  • PLLおよびVCO内蔵
    • DAC38RF86/96: fC(VCO) = 8.85GHz
    • DAC38RF87/97: fC(VCO) = 5.90GHz
  • 消費電力: 1.4~2.2W/ch
  • 電源電圧: -1.8V、1V、1.8V
  • パッケージ: 10×10mm BGA、0.8mmピッチ、144ボール
  • 14ビット分解能
  • 最大DACサンプル・レート:
    • 9.0GSPS (DAC38RF86、DAC38RF96)
    • 6.2GSPS (DAC38RF87、DAC38RF97)
  • 主な仕様
    • 2.1GHzにおけるRFフルスケール出力電力: 0dBm
    • スペクトル性能、DAC38RF87/97
      • fDAC = 5898.24MSPS、fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA ACLR: 73dBc
        • WCDMA alt-ACLR: 77dBc
    • スペクトル性能、DAC38RF86/96
      • fDAC = 8847.36MSPS、fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR: 66dBc
      • fDAC = 9GSPS、fOUT = 1.8GHz、-6dBFS
        • IMD3 = 70dBc (10MHzトーン間隔)
  • DACごとのデュアル・バンドのデジタル・アップ・コンバータ
    • 6、8、10、12、16、18、20、24xの補間
    • 48ビット分解能を持つ4つの独立NCO
  • JESD204Bインターフェイス、サブクラス1
    • マルチチップの同期をサポート
    • 最大レーン速度: 12.5Gbps
  • バラン内蔵のシングル・エンド出力、700MHz~3800MHzをカバー
  • PLLおよびVCO内蔵
    • DAC38RF86/96: fC(VCO) = 8.85GHz
    • DAC38RF87/97: fC(VCO) = 5.90GHz
  • 消費電力: 1.4~2.2W/ch
  • 電源電圧: -1.8V、1V、1.8V
  • パッケージ: 10×10mm BGA、0.8mmピッチ、144ボール

DAC38RF86/96は高性能、デュアル・チャネル、14ビット、9GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリで、0~4.5GHzの広帯域の信号を合成できます。また、DAC38RF87/97は、高性能、デュアル・チャネル、14ビット、6GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリであり、0~3GHzの広帯域の信号を合成できます。DAC38RFxxファミリはダイナミック・レンジが広いため、ワイヤレス基地局やレーダー用の3G/4G信号など、広範なアプリケーション用の信号を生成できます。

このデバイスには低消費電力のJESD204Bインターフェイスが搭載され、8つまでのレーンで最大12.5Gbpsのビット速度をサポートするため、チャネルごとに1.25GSPSの複素数データを入力できます。DAC38RFxxにはチャネルごとに2つのデジタル・アップ・コンバータが搭載されており、複数の補間レート・オプションを選択できます。独立した、柔軟な周波数を選択できるNCOを持つ、デジタル直交変調器が利用可能で、マルチ・バンドの動作に対応できます。GSM準拠の低位相ノイズPLL/VCOが内蔵されているため、低い周波数の基準クロックを使用でき、DACサンプリング・クロックの生成が簡単になります。

DAC38RF86/96は高性能、デュアル・チャネル、14ビット、9GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリで、0~4.5GHzの広帯域の信号を合成できます。また、DAC38RF87/97は、高性能、デュアル・チャネル、14ビット、6GSPS、RFサンプリングのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリであり、0~3GHzの広帯域の信号を合成できます。DAC38RFxxファミリはダイナミック・レンジが広いため、ワイヤレス基地局やレーダー用の3G/4G信号など、広範なアプリケーション用の信号を生成できます。

このデバイスには低消費電力のJESD204Bインターフェイスが搭載され、8つまでのレーンで最大12.5Gbpsのビット速度をサポートするため、チャネルごとに1.25GSPSの複素数データを入力できます。DAC38RFxxにはチャネルごとに2つのデジタル・アップ・コンバータが搭載されており、複数の補間レート・オプションを選択できます。独立した、柔軟な周波数を選択できるNCOを持つ、デジタル直交変調器が利用可能で、マルチ・バンドの動作に対応できます。GSM準拠の低位相ノイズPLL/VCOが内蔵されているため、低い周波数の基準クロックを使用でき、DACサンプリング・クロックの生成が簡単になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC38RFxx デュアル・チャネル、シングル・エンド、14ビット、6/9GSPS、RFサンプリングDAC、JESD204BインターフェイスとオンチップGSM PLL搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 29日
アプリケーション・ノート Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs 2018年 6月 13日
アプリケーション・ノート Eye Scan Testing with the DAC38RFxx 2017年 8月 10日
アプリケーション・ノート Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information 2017年 8月 2日
アプリケーション・ノート DAC38RF8x Test Modes 2017年 7月 25日
設計ガイド Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
  • DAC37J82 デュアル チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J82 デュアル チャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF89 デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
  • DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC
  • ADC09DJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC09SJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、シングルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12DJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル クロック ジェネレータ搭載、2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の ADC
  • ADC12DJ4000RF デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC12SJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、1 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC16DX370 デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC
  • ADC32J22 デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J23 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J24 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J42 デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J43 デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J44 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J23 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J24 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J25 4 チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J42 4 チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J43 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J44 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB46 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42JB49 デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB69 デュアルチャネル、16 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J42 デュアルチャネル、14 ビット、625-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J64 クワッド チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS61JB46 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
RF トランシーバ
  • AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7685 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7700 汎用、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7799 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7921 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7988 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7989 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE8092 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF トランスミッタ
  • ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
  • ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
  • AFE7920 デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
  • DAC3152 電流シンク出力、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC)
  • DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータ (DAC)
  • DAC3282 デュアルチャネル、16 ビット、625MSPS、1x ~ 2x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC3283 デュアル チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC3482 デュアル チャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC3484 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC34H84 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC34SH84 クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC37J82 デュアル チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J82 デュアル チャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF89 デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
  • DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC5681 16 ビット、1.0 GSPS D/A コンバータ(DAC)
  • DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC5682Z デュアル チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC5686 デュアル チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC5687 デュアル チャネル、16 ビット、500MSPS、1x ~ 8x 補間 D/A コンバータ (DAC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC08060 内部サンプル アンド ホールド機能搭載、8 ビット、60MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC08100 8 ビット、100MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC08200 内部サンプル アンド ホールド機能搭載、8 ビット、200MSPS、低消費電力、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC08351 8 ビット、42MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC1175 8 ビット、20MSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC16DX370 デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC3221 デュアルチャネル、12 ビット、25-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3222 デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3223 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3224 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3241 デュアルチャネル、14 ビット、25-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3242 デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3243 デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3244 デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32J22 デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J23 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J24 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J42 デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J43 デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J44 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3541 シングルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
  • ADC3542 シングルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
  • ADC3543 シングルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
  • ADC3544 シングルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
  • ADC3561 シングルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3562 シングルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3581 シングルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3582 シングルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3641 デュアルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC)
  • ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 A/D コンバータ (ADC) の評価基板
  • ADC3661 デュアルチャネル、16 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC
  • ADC3681 デュアルチャネル、18 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3682 デュアルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
  • ADS4122 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4125 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4126 12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4129 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4142 (ADC)14 ビット、65MSPS AD コンバータ
  • ADS4145 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4146 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4149 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS41B25 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS41B29 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS41B49 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS4222 デュアルチャネル、12 ビット、65-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4225 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4226 デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4229 デュアルチャネル、12 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4242 デュアルチャネル、14 ビット、65-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4245 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4246 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS4249 デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42B49 デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42JB46 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42JB49 デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB69 デュアルチャネル、16 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42LB49 デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42LB69 デュアルチャネル、16 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS5242 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5287 8 チャネル、10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5400 12 ビット、1GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADS5411 11 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5423 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5424 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5440 13 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5444 13 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS5463 12 ビット、500MSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADS5474 14 ビット、400MSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADS5481 広い SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADS5482 16 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5483 16 ビット、135MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5484 16 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5485 16 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J42 デュアルチャネル、14 ビット、625-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J64 クワッド チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54RF63 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング AD コンバータ
  • ADS5517 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5525 12 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5527 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5545 14 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5546 14 ビット、190MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5547 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5560 16 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS5562 高 SNR、CMOS/LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADS58B18 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS58B19 9 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS58C28 デュアルチャネル、11 ビット、200-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS58C48 4 チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6122 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6123 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6124 12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6125 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6128 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6129 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6142 14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6143 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6144 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6145 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6148 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6149 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6222 デュアルチャネル、12 ビット、65-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS6224 デュアル チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6225 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS6242 デュアル チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6243 デュアル チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6244 デュアルチャネル、14 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS6245 デュアル チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS62C15 デュアルチャネル、11 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62C17 デュアルチャネル、11 ビット、200-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P15 デュアルチャネル、11 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P22 デュアル チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS62P23 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P24 デュアルチャネル、12 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P25 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P28 デュアルチャネル、12 ビット、210-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P29 デュアルチャネル、12 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P42 デュアル チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS62P43 デュアル チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS62P44 デュアルチャネル、14 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P45 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P48 デュアルチャネル、14 ビット、210-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS62P49 デュアルチャネル、14 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS6422 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6423 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6424 4 チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6425 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6442 4 チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6443 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6444 4 チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS6445 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • AFE7222 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル、12 ビット 65MSPS ADC と 130MSPS DAC
  • AFE7225 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル 12 ビット 125MSPS ADC と、デュアルチャネル 12 ビット 250MSPS DAC
超音波 AFE
  • AFE5401-Q1 車載レーダー向け、クワッドチャネル、統合型アナログ フロント エンド
  • AFE5803 完全統合型、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
  • AFE5804 超音波向け、8 チャネル アナログ フロント エンド
  • AFE5805 超音波向け、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド
  • AFE5807 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル アナログ フロント エンド
  • AFE5808 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル、低ノイズ、アナログ フロント エンド
  • AFE5809 パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調機能搭載、フル統合型、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
  • AFE5812 パッシブ CW ミキサとデジタル I/Q 復調器搭載、0.75nV/rtHz、8 チャネル、超音波アナログ フロント エンド
  • AFE5851 A/D コンバータ(ADC)付き 16 チャネル VGA
RF トランシーバ
  • AFE7070 統合 NCO、2回路 14 ビット 65MSPS DAC、および RF IQ 変調器、 LVDS 出力オプション付
  • AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF レシーバ
  • ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC
  • ADS54T01 1 チャネル、750MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC
  • ADS58H40 クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC
  • ADS62PF49 デュアルチャネル、250MSPS、フィードバック レシーバ IC
  • LM15851 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバ
RF トランスミッタ
  • ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
  • ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
ハードウェア開発
評価ボード
  • ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE シングルエンド入力、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板
  • ADC12DL2500EVM ADC12DL2500 評価基板
  • ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
  • ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
  • ADC32RF55EVM ADC32RF55 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
  • ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板
  • ADC3669EVM ADC3669 評価基板
  • ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板
  • ADC3910D125EVM ADC3910D125 評価基板
  • ADS4122EVM ADS4122 評価モジュール
  • ADS4129EVM ADS4129 評価モジュール
  • ADS4142EVM ADS4142 評価モジュール
  • ADS4149EVM ADS4149 ADC 評価モジュール
  • ADS41B25EVM ADS41B25 評価モジュール
  • ADS41B29EVM ADS41B29、12 ビット、250MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS4222EVM ADS4222 評価モジュール
  • ADS4225EVM ADS4225 評価モジュール
  • ADS4226EVM ADS4226 評価モジュール
  • ADS4229EVM ADS4229 評価モジュール
  • ADS4242EVM ADS4245 評価モジュール
  • ADS4245EVM ADS4245 評価モジュール
  • ADS4249EVM ADS4249 評価モジュール
  • ADS42JB46EVM ADS42JB46EVM 評価モジュール
  • ADS42JB49EVM ADS42JB49EVM 評価モジュール
  • ADS42JB69EVM ADS42JB69EVM 評価モジュール
  • ADS5263EVM ADS5263 の評価基板
  • ADS5281EVM ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS5282EVM ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS5292EVM ADS5292 の評価基板
  • ADS5294EVM ADS5294 の評価基板
  • ADS5295EVM ADS5295 の評価基板
  • ADS5400EVM ADS5400 12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS5463EVM ADS5463 12 ビット、500MSPS ADC の評価基板
  • ADS5474EVM ADS5474 14 ビット、400MSPS ADC の評価基板
  • ADS5482EVM ADS5482 16 ビット、105MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS5484EVM ADS5484 16 ビット、170MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板
  • ADS5560EVM ADS5560 16 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS5562EVM ADS5562 16 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS58B18EVM ADS58B18 11 ビット、200MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS58B19EVM ADS58B19 9 ビット、250MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS58C28EVM ADS58C28 デュアル チャネル、11 ビット、200MSPS、A/D コンバータの評価基板
  • ADS58J63EVM ADS58J63 評価モジュール
  • AFE5801EVM AFE5801 の評価基板
  • AFE7920EVM AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板
  • DAC3152EVM DAC3152、デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
  • DAC3162EVM DAC3162 デュアルチャネル、12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
  • DAC37J82EVM DAC37J82 デュアルチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板
  • DAC38J82EVM DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータの評価基板 (EVM)
  • DAC38J84EVM DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 DAC の評価基板
  • DAC5681EVM DAC5681 評価モジュール
  • DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価基板
  • TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板
  • TSW14J50EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM
  • TSW14J57EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ コンバータの EVM
  • TSW14J58EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板)
  • TSW14J59EVM TSW14J59 評価基板
  • TSW3084EVM RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
  • TSW3085EVM TSW3085EVM
  • TSW30H84EVM RF シグナル・チェーン評価モジュール一式
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
シミュレーション・モデル

DAC38RF80 IBIS Model

SLAM304.ZIP (70 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01215 — 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用

このリファレンス デザインでは、性能を犠牲にせずに、RF サンプリング DAC38RF8x D/A データ コンバータ (DAC) をパワーアップし、基板面積と BOM を低減する効率的な電源方式を紹介します。このリファレンス デザインは、DC/DC スイッチャと LDO の両方を使用して DAC38RF8x をパワーアップすると同時に、(スプリアスと位相ノイズにおいて) 高アナログ性能を実現し、電力効率とのトレードオフを最小化します。ここで概要を説明する設計方法は、他の RF サンプリング データ コンバータの電源設計に拡張できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ