ADS6224

アクティブ

デュアル チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 105 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 500 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 900 Architecture Pipeline SNR (dB) 71 ENOB (Bits) 11.4 SFDR (dB) 91 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 105 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 500 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 900 Architecture Pipeline SNR (dB) 71 ENOB (Bits) 11.4 SFDR (dB) 91 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 最大サンプリング・レート:125 MSPS
  • 分解能:12ビットノー・ミッシング・コード
  • 同時サンプル/ホールド
  • 3.5dB Coarseゲイン、最大6dBプログラム可変Fineゲイン、SFDR/SNRトレードオフ
  • シリアルLVDS出力、プログラム可能な内部終端オプション
  • クロック入力:正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS、最小振幅400mVpp
  • 内部リファレンス、外部リファレンス
  • リファレンス用外部デカップリング不要
  • 3.3Vアナログ/デジタル電源
  • 48ピンQFNパッケージ(7mm × 7mm)
  • ピン・コンパチブルの1 4 ビット・ファミリー(ADS624X - SLAS542)
  • 機能互換の4チャネル・ファミリー(ADS644X -SLAS531およびADS642X - SLAS532)
  • アプリケーション
    • 基地局IF受信器
    • ダイバーシティ受信器
    • 医療用イメージング
    • 試験装置

  • 最大サンプリング・レート:125 MSPS
  • 分解能:12ビットノー・ミッシング・コード
  • 同時サンプル/ホールド
  • 3.5dB Coarseゲイン、最大6dBプログラム可変Fineゲイン、SFDR/SNRトレードオフ
  • シリアルLVDS出力、プログラム可能な内部終端オプション
  • クロック入力:正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS、最小振幅400mVpp
  • 内部リファレンス、外部リファレンス
  • リファレンス用外部デカップリング不要
  • 3.3Vアナログ/デジタル電源
  • 48ピンQFNパッケージ(7mm × 7mm)
  • ピン・コンパチブルの1 4 ビット・ファミリー(ADS624X - SLAS542)
  • 機能互換の4チャネル・ファミリー(ADS644X -SLAS531およびADS642X - SLAS532)
  • アプリケーション
    • 基地局IF受信器
    • ダイバーシティ受信器
    • 医療用イメージング
    • 試験装置

ADS6225/ADS6224/ADS6223/ADS6222(ADS622X)は、高性能の12ビット125/105/80/65 MSPSデュアル・チャネルA/Dコンバ ータのファミリーです。シリアルLVDSデータ出力によってインターフェイスのライン数を減らし、コンパクトな48ピン QFNパッケージ(7mm × 7mm)で提供されるため、システム集積密度を高めることができます。3.5dBのCoarseゲイン・オプシ ョンにより、SNRをほとんど劣化させることなくSFDR特性の向上が可能です。Coarseゲイン(ゲイン粗調整)に加えて、 1dB単位で6dBまでプログラム可能なFineゲイン(ゲイン微調整)・オプションも用意されています。

出力インターフェイスは2線式であり、各ADCデータがシリアル化されて2つのLVDSペア信号として出力されます。これによ り、シリアル・データ・レートを(1線式インターフェイスと比べて)半分にし、1Gbps未満に制限することが可能となり、受信 側の設計が容易になります。また、ADS622Xには、より低いサンプリング周波数用に従来の1線式インターフェイスも備えら れています。

内部のフェーズ・ロック・ループ(PLL)により、ADCサンプリング・クロック入力を逓倍してビット・クロックを生成します。こ のビット・クロックを使用して、各チャネルからのADCデータをシリアル化します。シリアル・データ・ストリームに加えて、フ レーム・クロックとビット・クロックもLVDS出力として送信されます。LVDS出力バッファには、プログラム可能なLVDS電流や 、電流2倍モード、内部終端オプションなどの機能があります。これらの機能を使用して、アイ開口部を広げ、信号の完全性を向 上させることで、受信側でのデータの取り込みが容易になります。

ADCチャネル出力は、2の補数またはストレート・バイナリ形式によりMSBファーストまたはLSBファーストで送信できます。

ADS622Xは内部リファレンスを備えていますが、外部リファレンス・モードもサポートできます。デバイスの仕様は、産業用温 度範囲(–40°C~85°C)で規定されています。

ADS6225/ADS6224/ADS6223/ADS6222(ADS622X)は、高性能の12ビット125/105/80/65 MSPSデュアル・チャネルA/Dコンバ ータのファミリーです。シリアルLVDSデータ出力によってインターフェイスのライン数を減らし、コンパクトな48ピン QFNパッケージ(7mm × 7mm)で提供されるため、システム集積密度を高めることができます。3.5dBのCoarseゲイン・オプシ ョンにより、SNRをほとんど劣化させることなくSFDR特性の向上が可能です。Coarseゲイン(ゲイン粗調整)に加えて、 1dB単位で6dBまでプログラム可能なFineゲイン(ゲイン微調整)・オプションも用意されています。

出力インターフェイスは2線式であり、各ADCデータがシリアル化されて2つのLVDSペア信号として出力されます。これによ り、シリアル・データ・レートを(1線式インターフェイスと比べて)半分にし、1Gbps未満に制限することが可能となり、受信 側の設計が容易になります。また、ADS622Xには、より低いサンプリング周波数用に従来の1線式インターフェイスも備えら れています。

内部のフェーズ・ロック・ループ(PLL)により、ADCサンプリング・クロック入力を逓倍してビット・クロックを生成します。こ のビット・クロックを使用して、各チャネルからのADCデータをシリアル化します。シリアル・データ・ストリームに加えて、フ レーム・クロックとビット・クロックもLVDS出力として送信されます。LVDS出力バッファには、プログラム可能なLVDS電流や 、電流2倍モード、内部終端オプションなどの機能があります。これらの機能を使用して、アイ開口部を広げ、信号の完全性を向 上させることで、受信側でのデータの取り込みが容易になります。

ADCチャネル出力は、2の補数またはストレート・バイナリ形式によりMSBファーストまたはLSBファーストで送信できます。

ADS622Xは内部リファレンスを備えていますが、外部リファレンス・モードもサポートできます。デバイスの仕様は、産業用温 度範囲(–40°C~85°C)で規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS6244 アクティブ デュアルチャネル、14 ビット、105-MSPS、A/D コンバータ (ADC) Same family, pinout and speed, but 14-bit resolution.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート デュアル・チャネル、12 ビット、125/105/80/65 MSPS、シリアル LVDS インターフェイス付 ADC データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2008年 8月 26日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) 2015年 5月 22日
アプリケーション・ノート Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) 2013年 7月 19日
アプリケーション・ノート Band-Pass Filter Design Techniques for High-Speed ADCs 2012年 2月 27日
アプリケーション・ノート Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) 2010年 9月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio 2009年 4月 28日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs 2008年 9月 4日
アプリケーション・ノート CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 2008年 6月 8日
アプリケーション・ノート Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008年 6月 2日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日
ユーザー・ガイド ADS6245EVM and Lattice ECP2/M Interface Demo User Guide 2008年 1月 14日
アプリケーション・ノート QFN Layout Guidelines 2006年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

HSADC-SPI-UTILITY ADS5400 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC-HARMONIC-CALC ADC Frequency Calculator Download

    The ADC Harmonic Calculation tool is an excel based calculator for determining the location in frequency space of high order harmonics following Nyquist aliasing in an analog to digital converter.

    Given an ADC sample rate and the span of a signal of interest the calcultor will determine if the 2nd (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

JITTER-SNR-CALC Jitter and SNR calculator

JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBAC119 TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SLAC132 Modeling the ADS6XXX Family of LVDs Buffer through IBIS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ