ADS4226

アクティブ

デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 160 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 600 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 332 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.9 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 91 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 160 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 600 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 332 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.9 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 91 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 1.8V の単一電源による超低消費電力の CMOS 出力:
    • 65MSPS 時の総消費電力 183mW
    • 125MSPS 時の総消費電力 277mW
    • 160MSPS 時の総消費電力 332mW
  • 優れたダイナミック特性:
    • 170MHz で 88dBc の SFDR
    • 170MHz で 71.4dBFS の SNR
  • クロストーク:185MHz 時 >90dB
  • SNR/SFDR のトレードオフのためゲインを最大 6dB にプログラム可能
  • DC オフセット補正
  • 出力インターフェイス・オプション:
    • 1.8V パラレル CMOS インターフェイス
    • スイングをプログラム可能なダブル・データ・レート (DDR) LVDS
      • 標準スイング:350mV
      • 低スイング:200mV
  • 最低 200mV PP の 小さな振幅の入力クロックに対応
  • パッケージ:VQFN-64 (9.00mm × 9.00mm)
  • 1.8V の単一電源による超低消費電力の CMOS 出力:
    • 65MSPS 時の総消費電力 183mW
    • 125MSPS 時の総消費電力 277mW
    • 160MSPS 時の総消費電力 332mW
  • 優れたダイナミック特性:
    • 170MHz で 88dBc の SFDR
    • 170MHz で 71.4dBFS の SNR
  • クロストーク:185MHz 時 >90dB
  • SNR/SFDR のトレードオフのためゲインを最大 6dB にプログラム可能
  • DC オフセット補正
  • 出力インターフェイス・オプション:
    • 1.8V パラレル CMOS インターフェイス
    • スイングをプログラム可能なダブル・データ・レート (DDR) LVDS
      • 標準スイング:350mV
      • 低スイング:200mV
  • 最低 200mV PP の 小さな振幅の入力クロックに対応
  • パッケージ:VQFN-64 (9.00mm × 9.00mm)

ADS424x および ADS422x ファミリのデバイスは、ADS42xx 超低消費電力ファミリの低速バリアントであり、デュアル・チャネル、14 ビットまたは 12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。革新的な設計手法を採用し、高いダイナミック性能を達成するとともに、1.8V 電源で超低消費電力を実現しています。このトポロジにより、ADS424x/422x はマルチキャリアの広帯域通信アプリケーションに適しています。

ADS424x および ADS422x ファミリのデバイスは、ADS42xx 超低消費電力ファミリの低速バリアントであり、デュアル・チャネル、14 ビットまたは 12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。革新的な設計手法を採用し、高いダイナミック性能を達成するとともに、1.8V 電源で超低消費電力を実現しています。このトポロジにより、ADS424x/422x はマルチキャリアの広帯域通信アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS4246 アクティブ デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) Same family, pinout and speed, but 14-bit resolution.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS42xx デュアルチャネル、14 ビット、12 ビット、160MSPS、125MSPS、65MSPS、超低消費電力 ADC データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 26日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) 2015年 5月 22日
アプリケーション・ノート Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) 2013年 7月 19日
ユーザー・ガイド Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) 2012年 7月 10日
アプリケーション・ノート High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics 2012年 1月 11日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs 2008年 9月 4日
アプリケーション・ノート CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 2008年 6月 8日
アプリケーション・ノート Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008年 6月 2日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日
アプリケーション・ノート QFN Layout Guidelines 2006年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS4226EVM — ADS4226 評価モジュール

The ADS4226EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS4226 device, an extremely low power dual channel 12-bit 160 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS58C28SPIGUI-SW ADS42xxx SPI GUI

ADS58C28SPIGUI-SW is the installation package for ADS58C28_ADS42xx_GUI which is used to access or write internal registers of ADS58C28 through an on-board USB port.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS422x, ADS424x IBIS Model (Rev. B)

SBAM094B.ZIP (40 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBAC119 TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian