ADC3662

アクティブ

デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power, Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 110 Architecture SAR SNR (dB) 82 ENOB (Bits) 13.3 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power, Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 110 Architecture SAR SNR (dB) 82 ENOB (Bits) 13.3 SFDR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 16 ビット、10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:–158dBFS/Hz
  • 低い消費電力: 53mW/ch (10MSPS)~94mW/ch (65MSPS)
  • レイテンシ:1 サイクル (1 線式 SLVDS)
  • 16 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
  • INL:±3LSB、DNL:±0.7LSB
  • リファレンス:外部または内部
  • 入力周波数帯:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
    • SNR:81.9dBFS
    • SFDR:92dBc HD2、HD3
    • SFDR:99dBFS の最大スプリアス
  • 16 ビット、10/25/65MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:–158dBFS/Hz
  • 低い消費電力: 53mW/ch (10MSPS)~94mW/ch (65MSPS)
  • レイテンシ:1 サイクル (1 線式 SLVDS)
  • 16 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
  • INL:±3LSB、DNL:±0.7LSB
  • リファレンス:外部または内部
  • 入力周波数帯:900MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
    • SNR:81.9dBFS
    • SFDR:92dBc HD2、HD3
    • SFDR:99dBFS の最大スプリアス

ADC366x ファミリのデバイス (ADC3661、ADC3662、ADC3663) は低ノイズ、超低消費電力、16 ビット、10~65MSPS の高速デュアルチャネル A/D コンバータ (ADC) です。優れた低ノイズ性能を実現するように設計されたこれらのデバイスは、優れた直線性と広いダイナミック・レンジに加えて –158dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を達成しています。ADC366x は IF サンプリングをサポートすると共に、良好な DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。この ADC の消費電力はわずか 94mW/ch (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を大きく低減できます。

ADC366x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使ってデータを出力します。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。これらのデバイスは、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードを持つピン互換ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5 mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ADC366x ファミリのデバイス (ADC3661、ADC3662、ADC3663) は低ノイズ、超低消費電力、16 ビット、10~65MSPS の高速デュアルチャネル A/D コンバータ (ADC) です。優れた低ノイズ性能を実現するように設計されたこれらのデバイスは、優れた直線性と広いダイナミック・レンジに加えて –158dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を達成しています。ADC366x は IF サンプリングをサポートすると共に、良好な DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。この ADC の消費電力はわずか 94mW/ch (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を大きく低減できます。

ADC366x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使ってデータを出力します。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。これらのデバイスは、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードを持つピン互換ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5 mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ADC3663 アクティブ デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3663 has a higher sampling rate up to 65 MSPS.
ADC3682 アクティブ デュアルチャネル、18 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3682 has the same sampling rate but a resolution of 18 bits.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC366x 16 ビット、0.5~65MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアルチャネル ADC データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 16日
アプリケーション・ノート 次世代の高速コンバータ設計に優位性をもたらす実用的なクロッキ ングに関する考慮事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 1日
Analog Design Journal How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters 2020年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3662EVM — ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3662 評価モジュール (EVM) は、ADC3662 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 25MSPS ADC である ADC3662 を実装しており、最大 25MSPS、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC35xx TINA-TI Reference Design

SBAM455.ZIP (158 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

Example Electrosurgery Reference Design

SLOM512.ZIP (58 KB) - PSpice Model
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ