DAC3283
- Dual, 16-Bit, 800 MSPS DACs
- 8-Bit Input LVDS Data Bus
- Byte-Wide Interleaved Data Load
- 8 Sample Input FIFO
- Optional Data Pattern Checker
- Multi-DAC Synchronization
- Selectable 2x-4x Interpolation Filters
- Stop-Band Attenuation > 85 dB
- Fs/2 and ± Fs/4 Coarse Mixer
- Digital Quadrature Modulator Correction
- Gain, Phase and Offset Correction
- Temperature Sensor
- 3- or 4-Wire Serial Control Interface
- On-Chip 1.2-V Reference
- Differential Scalable Output: 2 to 20 mA
- Single-Carrier TM1 WCDMA ACLR: 82 dBc at
fOUT = 122.88 MHz - Low Power: 1.3 W at 800 MSPS
- Space Saving Package: 48-pin 7×7mm QFN
- APPLICATIONS
- Cellular Base Stations
- Diversity Transmit
- Wideband Communications
- Digital Synthesis
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC3283 is a dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with an 8-bit LVDS input data bus with on-chip termination, optional 2x-4x interpolation filters, digital IQ compensation and internal voltage reference. The DAC3283 offers superior linearity, noise and crosstalk performance.
Input data can be interpolated by 2x or 4x through on-chip interpolating FIR filters with over 85 dB of stop-band attenuation. Multiple DAC3283 devices can be fully synchronized.
The DAC3283 allows either a complex or real output. An optional coarse mixer in complex mode provides frequency upconversion and the dual DAC output produces a complex Hilbert Transform pair. The digital IQ compensation feature allows optimization of phase, gain and offset to maximize sideband rejection and minimize LO feed-through of an external quadrature modulator performing the final single sideband RF up-conversion.
The DAC3283 is characterized for operation over the entire industrial temperature range of –40°C to 85°C and is available in a 48-pin 7×7mm QFN package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC3283 Dual-Channel, 16-Bit, 800 MSPS, Digital-to-Analog Converter (DAC) データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 3月 24日 | ||
| アプリケーション・ノート | DAC348x Device Configuration and Synchronization | 2013年 2月 18日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TSW4200 Demonstration Kit User's Guide (Rev. C) | 2012年 10月 31日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) | 2012年 10月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC3283EVM — DAC3283 デュアルチャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータの評価モジュール
The DAC3283EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS DAC3283 digital-to-analog converter (DAC) with 8-byte wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x interpolation filters and exceptional linearity at high IFs. The (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ABACO-3P-FMC150FPGA — Abaco Systems® FMC150 FPGA mezzanine card
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。