ADS5281

アクティブ

8 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 50 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 8 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 520 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 512 Architecture Pipeline SNR (dB) 70 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 50 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 8 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 520 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 512 Architecture Pipeline SNR (dB) 70 ENOB (Bits) 11.3 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
HTQFP (PFP) 80 196 mm² 14 x 14 VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 変換速度と分解能
    • ADS5281:12ビット、50MSPS
    • ADS5282:12ビット、65MSPS
  • 消費電力
    • 48mW/チャネル(30MSPS時)
    • 55mW/チャネル(40MSPS時)
    • 64mW/チャネル(50MSPS時)
    • 77mW/チャネル(65MSPS時)
  • 70dBFS SNR(IF = 10MHz時)
  • アナログ入力フルスケール範囲:2VPP
  • 低周波ノイズ低減モード
  • 1クロック以内で6dB過負荷から復帰
  • 外部および内部リファレンス(トリミング済)
  • 3.3Vアナログ電源、1.8Vデジタル電源
  • シングル・エンドまたは差動クロック
    • クロック・デューティ・サイクル修正回路(DCC)
  • プログラマブル・デジタル・ゲイン:0dB~12dB
  • DDR LVDSシリアル出力
  • プログラマブルLVDS電流ドライブ、内部終端
  • 出力取込みイネーブル、テスト・パターン
  • ストレート・オフセット・バイナリまたは2の補数出力
  • パッケージ・オプション
    • 9mm × 9mm QFN-64
    • HTQFP-80 PowerPAD™,ADS527xファミリーと 互換性あり
  • アプリケーション
    • 医用イメージング
    • 無線基地局インフラ
    • テスター・計測機器

  • 変換速度と分解能
    • ADS5281:12ビット、50MSPS
    • ADS5282:12ビット、65MSPS
  • 消費電力
    • 48mW/チャネル(30MSPS時)
    • 55mW/チャネル(40MSPS時)
    • 64mW/チャネル(50MSPS時)
    • 77mW/チャネル(65MSPS時)
  • 70dBFS SNR(IF = 10MHz時)
  • アナログ入力フルスケール範囲:2VPP
  • 低周波ノイズ低減モード
  • 1クロック以内で6dB過負荷から復帰
  • 外部および内部リファレンス(トリミング済)
  • 3.3Vアナログ電源、1.8Vデジタル電源
  • シングル・エンドまたは差動クロック
    • クロック・デューティ・サイクル修正回路(DCC)
  • プログラマブル・デジタル・ゲイン:0dB~12dB
  • DDR LVDSシリアル出力
  • プログラマブルLVDS電流ドライブ、内部終端
  • 出力取込みイネーブル、テスト・パターン
  • ストレート・オフセット・バイナリまたは2の補数出力
  • パッケージ・オプション
    • 9mm × 9mm QFN-64
    • HTQFP-80 PowerPAD™,ADS527xファミリーと 互換性あり
  • アプリケーション
    • 医用イメージング
    • 無線基地局インフラ
    • テスター・計測機器

ADS528xは高性能、低消費電力、8チャネルのADコンバータ(ADC)ファミリーです。9mm × 9mmのQFNパッケージまたは、 HTQFP-80パッケージで、シリアル化された低電圧差動信号(LVDS)出力と広範なプログラマブル機能により、ADS528xは多 様なアプリケーション向けに高度なカスタマイズが可能であり、従来にないレベルのシステム統合を提供します。アプリケーシ ョン・ノートXAPP774(www.xilinx.comで入手可)で、TI製ADCのシリアルLVDS出力とXilinx®フィールド・プログラマブル ・ゲートアレイ(FPGA)とのインターフェイス方法について解説しています。ADS528xファミリーは、産業用温度範囲の– 40°Cから+85°Cで動作が規定されています。

ADS528xは高性能、低消費電力、8チャネルのADコンバータ(ADC)ファミリーです。9mm × 9mmのQFNパッケージまたは、 HTQFP-80パッケージで、シリアル化された低電圧差動信号(LVDS)出力と広範なプログラマブル機能により、ADS528xは多 様なアプリケーション向けに高度なカスタマイズが可能であり、従来にないレベルのシステム統合を提供します。アプリケーシ ョン・ノートXAPP774(www.xilinx.comで入手可)で、TI製ADCのシリアルLVDS出力とXilinx®フィールド・プログラマブル ・ゲートアレイ(FPGA)とのインターフェイス方法について解説しています。ADS528xファミリーは、産業用温度範囲の– 40°Cから+85°Cで動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 12 ビット、8 チャネル ADC ファミリ 最大変換速度 65MSPS データシート (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2008年 10月 10日
* エラッタ Errata to ADS528x, Datasheet Literature Number SBAS397 (Rev. B) 2007年 10月 19日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) 2015年 5月 22日
アプリケーション・ノート Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) 2013年 7月 19日
アプリケーション・ノート Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs 2013年 7月 10日
アプリケーション・ノート Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) 2010年 9月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio 2009年 4月 28日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs 2008年 9月 4日
アプリケーション・ノート CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 2008年 6月 8日
アプリケーション・ノート Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008年 6月 2日
ユーザー・ガイド ADS528x User's Guide 2008年 1月 18日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日
アプリケーション・ノート QFN Layout Guidelines 2006年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS5281EVM — ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板

注: お客様が ADS528x の評価を希望する場合、ADS528xEVM、ADSDESER-50EVM、ADSDESER-50EVM アダプタ・カードをご注文ください。

ADS5281EVM は、信号、リファレンス、電源電圧に関するさまざまな条件の下で、8 チャネル A/D コンバータ (ADC) である ADS5281 を評価するためのプラットフォームです。

この評価基板 (EVM) は、外部 SMA コネクタを 1 個搭載しており、ADC への 8 個のアナログ入力と ADC クロックの入力に対応しています。シングルエンドまたは差動のクロックを使用して ADC (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

HSADC-SPI-UTILITY ADS5400 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS5281/82/87 IBIS Model

SBOC249.ZIP (360 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-HARMONIC-CALC ADC Frequency Calculator Download

    The ADC Harmonic Calculation tool is an excel based calculator for determining the location in frequency space of high order harmonics following Nyquist aliasing in an analog to digital converter.

    Given an ADC sample rate and the span of a signal of interest the calcultor will determine if the 2nd (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

JITTER-SNR-CALC Jitter and SNR calculator

JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBAC119 TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PFP) 80 Ultra Librarian
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ