オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ

製品詳細

Coprocessors 2 Dual Arm Cortex-M4 Display type 1 LCD OUT, 1 SD-DAC Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen2 Hardware accelerators 1 Audio Tracking Logic Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Power supply solution LP873220-Q1, LP87332D-Q1, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Coprocessors 2 Dual Arm Cortex-M4 Display type 1 LCD OUT, 1 SD-DAC Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen2 Hardware accelerators 1 Audio Tracking Logic Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Power supply solution LP873220-Q1, LP87332D-Q1, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
FCBGA (ABF) 367 225 mm² 15 x 15
  • インフォテインメント・アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
  • 最大2つのC66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • メモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR-1066までのDDR3/DDR3Lをサポート
    • DDR-800までのDDR2をサポート
    • 最大2GBをサポート
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 組み込みのビジョン・エンジン(EVE)
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMAエンジン搭載のディスプレイ・コントローラ
    • CVIDEO/SD-DAC TVのアナログ・コンポジット出力
  • オンチップの温度センサ、温度アラートも生成可能
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • 3ポート(外部2)のギガビット・イーサネット(GMAC)スイッチ
  • コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • モジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク(MCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • 8つの32ビット汎用タイマ
  • 3つの構成可能なUARTモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス
  • 2つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • 3つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • マルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC™/SD®/SDIO)
  • 最大126の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 車載用にAEC-Q100認定済み
  • 15×15mm、0.65mmピッチ、367ピンPBGA (ABF)
  • リアルタイム割り込み(RTI)モジュールのインスタンスが5つ内蔵され、ウォッチドッグ・タイマとして使用可能
  • 8チャネル、10ビットのADC
  • PWMSS
  • ビデオおよび画像処理のサポート
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • ビデオ入力とビデオ出力
    • ビデオを使用しないときはGPIO
  • ビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
  • インフォテインメント・アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
  • 最大2つのC66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • メモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR-1066までのDDR3/DDR3Lをサポート
    • DDR-800までのDDR2をサポート
    • 最大2GBをサポート
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 組み込みのビジョン・エンジン(EVE)
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMAエンジン搭載のディスプレイ・コントローラ
    • CVIDEO/SD-DAC TVのアナログ・コンポジット出力
  • オンチップの温度センサ、温度アラートも生成可能
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • 3ポート(外部2)のギガビット・イーサネット(GMAC)スイッチ
  • コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • モジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク(MCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • 8つの32ビット汎用タイマ
  • 3つの構成可能なUARTモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス
  • 2つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • 3つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • マルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC™/SD®/SDIO)
  • 最大126の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 車載用にAEC-Q100認定済み
  • 15×15mm、0.65mmピッチ、367ピンPBGA (ABF)
  • リアルタイム割り込み(RTI)モジュールのインスタンスが5つ内蔵され、ウォッチドッグ・タイマとして使用可能
  • 8チャネル、10ビットのADC
  • PWMSS
  • ビデオおよび画像処理のサポート
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • ビデオ入力とビデオ出力
    • ビデオを使用しないときはGPIO
  • ビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート

DRA78x プロセッサは、367 ボール、15×15mm、0.65mm ボール・ピッチ (信号には 0.8mm 間隔のルールを使用できます) で、Via Channel™ Array (VCA) テクノロジのボール・グリッド・アレイ (FCBGA) パッケージで供給されます。

このアーキテクチャは、コスト効率が重要なソリューションにおける車載用コプロセッサ、ハイブリッドのラジオ、およびアンプの高性能の同時動作用に設計されており、DRA75x (「Jacinto 6 EP」および「Jacinto 6 Ex」)、DRA74x「Jacinto 6」、DRA72x「Jacinto 6 Eco」、およびDRA71x「Jacinto 6 Entry」ファミリのインフォテインメント・プロセッサからの完全な拡張性があります。

さらに、テキサス・インスツルメンツ (TI) は Arm および DSP 用に完全な開発ツールのセットを提供しており、C コンパイラのほか、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

DRA78x Jacinto 6 RSP (ラジオ・サウンド・プロセッサ)デバイス・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

このデバイスは電源レール・マッピングが単純化されているため、PMICソリューションのコストを低減できます。

The DRA78x processor is offered in a 367-ball, 15×15-mm, 0.65-mm ball pitch (0.8mm spacing rules can be used on signals) with Via Channel™ Array (VCA) technology, ball grid array (S-PBGA) package.

The architecture is designed to deliver high-performance concurrencies for automotive co-processor, hybrid radio and amplifier applications in a cost-effective solution, providing full scalability from the DRA75x ("Jacinto 6 EP" and "Jacinto 6 Ex"), DRA74x "Jacinto 6", DRA72x "Jacinto 6 Eco", and DRA71x "Jacinto 6 Entry" family of infotainment processors, including voice, HMI, multimedia and smartphone projection mode capabilities.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code execution.

The DRA78x Jacinto 6 RSP (Radio Sound Processor) device family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

The device features a simplified power supply rail mapping which enables lower cost PMIC solutions.

DRA78x プロセッサは、367 ボール、15×15mm、0.65mm ボール・ピッチ (信号には 0.8mm 間隔のルールを使用できます) で、Via Channel™ Array (VCA) テクノロジのボール・グリッド・アレイ (FCBGA) パッケージで供給されます。

このアーキテクチャは、コスト効率が重要なソリューションにおける車載用コプロセッサ、ハイブリッドのラジオ、およびアンプの高性能の同時動作用に設計されており、DRA75x (「Jacinto 6 EP」および「Jacinto 6 Ex」)、DRA74x「Jacinto 6」、DRA72x「Jacinto 6 Eco」、およびDRA71x「Jacinto 6 Entry」ファミリのインフォテインメント・プロセッサからの完全な拡張性があります。

さらに、テキサス・インスツルメンツ (TI) は Arm および DSP 用に完全な開発ツールのセットを提供しており、C コンパイラのほか、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

DRA78x Jacinto 6 RSP (ラジオ・サウンド・プロセッサ)デバイス・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

このデバイスは電源レール・マッピングが単純化されているため、PMICソリューションのコストを低減できます。

The DRA78x processor is offered in a 367-ball, 15×15-mm, 0.65-mm ball pitch (0.8mm spacing rules can be used on signals) with Via Channel™ Array (VCA) technology, ball grid array (S-PBGA) package.

The architecture is designed to deliver high-performance concurrencies for automotive co-processor, hybrid radio and amplifier applications in a cost-effective solution, providing full scalability from the DRA75x ("Jacinto 6 EP" and "Jacinto 6 Ex"), DRA74x "Jacinto 6", DRA72x "Jacinto 6 Eco", and DRA71x "Jacinto 6 Entry" family of infotainment processors, including voice, HMI, multimedia and smartphone projection mode capabilities.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code execution.

The DRA78x Jacinto 6 RSP (Radio Sound Processor) device family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

The device features a simplified power supply rail mapping which enables lower cost PMIC solutions.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
36 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRA78x インフォテイメント・アプリケーション・プロセッサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 6月 6日
* エラッタ DRA78x Silicon Errata (Rev. B) 2019年 10月 1日
アプリケーション・ノート Integrating virtual DRM between VISION SDK and PSDK on Jacinto6 SOC PDF | HTML 2021年 5月 5日
アプリケーション・ノート IVA-HD Sharing Between VISION-SDK and PSDKLA on Jacinto6 SoC PDF | HTML 2020年 8月 24日
アプリケーション・ノート AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020年 1月 6日
ユーザー・ガイド DRA78x Technical Reference Manual (Rev. D) 2019年 7月 30日
アプリケーション・ノート Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Achieving Early CAN Response on DRA7xx Devices 2018年 11月 28日
アプリケーション・ノート DRA74x_75x/DRA72x Performance (Rev. A) 2018年 10月 31日
アプリケーション・ノート Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018年 8月 2日
アプリケーション・ノート MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018年 7月 31日
アプリケーション・ノート Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018年 6月 13日
アプリケーション・ノート Tools and Techniques to Root Case Failures in Video Capture Subsystem 2018年 6月 12日
アプリケーション・ノート Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018年 5月 4日
アプリケーション・ノート Android Boot Optimization on DRA7xx Devices (Rev. A) 2018年 2月 13日
アプリケーション・ノート Using Peripheral Boot and DFU for Rapid Development on Jacinto 6 Devices (Rev. A) 2017年 11月 30日
アプリケーション・ノート Jacinto6 Spread Spectrum Clocking Configuration (Rev. A) 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017年 11月 7日
アプリケーション・ノート A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017年 11月 3日
アプリケーション・ノート Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using DSS Write-Back Pipeline for RGB-to-YUV Conversion on DRA7xx Devices 2017年 8月 14日
アプリケーション・ノート Software Guidelines to EMIF/DDR3 Configuration on DRA7xx Devices 2017年 7月 12日
アプリケーション・ノート Linux Boot Time Optimizations on DRA7xx Devices 2017年 3月 31日
アプリケーション・ノート Interfacing DRA75x and DRA74x Audio to Analog Codecs (Rev. A) 2017年 2月 17日
アプリケーション・ノート Early Splash Screen on DRA7x Devices 2017年 1月 31日
アプリケーション・ノート Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016年 12月 15日
アプリケーション・ノート Gstreamer Migration Guidelines 2016年 4月 26日
アプリケーション・ノート Flashing Binaries to DRA7xx Factory Boards Using DFU 2016年 4月 14日
アプリケーション・ノート Tools and Techniques for Audio Debugging 2016年 4月 13日
アプリケーション・ノート Debugging Tools and Techniques With IPC3.x 2016年 3月 30日
アプリケーション・ノート Modifying Memory Usage for IPUMM Applications Loaded IPC 3.x for DRA75x, DRA74x (Rev. A) 2016年 1月 15日
ホワイト・ペーパー Informational ADAS as Software Upgrade to Today’s Infotainment Systems 2014年 10月 14日
アプリケーション・ノート Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014年 8月 13日
ホワイト・ペーパー Today’s high-end infotainment soon becoming mainstream 2014年 6月 2日

設計および開発

各種電源ソリューション

DRA781 に関連する、利用可能な電源ソリューションを検索できます。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

DRA78XEVM — DRA78x の評価基板

Jacinto™ DRA78x 評価モジュール (EVM) は、無線信号プロセッサ (RSP) アプリケーションの開発作業の迅速化と、市場出荷期間の短縮を実現する評価プラットフォームです。この EVM は、異種のスケーラブル・アーキテクチャを搭載した Jacinto DRA78x SoC をベースにしています。この SoC は、以下の機能を組み合わせています。

  • 固定小数点および浮動小数点のデジタル信号プロセッサ(DSP)である TI の TMS320C66x
  • 組込みビジョン・エンジン(EVE)を搭載した Vision AccelerationPac
  • デュアル Arm® (...)
購入先:SVTRONICS INC
ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-DSP — デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive is the foundational software development platform for TI's Jacinto™ DRAx family of Infotainment SoCs. The software framework allows users to develop feature-rich Infotainment solutions such as reconfigurable digital instrument (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA793 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA797 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 800 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive is the foundational software development platform for TI's Jacinto™ DRAx family of Infotainment SoCs. The software framework allows users to develop feature-rich Infotainment solutions such as reconfigurable digital instrument (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA793 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA797 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 800 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive is the foundational software development platform for TI's Jacinto™ DRAx family of Infotainment SoCs. The software framework allows users to develop feature-rich Infotainment solutions such as reconfigurable digital instrument (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA793 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA797 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 800 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー センサ
  • AWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ
  • AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ
  • AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ
  • AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)
  • AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
  • AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6843AOP DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
Wi-Fi 製品
  • CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
  • IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵
  • CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
車載ワイヤレス接続製品
  • CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
  • CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu
  • CC2745R7-Q1 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
  • CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2652P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU)
  • CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール
  • CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
  • CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール
  • CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2755P10 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
  • CC2755R10 <1µA スタンバイ電流、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
車載運転支援 SoC
  • AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ)
  • AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
  • AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ
  • AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス
  • AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
  • TDA2EG-17 ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (17mm パッケージ)
  • TDA2HG ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA2SG ADAS アプリケーション向け、高機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA2SX ADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA3LA ADAS アプリケーション向け、ビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3LX ADAS アプリケーション向け、処理、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MA ADAS アプリケーション向け、フル処理機能とビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MD ADAS アプリケーション向け、フル機能の画像処理能力搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MV ADAS アプリケーション向け、フル処理機能、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA4VE-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VEN-Q1 ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VL-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VM-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • AM2752-Q1 車載オーディオ向け、デュアル コア ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 搭載、32GFLOPS DSP プロセッサ
  • AM2754-Q1 車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン
  • AM62D-Q1 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA793 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA797 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 800 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
車載ネットワーク SoC
  • DRA821U-Q1 ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829J-Q1 ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829V-Q1 ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM3351 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ
  • AM3352 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ、CAN
  • AM3354 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN
  • AM3356 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN
  • AM3357 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN
  • AM3358 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN
  • AM3358-EP Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN
  • AM3359 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
  • AM4372 Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9
  • AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS
  • AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT
  • AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス
  • AM5706 Sitara プロセッサ:セキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5708 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能とセキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5716 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5718 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア
  • AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ プロセッサ、シリコン リビジョン 2.0
  • AM5726 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP
  • AM5728 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア
  • AM5746 Sitara プロセッサ:ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM5748 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能、ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
  • AM625SIP Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
  • AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)
  • AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
  • AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
  • AM62P トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC
  • AM62P-Q1 車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC
  • AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F
  • AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM68 デュアルコア 64 ビット Arm Cortex-A72 とグラフィックス機能と 1 ポートの PCIe Gen3 と USB 3.0 搭載、汎用 SoC (システム オン チップ)
  • AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC
  • AM69 汎用、グラフィックスと PCIe Gen 3 とイーサネットと USB 3.0 搭載、オクタル コア、64 ビット Arm Cortex-A72
  • AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり
  • AMIC110 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル
  • AMIC120 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、10 種類以上の各種イーサネット プロトコルとエンコーダ プロトコルに対応
  • DRA821U ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829J ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829V ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • TDA4VM ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
Low-power MCUs
  • MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1116 64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1117 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1227 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2116 64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2117 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2227 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、2MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
  • AM2612 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2631 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2632 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650SH 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイ
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
  • AM2632-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634-Q1 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F280025-Q1 車載、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F280025C-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、128KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
  • TMS320F28P659DH-Q1 車載、2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) とロックステップと FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32
  • TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
  • TMS320F28P659SH-Q1 車載、1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイコ
General-purpose MCUs
  • MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1105 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭
  • MSPM0G1518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー
  • MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G5187 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216 5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM33C321A 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI、2 x CAN-FD、セキュリティ機能
  • TM4C1230C3PM 高性能 32 ビット ARM® Cortex®-M4F ベース マイコン (MCU)
  • TM4C1230D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1230E6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1230H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231C3PM 32kb フラッシュと 12kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1231D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1231E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232C3PM 80MHz、32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1232D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233C3PM 32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex M4F ベースの MCU
  • TM4C1233D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1233E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1233H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、144 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236D5PM 80MHz、64kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1237D5PM 64 kb フラッシュと 32 kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237D5PZ 64kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM、CAN、RTC、USB 64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの
  • TM4C1237E6PZ 128 フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237H6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1237H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237H6PZ 256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123AE6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123AH6PM 256 kb フラッシュと 32 kb RAM、2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123BE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123BE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123BH6NMR 32ビット Arm® Cortex®-M4F ベースの MCU、80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2x CAN、RTC、USB
  • TM4C123BH6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6ZRB 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、157 ピン BGA 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123FE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123FH6PM 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123GH6NMR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、32 ビット Arm® Cortex®-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123GH6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6PM 256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123GH6PZ 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6ZRB 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6ZXR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1290NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1290NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1292NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1292NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1294KCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1294NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1297NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1299KCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1299NCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129CNCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129CNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129DNCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129DNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129EKCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129ENCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129ENCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129LNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129XKCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129XNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
Real-time digital power MCUs
  • AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • F28377D-SEP 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、耐放射線特性 32 ビット MCU
  • F28E120SB 160MHz、64KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • F28E120SC 160MHz、128KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビットマイコン
  • TMS320F280021 100MHz、FPU、TMU、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F280023 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F280023C 100MHz、FPU、TMU、64KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280025 100MHz、FPU と TMU と 128kb フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650DH 2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 ビット マイ
  • TMS320F28P650DK C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
  • TMS320F28P650SK 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 1.28MB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マ
Automotive body & lighting MCUs
  • AM2612-Q1 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2631-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • MSPM0C1103-Q1 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104-Q1 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106-Q1 車載、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor
  • MSPM0G3518-Q1 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3519-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3529-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216-Q1 車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)
  • MSPM0L1227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L2227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • TMS320F280021-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F280023-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
シミュレーション・モデル

DRA78x BSDL Model

SPRM713.ZIP (9 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

DRA78x IBIS Model

SPRM703.ZIP (10940 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DRA78x Thermal Model

SPRM704.ZIP (1 KB) - Thermal Model
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABF) 367 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ