MSPM0L2117

アクティブ

128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

製品詳細

TI functional safety category Functional Safety-Compliant Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TI functional safety category Functional Safety-Compliant Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
    • 12KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
  • ユーザー インターフェイス
    • 最大 4×48 および 8×44 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:98µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:1.3mA (32MHz 時)
    • STOP:403µA (4MHz 時)
    • スタンバイ 1.6µA、SRAM、およびレジスタを完全に保持
    • SHUTDOWN:I/O ウェークアップ機能付き 81nA
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 3 チャネル DMA コントローラ
    • 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 最大 8 つのタイマで最大 16 の PWM 出力をサポート、7 つは STANDBY モードまで動作可能
      • デッドバンドと最大 64MHz のタイマ周波数を備えた 1 つの 16 ビットの高度なタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ /コンパレータを搭載します
      • 4 つの 16 ビット ベーシック タイマ
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
  • 通信インターフェイス
    • 最大 3 つの UART モジュール、1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートします
    • SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする最大 2 つの I2C モジュール、最大 FM+ (1Mbps) をサポートします
    • 最大 16Mbps をサポートする最大 2 つの SPI モジュール
  • クロック システム
    • -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
    • デジタル クロック出力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 1 つの 256 ビット AES キーまたは 2 つの 128 ビット AES キーを対象とするセキュア キー ストレージ
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 個の合計 GPIO
    • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージオプション
    • 64 ピン LQFP (PM)
    • 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 ピン VQFN (RHB)
    • 28 ピン VSSOP (DGS28)、WQFN-28 (RUY)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
  • ファミリ メンバ
    • MSPM0L2117:128KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L2116:64KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L1127:128KB のフラッシュ、12KB の RAM
    • MSPM0L1126:64KB のフラッシュ、12KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (ツールとソフトウェアも参照)
    • LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
    • 12KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
  • ユーザー インターフェイス
    • 最大 4×48 および 8×44 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:98µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:1.3mA (32MHz 時)
    • STOP:403µA (4MHz 時)
    • スタンバイ 1.6µA、SRAM、およびレジスタを完全に保持
    • SHUTDOWN:I/O ウェークアップ機能付き 81nA
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 3 チャネル DMA コントローラ
    • 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 最大 8 つのタイマで最大 16 の PWM 出力をサポート、7 つは STANDBY モードまで動作可能
      • デッドバンドと最大 64MHz のタイマ周波数を備えた 1 つの 16 ビットの高度なタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ /コンパレータを搭載します
      • 4 つの 16 ビット ベーシック タイマ
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
  • 通信インターフェイス
    • 最大 3 つの UART モジュール、1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートします
    • SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする最大 2 つの I2C モジュール、最大 FM+ (1Mbps) をサポートします
    • 最大 16Mbps をサポートする最大 2 つの SPI モジュール
  • クロック システム
    • -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
    • デジタル クロック出力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 1 つの 256 ビット AES キーまたは 2 つの 128 ビット AES キーを対象とするセキュア キー ストレージ
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 個の合計 GPIO
    • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージオプション
    • 64 ピン LQFP (PM)
    • 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 ピン VQFN (RHB)
    • 28 ピン VSSOP (DGS28)、WQFN-28 (RUY)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
  • ファミリ メンバ
    • MSPM0L2117:128KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L2116:64KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L1127:128KB のフラッシュ、12KB の RAM
    • MSPM0L1126:64KB のフラッシュ、12KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (ツールとソフトウェアも参照)
    • LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 マイコン(MCU)は、高集積で、超低消費電力の 32 ビット マイコン ファミリである MSPM0 MCU シリーズに属します。このマイクロコントローラは Arm Cortex -M0+ 32 ビット コア プラットフォームを基礎としており、最大 32MHz 周波数で動作します。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 12KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。これらの MCU は -2.1% ~ +1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。

超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2116/7 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 52 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな 128/256 ビット AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。

追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 1 つの 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つの 8 ビット リファレンス DAC 付きコンパレータ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、デッドバンド付き最大 64MHz のタイマ周波数を持つ 1 つの 16 ビット高度タイマ、3 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つの基本タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (最大で 3 つの UART、2 つの SPI、2 つの I2C をサポート) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 マイコン(MCU)は、高集積で、超低消費電力の 32 ビット マイコン ファミリである MSPM0 MCU シリーズに属します。このマイクロコントローラは Arm Cortex -M0+ 32 ビット コア プラットフォームを基礎としており、最大 32MHz 周波数で動作します。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 12KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。これらの MCU は -2.1% ~ +1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。

超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2116/7 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 52 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな 128/256 ビット AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。

追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 1 つの 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つの 8 ビット リファレンス DAC 付きコンパレータ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、デッドバンド付き最大 64MHz のタイマ周波数を持つ 1 つの 16 ビット高度タイマ、3 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つの基本タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (最大で 3 つの UART、2 つの SPI、2 つの I2C をサポート) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 ミックスド シグナル マイコン データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 23日
* エラッタ MSPM0L112x および MSPM0L211x マイコン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 7日
証明書 LP-MSPM0L2117 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 12日
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
ユーザー・ガイド Migration Guide From NXP to MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L2117 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーを実行するためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L211x および MSPM0L112x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、複数のオンボード ボタン、複数の LED、1 個の RGB LED、1 個の LCD パネルも搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY MSPM0 Academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian