AM3358-EP

アクティブ

Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN

製品詳細

CPU 1 Arm Cortex-A8 Frequency (MHz) 800 Graphics acceleration 1 3D Display type 1 LCD Protocols Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet Features General purpose Operating system Linux, RTOS Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 105
CPU 1 Arm Cortex-A8 Frequency (MHz) 800 Graphics acceleration 1 3D Display type 1 LCD Protocols Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet Features General purpose Operating system Linux, RTOS Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 105
NFBGA (GCZ) 324 225 mm² 15 x 15
  • 最大800MHzの Sitara™ ARM® Cortex®-A8 32 ビット RISC プロセッサ
    • NEON™ SIMD コプロセッサ
    • 32KBのL1命令キャッシュおよび32KBのデータ・キャッシュ、単一エラー検出(パリティ)付き
    • 256KBのL2キャッシュ、エラー訂正コード(ECC)付き
    • 176KBのオンチップ・ブートROM
    • 64KBの専用RAM
    • エミュレーションおよびデバッグ − JTAG
    • 割り込みコントローラ (最大 128 個の割り込み要求)
  • オンチップ・メモリ(共有L3 RAM)
    • 64KBの汎用オンチップ・メモリ・コントローラ(OCMC)RAM
    • すべてのマスタからアクセス可能
    • 高速ウェイクアップ用の保持をサポート
  • 外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
    • mDDR (LPDDR)、DDR2、DDR3、および DDR3L コントローラ
      • mDDR:200MHzクロック(データ・レート:400MHz)
      • DDR2:266MHzクロック(データ・レート:532MHz)
      • DDR3:400MHzクロック(データ・レート:800MHz)
      • DDR3L:400MHzクロック(データ・レート:800MHz)
      • 16ビット・データ・バス
      • 合計1GBのアドレシング可能領域
      • 1個のx16メモリまたは2個のx8メモリによるデバイス構成をサポート
    • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
      • 最大7個のチップ選択(NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)を備えた柔軟な8ビットおよび16ビット非同期メモリ・インターフェイス
      • BCHコードを使用して4、8、または16ビットECCをサポート
      • ハミング・コードを使用して1ビットECCをサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用すると、BCH アルゴリズムで生成されたシンドローム多項式により、データ・エラーのアドレスを特定可能
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • プログラマブルなリアルタイム・ユニット・サブシステムおよび工業用通信サブシステム (PRU-ICSS)
    • PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP™ などのプロトコルをサポート
    • 2 つのプログラマブルなリアルタイム・ユニット (PRU)
      • 200MHzで動作可能な32ビットのロード/ストアRISCプロセッサ
      • 8KBの命令RAM、単一エラー検出(パリティ)付き
      • 8KBのデータRAM、単一エラー検出(パリティ)付き
      • 64ビット・アキュムレータを備えたシングル・サイクル32ビット乗算器
      • 拡張GPIOモジュールにより、シフトイン/シフトアウト、外部信号の並列ラッチをサポート
    • 12KBの共有RAM、単一エラー検出(パリティ)付き
    • 各PRUからアクセス可能な120バイトのレジスタ・バンク × 3
    • システム入力イベント処理用の割り込みコントローラ (INTC)
    • 内部および外部マスタを PRU-ICSS 内のリソースに接続するローカル相互接続バス
    • PRU-ICSS内部のペリフェラル:
      • 最大12Mbpsをサポートするフロー制御ピン付きUARTポート × 1
      • eCAP(enhanced capture)モジュール × 1
      • 産業用イーサネットをサポートするMIIイーサネット・ポート × 2
      • MDIOポート × 1
  • 電源、リセット、クロック管理 (PRCM) モジュール
    • スタンバイおよびディープ・スリープ・モードの開始と終了を制御
    • スリープ・シーケンス、電力ドメインのスイッチオフ・シーケンス、ウェイクアップ・シーケンス、電力ドメインのスイッチオン・シーケンスを制御
    • クロック
      • 15~35MHz の高周波発振器を搭載し、各種のシステムおよびペリフェラル・クロック用のリファレンス・クロックを生成
      • 消費電力を簡単に低減できるように、サブシステムとペリフェラルのクロックを個別にイネーブル/ディセーブル制御可能
      • 5 つの ADPLL によりシステム・クロック (MPU サブシステム、DDR インターフェイス、USB、ペリフェラル (MMC および SD、UART、SPI、I2C)、L3、L4、イーサネット、GFX (SGX530)、LCD ピクセル・クロック) を生成
    • 電源
      • 2 つの固定電力ドメイン (リアルタイム・クロック (RTC)、ウェイクアップ・ロジック (WAKEUP))
      • 3 つの切り替え可能な電力ドメイン (MPU サブシステム (MPU)、SGX530 (GFX)、ペリフェラルとインフラストラクチャ (PER))
      • SmartReflex™ Class 2B を実装し、ダイの温度、プロセスのバリエーション、性能に基づいてコア電圧のスケーリングを実行 (適応型電圧スケーリング (AVS))
      • 動的電圧周波数スケーリング (DVFS)
  • リアルタイム・クロック (RTC)
    • リアルタイムの日付 (日 - 月 - 年 - 曜日) および時間 (時 - 分 - 秒) 情報
    • 32.768kHz 発振器、RTC ロジック、1.1V 内部 LDO を内蔵
    • 独立したパワー・オン・リセット (RTC_PWRONRSTn) 入力
    • 外部からのウェイク・イベント専用の入力ピン (EXT_WAKEUP)
    • プログラム可能なアラームを使用して、PRCM (ウェイクアップ用) または Cortex-A8 (イベント通知用) への内部割り込みを生成可能
    • プログラム可能なアラームと外部出力 (PMIC_POWER_EN) を使用して、電力管理 IC をイネーブルし、RTC 以外の電力ドメインを復元可能
  • ペリフェラル
    • 最大 2 つの USB 2.0 High-Speed DRD (デュアルロール・デバイス) ポート、PHY 搭載
    • 最大 2 つの産業用ギガビット・イーサネット MAC (10、100、1000Mbps)
      • 内蔵スイッチ
      • 各 MAC はMII、RMII、RGMII、MDIO インターフェイスをサポート
      • イーサネット MAC およびスイッチは他の機能から独立して動作可能
      • IEEE 1588v2 高精度タイム・プロトコル (PTP)
    • 最大 2 つのコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) ポート
      • CAN バージョン 2 パート A および B をサポート
    • 最大 2 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP)
      • 最高 50MHz の送信および受信クロック
      • McASP ポートごとに最大 4 つのシリアル・データ・ピン、独立した TX および RX クロック
      • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
      • デジタル・オーディオ・インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
      • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • 最大 6 つの UART
      • すべての UART が IrDA および CIR モードをサポート
      • すべての UART が RTS および CTS フロー制御をサポート
      • UART1 は完全なモデム制御をサポート
    • 最大 2 つのマスタおよびスレーブ McSPI シリアル・インターフェイス
      • 最大 2 つのチップ選択
      • 最高 48MHz
    • 最大 3 つの MMC、SD、SDIO ポート
      • 1、4、8 ビットの MMC、SD、SDIO モード
      • MMCSD0 には、1.8V または 3.3V 動作用の専用の電力レールを搭載
      • 最高 48MHz のデータ転送速度
      • カード検出と書き込み保護をサポート
      • MMC4.3、SD、SDIO 2.0 仕様に準拠
    • 最大 3 つの I2C マスタおよびスレーブ・インターフェイス
      • 標準モード (最高 100 kHz)
      • ファースト・モード (最高 400kHz)
    • 最大 4 バンクの汎用 I/O (GPIO) ピン
      • バンクごとに 32 本の GPIO ピン (他の機能ピンと多重化)
      • GPIO ピンを割り込み入力として使用可 (バンクごとに最大 2 つの割り込み入力)
    • 最大 3 つの外部 DMA イベント入力、割り込み入力としても使用可能
    • 8 つの 32 ビット汎用タイマ
      • DMTIMER1 は 1ms タイマで、オペレーティング・システム (OS) のティックに使用
      • DMTIMER4~DMTIMER7 はピン出力
    • 1 つのウォッチドッグ・タイマ
    • SGX530 3D グラフィック・エンジン
      • タイルベースのアーキテクチャにより、最大で毎秒 2000 万ポリゴンを処理
      • ユニバーサル・スケーラブル・シェーダー・エンジン (USSE) はマルチスレッドのエンジンで、ピクセルおよび頂点シェーダー機能を搭載
      • Microsoft VS3.0、PS3.0、OGL2.0 を超える高度なシェーダー機能セット
      • 業界標準 API の Direct3D Mobile、OGL-ES 1.1 および 2.0、OpenMax をサポート
      • 粒度の細かいタスク切り替え、負荷分散、電力管理
      • 高度なジオメトリ DMA ベースの動作により、CPU との連携は最小限
      • プログラム可能な高品質の画像アンチ・エイリアシング
      • メモリ・アドレッシングの完全な仮想化により、統一メモリ・アーキテクチャで OS が動作可能
    • LCD コントローラ
      • 最大 24 ビットのデータ出力、ピクセルごとに 8 ビット (RGB)
      • 最大 2048 × 2048 の解像度 (最大ピクセル・クロック 126MHz)
      • LCD インターフェイス・ディスプレイ・ドライバ (LIDD) コントローラを内蔵
      • ラスタ・コントローラを内蔵
      • 内蔵 DMA エンジンにより、割り込みやファームウェア・タイマでプロセッサに負荷をかけることなく、外部フレーム・バッファからデータを取得可能
      • 深さ 512 ワードの内部 FIFO
      • 対応ディスプレイ・タイプ
        • 文字ディスプレイ - LIDD コントローラを使用してこれらのディスプレイをプログラム可能
        • パッシブ・マトリクス LCD ディスプレイ - LCD ラスタ表示コントローラを使用して、パッシブ・ディスプレイの一定したグラフィック・リフレッシュ用のタイミングおよびデータを供給
        • アクティブ・マトリクス LCD ディスプレイ - 外部のフレーム・バッファ領域と内部の DMA エンジンを使用して、パネルへのデータのストリーミングを駆動
    • 12 ビットの逐次比較型 (SAR) ADC
      • 毎秒 200k サンプル
      • 入力は、8 つのアナログ入力のいずれからでも選択でき、8:1 アナログ・スイッチにより多重化
      • 4 線、5 線、8 線の抵抗式タッチ画面コントローラ (TSC) インターフェイスとして動作するよう構成可能
    • 最大 3 つの 32 ビット eCAP モジュール
      • 3 つのキャプチャ入力、または 3 つの補助 PWM 出力として構成可能
    • 最大 3 つの拡張高分解能 PWM モジュール (eHRPWM)
      • 時間および周波数制御機能付きの専用 16 ビット・タイム・ベース・カウンタ
      • 6 つのシングル・エンド、6 つのデュアル・エッジ対称型、または 3 つのデュアル・エッジ非対称型出力として構成可能
    • 最大 3 つの 32 ビット拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
  • デバイス識別情報
    • 電気的ヒューズ・ファーム (FuseFarm) が内蔵され、一部のビットは工場でプログラム可能
      • 製造 ID
      • デバイス型番 (固有の JTAG ID)
      • デバイスのリビジョン (ホストの ARM から読み取り可能)
  • デバッグ・インターフェイスのサポート
    • ARM (Cortex-A8 および PRCM)用の JTAG および cJTAG
    • デバイスの境界スキャンをサポート
    • IEEE 1500をサポート
  • DMA
    • オンチップの拡張 DMA コントローラ (EDMA) に、3 つのサード・パーティー転送コントローラ (TPTC) と 1 つのサード・パーティー・チャネル・コントローラ (TPCC) を搭載し、最大 64 のプログラム可能な論理チャネルおよび 8 つの QDMA チャネルをサポート。EDMA は次の目的に使用
      • オンチップ・メモリとの間の転送
      • 外部ストレージ (EMIF、GPMC、スレーブ・ペリフェラル) との間の転送
  • プロセッサ間通信 (IPC)
    • Cortex-A8、PRCM、および PRU-ICSS 間のプロセス同期のため、IPC およびスピンロック用のハードウェア・ベースのメールボックスを内蔵
      • メールボックス・レジスタにより割り込みを生成
        • 複数のイニシエータ (Cortex-A8、PRCM)
      • スピンロックには 128 のソフトウェア割り当てロック・レジスタを搭載
  • セキュリティ
    • ハードウェア暗号化アクセラレータ (AES、SHA、PKA、RNG)
  • ブート・モード
    • ブート・モードは、PWRONRSTn リセット入力ピンの立ち上がりエッジでラッチされるブート構成ピンにより選択
  • パッケージ
    • 324 ピンの S-PBGA-N324 パッケージ
      (接尾辞 GCZ)、0.80mm ボール・ピッチ
  • 最大800MHzの Sitara™ ARM® Cortex®-A8 32 ビット RISC プロセッサ
    • NEON™ SIMD コプロセッサ
    • 32KBのL1命令キャッシュおよび32KBのデータ・キャッシュ、単一エラー検出(パリティ)付き
    • 256KBのL2キャッシュ、エラー訂正コード(ECC)付き
    • 176KBのオンチップ・ブートROM
    • 64KBの専用RAM
    • エミュレーションおよびデバッグ − JTAG
    • 割り込みコントローラ (最大 128 個の割り込み要求)
  • オンチップ・メモリ(共有L3 RAM)
    • 64KBの汎用オンチップ・メモリ・コントローラ(OCMC)RAM
    • すべてのマスタからアクセス可能
    • 高速ウェイクアップ用の保持をサポート
  • 外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
    • mDDR (LPDDR)、DDR2、DDR3、および DDR3L コントローラ
      • mDDR:200MHzクロック(データ・レート:400MHz)
      • DDR2:266MHzクロック(データ・レート:532MHz)
      • DDR3:400MHzクロック(データ・レート:800MHz)
      • DDR3L:400MHzクロック(データ・レート:800MHz)
      • 16ビット・データ・バス
      • 合計1GBのアドレシング可能領域
      • 1個のx16メモリまたは2個のx8メモリによるデバイス構成をサポート
    • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
      • 最大7個のチップ選択(NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)を備えた柔軟な8ビットおよび16ビット非同期メモリ・インターフェイス
      • BCHコードを使用して4、8、または16ビットECCをサポート
      • ハミング・コードを使用して1ビットECCをサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用すると、BCH アルゴリズムで生成されたシンドローム多項式により、データ・エラーのアドレスを特定可能
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • プログラマブルなリアルタイム・ユニット・サブシステムおよび工業用通信サブシステム (PRU-ICSS)
    • PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP™ などのプロトコルをサポート
    • 2 つのプログラマブルなリアルタイム・ユニット (PRU)
      • 200MHzで動作可能な32ビットのロード/ストアRISCプロセッサ
      • 8KBの命令RAM、単一エラー検出(パリティ)付き
      • 8KBのデータRAM、単一エラー検出(パリティ)付き
      • 64ビット・アキュムレータを備えたシングル・サイクル32ビット乗算器
      • 拡張GPIOモジュールにより、シフトイン/シフトアウト、外部信号の並列ラッチをサポート
    • 12KBの共有RAM、単一エラー検出(パリティ)付き
    • 各PRUからアクセス可能な120バイトのレジスタ・バンク × 3
    • システム入力イベント処理用の割り込みコントローラ (INTC)
    • 内部および外部マスタを PRU-ICSS 内のリソースに接続するローカル相互接続バス
    • PRU-ICSS内部のペリフェラル:
      • 最大12Mbpsをサポートするフロー制御ピン付きUARTポート × 1
      • eCAP(enhanced capture)モジュール × 1
      • 産業用イーサネットをサポートするMIIイーサネット・ポート × 2
      • MDIOポート × 1
  • 電源、リセット、クロック管理 (PRCM) モジュール
    • スタンバイおよびディープ・スリープ・モードの開始と終了を制御
    • スリープ・シーケンス、電力ドメインのスイッチオフ・シーケンス、ウェイクアップ・シーケンス、電力ドメインのスイッチオン・シーケンスを制御
    • クロック
      • 15~35MHz の高周波発振器を搭載し、各種のシステムおよびペリフェラル・クロック用のリファレンス・クロックを生成
      • 消費電力を簡単に低減できるように、サブシステムとペリフェラルのクロックを個別にイネーブル/ディセーブル制御可能
      • 5 つの ADPLL によりシステム・クロック (MPU サブシステム、DDR インターフェイス、USB、ペリフェラル (MMC および SD、UART、SPI、I2C)、L3、L4、イーサネット、GFX (SGX530)、LCD ピクセル・クロック) を生成
    • 電源
      • 2 つの固定電力ドメイン (リアルタイム・クロック (RTC)、ウェイクアップ・ロジック (WAKEUP))
      • 3 つの切り替え可能な電力ドメイン (MPU サブシステム (MPU)、SGX530 (GFX)、ペリフェラルとインフラストラクチャ (PER))
      • SmartReflex™ Class 2B を実装し、ダイの温度、プロセスのバリエーション、性能に基づいてコア電圧のスケーリングを実行 (適応型電圧スケーリング (AVS))
      • 動的電圧周波数スケーリング (DVFS)
  • リアルタイム・クロック (RTC)
    • リアルタイムの日付 (日 - 月 - 年 - 曜日) および時間 (時 - 分 - 秒) 情報
    • 32.768kHz 発振器、RTC ロジック、1.1V 内部 LDO を内蔵
    • 独立したパワー・オン・リセット (RTC_PWRONRSTn) 入力
    • 外部からのウェイク・イベント専用の入力ピン (EXT_WAKEUP)
    • プログラム可能なアラームを使用して、PRCM (ウェイクアップ用) または Cortex-A8 (イベント通知用) への内部割り込みを生成可能
    • プログラム可能なアラームと外部出力 (PMIC_POWER_EN) を使用して、電力管理 IC をイネーブルし、RTC 以外の電力ドメインを復元可能
  • ペリフェラル
    • 最大 2 つの USB 2.0 High-Speed DRD (デュアルロール・デバイス) ポート、PHY 搭載
    • 最大 2 つの産業用ギガビット・イーサネット MAC (10、100、1000Mbps)
      • 内蔵スイッチ
      • 各 MAC はMII、RMII、RGMII、MDIO インターフェイスをサポート
      • イーサネット MAC およびスイッチは他の機能から独立して動作可能
      • IEEE 1588v2 高精度タイム・プロトコル (PTP)
    • 最大 2 つのコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) ポート
      • CAN バージョン 2 パート A および B をサポート
    • 最大 2 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP)
      • 最高 50MHz の送信および受信クロック
      • McASP ポートごとに最大 4 つのシリアル・データ・ピン、独立した TX および RX クロック
      • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
      • デジタル・オーディオ・インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
      • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • 最大 6 つの UART
      • すべての UART が IrDA および CIR モードをサポート
      • すべての UART が RTS および CTS フロー制御をサポート
      • UART1 は完全なモデム制御をサポート
    • 最大 2 つのマスタおよびスレーブ McSPI シリアル・インターフェイス
      • 最大 2 つのチップ選択
      • 最高 48MHz
    • 最大 3 つの MMC、SD、SDIO ポート
      • 1、4、8 ビットの MMC、SD、SDIO モード
      • MMCSD0 には、1.8V または 3.3V 動作用の専用の電力レールを搭載
      • 最高 48MHz のデータ転送速度
      • カード検出と書き込み保護をサポート
      • MMC4.3、SD、SDIO 2.0 仕様に準拠
    • 最大 3 つの I2C マスタおよびスレーブ・インターフェイス
      • 標準モード (最高 100 kHz)
      • ファースト・モード (最高 400kHz)
    • 最大 4 バンクの汎用 I/O (GPIO) ピン
      • バンクごとに 32 本の GPIO ピン (他の機能ピンと多重化)
      • GPIO ピンを割り込み入力として使用可 (バンクごとに最大 2 つの割り込み入力)
    • 最大 3 つの外部 DMA イベント入力、割り込み入力としても使用可能
    • 8 つの 32 ビット汎用タイマ
      • DMTIMER1 は 1ms タイマで、オペレーティング・システム (OS) のティックに使用
      • DMTIMER4~DMTIMER7 はピン出力
    • 1 つのウォッチドッグ・タイマ
    • SGX530 3D グラフィック・エンジン
      • タイルベースのアーキテクチャにより、最大で毎秒 2000 万ポリゴンを処理
      • ユニバーサル・スケーラブル・シェーダー・エンジン (USSE) はマルチスレッドのエンジンで、ピクセルおよび頂点シェーダー機能を搭載
      • Microsoft VS3.0、PS3.0、OGL2.0 を超える高度なシェーダー機能セット
      • 業界標準 API の Direct3D Mobile、OGL-ES 1.1 および 2.0、OpenMax をサポート
      • 粒度の細かいタスク切り替え、負荷分散、電力管理
      • 高度なジオメトリ DMA ベースの動作により、CPU との連携は最小限
      • プログラム可能な高品質の画像アンチ・エイリアシング
      • メモリ・アドレッシングの完全な仮想化により、統一メモリ・アーキテクチャで OS が動作可能
    • LCD コントローラ
      • 最大 24 ビットのデータ出力、ピクセルごとに 8 ビット (RGB)
      • 最大 2048 × 2048 の解像度 (最大ピクセル・クロック 126MHz)
      • LCD インターフェイス・ディスプレイ・ドライバ (LIDD) コントローラを内蔵
      • ラスタ・コントローラを内蔵
      • 内蔵 DMA エンジンにより、割り込みやファームウェア・タイマでプロセッサに負荷をかけることなく、外部フレーム・バッファからデータを取得可能
      • 深さ 512 ワードの内部 FIFO
      • 対応ディスプレイ・タイプ
        • 文字ディスプレイ - LIDD コントローラを使用してこれらのディスプレイをプログラム可能
        • パッシブ・マトリクス LCD ディスプレイ - LCD ラスタ表示コントローラを使用して、パッシブ・ディスプレイの一定したグラフィック・リフレッシュ用のタイミングおよびデータを供給
        • アクティブ・マトリクス LCD ディスプレイ - 外部のフレーム・バッファ領域と内部の DMA エンジンを使用して、パネルへのデータのストリーミングを駆動
    • 12 ビットの逐次比較型 (SAR) ADC
      • 毎秒 200k サンプル
      • 入力は、8 つのアナログ入力のいずれからでも選択でき、8:1 アナログ・スイッチにより多重化
      • 4 線、5 線、8 線の抵抗式タッチ画面コントローラ (TSC) インターフェイスとして動作するよう構成可能
    • 最大 3 つの 32 ビット eCAP モジュール
      • 3 つのキャプチャ入力、または 3 つの補助 PWM 出力として構成可能
    • 最大 3 つの拡張高分解能 PWM モジュール (eHRPWM)
      • 時間および周波数制御機能付きの専用 16 ビット・タイム・ベース・カウンタ
      • 6 つのシングル・エンド、6 つのデュアル・エッジ対称型、または 3 つのデュアル・エッジ非対称型出力として構成可能
    • 最大 3 つの 32 ビット拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
  • デバイス識別情報
    • 電気的ヒューズ・ファーム (FuseFarm) が内蔵され、一部のビットは工場でプログラム可能
      • 製造 ID
      • デバイス型番 (固有の JTAG ID)
      • デバイスのリビジョン (ホストの ARM から読み取り可能)
  • デバッグ・インターフェイスのサポート
    • ARM (Cortex-A8 および PRCM)用の JTAG および cJTAG
    • デバイスの境界スキャンをサポート
    • IEEE 1500をサポート
  • DMA
    • オンチップの拡張 DMA コントローラ (EDMA) に、3 つのサード・パーティー転送コントローラ (TPTC) と 1 つのサード・パーティー・チャネル・コントローラ (TPCC) を搭載し、最大 64 のプログラム可能な論理チャネルおよび 8 つの QDMA チャネルをサポート。EDMA は次の目的に使用
      • オンチップ・メモリとの間の転送
      • 外部ストレージ (EMIF、GPMC、スレーブ・ペリフェラル) との間の転送
  • プロセッサ間通信 (IPC)
    • Cortex-A8、PRCM、および PRU-ICSS 間のプロセス同期のため、IPC およびスピンロック用のハードウェア・ベースのメールボックスを内蔵
      • メールボックス・レジスタにより割り込みを生成
        • 複数のイニシエータ (Cortex-A8、PRCM)
      • スピンロックには 128 のソフトウェア割り当てロック・レジスタを搭載
  • セキュリティ
    • ハードウェア暗号化アクセラレータ (AES、SHA、PKA、RNG)
  • ブート・モード
    • ブート・モードは、PWRONRSTn リセット入力ピンの立ち上がりエッジでラッチされるブート構成ピンにより選択
  • パッケージ
    • 324 ピンの S-PBGA-N324 パッケージ
      (接尾辞 GCZ)、0.80mm ボール・ピッチ

AM3358-EP マイクロプロセッサは、ARM Cortex-A8 プロセッサをベースとして画像、グラフィック処理、ペリフェラル、および PROFIBUS などの産業用インターフェイス・オプションを追加して拡張したデバイスです。さらに、高レベルのオペレーティング・システム(HLOS)をサポートしています。 Linux®および Android™は、TIから無料で利用可能です。

AM3358-EPマイクロプロセッサには、機能ブロック図に示すサブシステムが含まれています。各サブシステムについて、以下で簡単に説明します。

マイクロプロセッサ・ユニット(MPU)サブシステムは、ARM Cortex-A8プロセッサおよび PowerVR SGX™グラフィック・アクセラレータ・サブシステムをベースとして、3Dグラフィック・アクセラレーションにより、ディスプレイやゲーム用の効果をサポートします。

PRU-ICSSはARMコアと分離されているため、独立の動作とクロック供給が可能で、より効率的で柔軟な設計が可能です。PRU-ICSSにより、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos、その他の追加ペリフェラル・インターフェイスやリアルタイム・プロトコルが利用可能になります。さらに、PRU-ICSSのプログラム可能な性質と、ピン、イベント、およびすべてのシステム・オン・チップ(SoC)リソースにアクセスできることから、高速でリアルタイムの応答を柔軟に提供し、特化したデータ処理操作や、カスタム・ペリフェラル・インターフェイスを実現可能で、SoCの他のプロセッサ・コアをタスクの負荷から解放できます。

AM3358-EP マイクロプロセッサは、ARM Cortex-A8 プロセッサをベースとして画像、グラフィック処理、ペリフェラル、および PROFIBUS などの産業用インターフェイス・オプションを追加して拡張したデバイスです。さらに、高レベルのオペレーティング・システム(HLOS)をサポートしています。 Linux®および Android™は、TIから無料で利用可能です。

AM3358-EPマイクロプロセッサには、機能ブロック図に示すサブシステムが含まれています。各サブシステムについて、以下で簡単に説明します。

マイクロプロセッサ・ユニット(MPU)サブシステムは、ARM Cortex-A8プロセッサおよび PowerVR SGX™グラフィック・アクセラレータ・サブシステムをベースとして、3Dグラフィック・アクセラレーションにより、ディスプレイやゲーム用の効果をサポートします。

PRU-ICSSはARMコアと分離されているため、独立の動作とクロック供給が可能で、より効率的で柔軟な設計が可能です。PRU-ICSSにより、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos、その他の追加ペリフェラル・インターフェイスやリアルタイム・プロトコルが利用可能になります。さらに、PRU-ICSSのプログラム可能な性質と、ピン、イベント、およびすべてのシステム・オン・チップ(SoC)リソースにアクセスできることから、高速でリアルタイムの応答を柔軟に提供し、特化したデータ処理操作や、カスタム・ペリフェラル・インターフェイスを実現可能で、SoCの他のプロセッサ・コアをタスクの負荷から解放できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
48 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM3358-EP Sitara™ プロセッサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 26日
* エラッタ AM335x Sitara Processors Silicon Errata (Revs 2.1, 2.0, 1.0) (Rev. I) 2017年 1月 3日
* ユーザー・ガイド AM335x and AMIC110 Sitara™ Processors Technical Reference Manual (Rev. Q) 2023年 2月 14日
* VID AM3358-EP VID V6215602 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート AM3358BGCZA80EP Reliability Report 2015年 12月 17日
アプリケーション・ノート Sitara MPU 上で Matter を有効化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
ホワイト・ペーパー Arm ベースのアプリケーション プロセ ッサのセキュリティ (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 1日
ホワイト・ペーパー Time sensitive networking for industrial automation (Rev. C) 2023年 7月 31日
アプリケーション・ノート Intra Drive Communication Using 8b-10b Line Code With Programmable Real Time Uni PDF | HTML 2023年 5月 24日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日
設計ガイド 12mm x 12mm フォームファクタの AM335x 用ディスクリート・パワー・ソリューションのリファレンス・デザイン (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 9日
アプリケーション・ノート Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 From Start to Finish: A Product Development Roadmap for Sitara™ Processors 2020年 12月 16日
ホワイト・ペーパー EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020年 7月 28日
アプリケーション・ノート AM335x Schematic Checklist (Rev. A) PDF | HTML 2019年 12月 19日
アプリケーション・ノート Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 2019年 9月 13日
製品概要 Sitara™ processors + WiLink™ 8 Wi-Fi® + Bluetooth® combo connectivity (Rev. A) 2019年 7月 30日
ホワイト・ペーパー Power optimization techniques for energy-efficient systems (Rev. A) 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート AM335x Hardware Design Guide PDF | HTML 2019年 5月 3日
ユーザー・ガイド Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 2019年 4月 11日
アプリケーション・ノート Common EOS pitfalls in board design 2019年 2月 13日
アプリケーション・ノート McASP Design Guide - Tips, Tricks, and Practical Examples 2019年 1月 10日
アプリケーション・ノート PRU Read Latencies (Rev. A) 2018年 12月 21日
ホワイト・ペーパー Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS EtherCAT Slave Troubleshooting Guide 2018年 11月 7日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS / PRU_ICSSG Migration Guide 2018年 11月 5日
ホワイト・ペーパー 産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2018年 10月 22日
ユーザー・ガイド How-To and Troubleshooting Guide for PRU-ICSS PROFIBUS 2018年 9月 24日
設計ガイド アプリケーション・プロセッサ用の12mm×12mm、5レールの電源シーケンシングのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 18日
アプリケーション・ノート Processor SDK RTOS Customization: Modifying Board library to change UART instanc (Rev. A) 2018年 3月 28日
ホワイト・ペーパー TIのSitaraプロセッサ上のEtherNet/IP (Rev. A 翻訳版) 2018年 3月 16日
ユーザー・ガイド Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) 2018年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Data concentrators: The core of energy and data management (Rev. A) 2018年 2月 21日
ホワイト・ペーパー POWERLINK on TI Sitara Processors (Rev. A) 2018年 1月 10日
製品概要 TI Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 Microprocessors (Rev. E) 2017年 12月 19日
ユーザー・ガイド TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 2017年 12月 8日
アプリケーション・ノート AM335x Reliability Considerations in PLC Applications (Rev. A) 2017年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Sitara™ プロセッサ上のEtherCAT® (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) 2017年 3月 9日
ホワイト・ペーパー Enable security and amp up chip performance w/ hardware-accelerated cryptograpy (Rev. A) 2016年 8月 11日
ホワイト・ペーパー TIのSitara™プロセッサにおけるPROFINET® (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2015年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A) 2015年 10月 26日
ホワイト・ペーパー Profibus on AM335x and AM1810 Sitara ARM Microprocessor White Paper (Rev. B) 2015年 3月 3日
ユーザー・ガイド G3 Power Line Communication Data Concentrator on BeagleBone Black Design Guide 2014年 11月 13日
ユーザー・ガイド Powering the AM335x with the TPS65217x . (Rev. I) 2014年 9月 6日
ホワイト・ペーパー Mainline Linux™ ensures stability and innovation 2014年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs 2013年 8月 27日
ホワイト・ペーパー The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop 2013年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Smart thermostats are a cool addition to the connected home 2012年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMDXEVM3358 — AM335x Evaluation Module

AM335x 評価基板 (EVM) を使って、AM335x プロセッサ・ファミリ (AM3351AM3352AM3354, AM3356AM3358) の評価ができます。ファクトリ・オートメーション、ビル・オートメーション、グリッド・インフラなどのアプリケーションを製作することができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65217CEVM — TPS65217C 評価モジュール

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール

The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADVAN-3P-SITARA-SOMS — Advantech 社 Sitara SOM と SBC

Advantech はコンピュータ・オン・モジュール、シングルボード・コンピュータ、ボックス・コンピュータなどの Sitara™ ベース組込みコア・コンピューティング・ソリューションを提供しています。Advantech の小型、低消費電力、高コスト効率のArm® ベース・プラットフォーム・ソリューションはより容易なシステム統合、優れた開発環境、開発期間短縮を可能にします。

Advantech の詳細については www.advantech.com. をご覧ください。
購入先:Advantech
評価ボード

BYTES-3P-SITARASOMS — bytes at work 社 Sitara SOM

bytes at work develops industrial computing products and services. They offer SOMs based on Sitara Arm® processors.

Learn more about bytes at work at http://www.bytesatwork.io/en. 


購入先:bytes at work AG
評価ボード

COMPU-3P-SITARASOMS — Compulab 社 Sitara SOM

CompuLab is a leading manufacturer of computer-on-module boards and miniature PC systems. CompuLab's products excel with an advanced set of features, outstanding level of integration, high reliability and affordable prices. Annual manufacturing rate of over 100,000 boards and systems positions (...)
購入先:CompuLab
評価ボード

CRLNK-3P-SOMS — Critical Link system on modules for TI ARM-based Processors

Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules (SoMs) and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and (...)

購入先:Critical Link LLC
評価ボード

FORLX-3P-SITARA-SOMS — Forlinx 社 Sitara SOM

As a member unit of CSIA (China Software Industry Association) Embedded System Branch, Forlinx Embedded Tech Co., Ltd. has the capability to design, prototype and manufacture printed circuit boards, sub-assemblies and complete electronic products. Forlinx is committed to the development of Sitara (...)
評価ボード

MYIR-3P-SITARASOMS — MYIR Sitara SOMs

MYIR は、TI の AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサをベースとする一連の開発キットとシステム・オン・モジュールを提供しており、お客様の多様な要件を満たすことができます。また、MYIR は TI の最新ソリューションである AM437x Arm Cortex-A9 をベースにしたコンパクトなシングルボード・コンピュータである Rico ボードも提供しています。MYIR は、カスタム設計サービスも提供しているほか、TI の MPU ソリューションをベースにした多くの設計もすでに成功させています。

詳細は、 (...)
購入先:MYIR Tech Limited
評価ボード

OCTVO-3P-AM335X — AM335x をベースとした Octavo Systems のシステム イン パッケージ

Octavo Systems は、世界中のイノベーターの皆様に、SiP (システム イン パッケージ) ベースのソリューションを提供するリーダー企業です。OSD335x ファミリの SiP デバイスを採用すると、TI の Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサをベースとする高性能組込みシステムの開発と導入を、最も迅速かつ最もコスト効率の優れた方法で実施できます。

OSD335x デバイスは、最大 1GHz で動作する Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサを、最大 1GB の DDR3、TPS65217C 電源 (...)

購入先:Octavo Systems
評価ボード

PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X — AM335x Arm® をベースとする Sitara™ プロセッサ向けの PHYTEC® phyBOARD®-AM335x 開発キット

phyBOARD®-AM335x が搭載している phyCORE-AM335x システム オン モジュール (SOM) は、キャリア ボード PCB に直接半田付けされた TI の Sitara™ AM335x をベースにしています。SOM はキャリア ボードに対する「直接半田接続 (Direct Solder Connect:DSC)」を採用しているので、ボード間コネクタを省略して、システム コストを削減することができます。Pico-ITX フォーム ファクタを採用した phyBOARD は、信頼性の高い多様な産業用アプリケーションへの展開に最適です。

PHYTEC はシステム オン (...)

購入先:PHYTEC
評価ボード

PHYTC-3P-PHYCORE-AM335X — PHYTEC phyCORE-AM335x システム オン モジュール

PHYCORE®-AM335x SOM は高い処理性能、低消費電力、先進グラフィック処理機能を含む高集積の豊富なペリフェラル セット、リアルタイム プロトコル サポートを特長とする TI の Sitara™ AM335x プロセッサ ファミリをサポートします。この 220 ピン SOM インターコネクトにより、デュアル USB OTG、デュアル ギガビット イーサネット、CAN、LCD などのインターフェイスに容易にアクセスできます。

PHYTEC はシステム オン (...)

購入先:PHYTEC
評価ボード

TQ-3P-SITARASOMS — TQ Group 社 Sitara SOM

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
購入先:TQ-Group
評価ボード

VANWS-3P-VGATEWAY — vGATEWAY reference design from Vanteon Wireless Solutions based on AM335x

Vanteon Gateway™ is a modular bridging platform designed to translate between common wireless interfaces and protocols for Internet of Things (IoT) applications. The Gateway™ platform utilizes the AM335x Sitara ARM-Cortex A8 processor and includes many standard wired and wireless communication (...)

評価ボード

VAR-3P-SITARASOMS — Variscite 社 Sitara SOM

Variscite designs and produces a variety of system on modules and single board computers based TI's Sitara™, OMAP™ and DaVinci™ processors, covering a wide range of products, segments and markets. Variscite provides its customers with a complete development kit supporting Windows (...)
購入先:Variscite
ドーター・カード

PRUCAPE — TI PRU ケープ

TI PRU Cape は、BeagleBone Black アドオン・ボードの一種であり、ユーザーの皆様は TI の強力な PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) のコアと基本機能について把握できるようになります。この PRU は待ち時間が短いマイコン・サブシステムであり、Sitara AM335x と AM437x の各デバイス・ファミリに内蔵されています。  PRU コアは、ディタミニスティック (確定的な) リアルタイム処理、I/O への直接アクセス、非常に短い待ち時間という各種要件向けに最適化済みです。  (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-AM335X — プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

プロセッサ SDK(ソフトウェア開発キット)は TI の組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア・プラットフォームで、セットアップが容易でベンチマークとデモをすぐに利用できます。  プロセッサ SDK のすべてのリリースは TI の広範なプラットフォームにわたる一貫性を持っており、複数のデバイスでのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。  プロセッサ SDK と TI の組込みプロセッサ・ソリューションにより、スケーラブルなプラットフォーム・ソリューションの開発が極めて容易になります。

プロセッサ SDK v.02.xx は、Linux と TI-RTOS (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

TIBLUETOOTHSTACK-SDK — TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

TI のデュアル モード Bluetooth スタックは、Bluetooth + Bluetooth Low Energy を実現し、Bluetooth 4.0/4.1/4.2 仕様を実装したシングル モードとデュアル モードの製品で構成されています。Bluetooth スタックは、Bluetooth Special Interest Group (SIG) 認定および認証済みで、ロイヤリティなしで使用でき、シンプルなコマンド ラインのサンプル アプリケーションが用意されており、迅速な開発が可能です。また、必要なら MFI 機能の利用も可能です。

このスタックは、以下のデバイスで動作します:

  • (...)
ユーザー ガイド: PDF
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — Sitara™ プロセッサ向けの PRU-ICSS 対応産業用ソフトウェア

PRU-ICSS プロトコルは TI Sitara プロセッサ向けの産業用リアルタイム通信を可能にします。  PRU-ICSS プロトコルは、TI の統合型ソフトウェア開発プラットフォームであるプロセッサ SDK RTOS の上位に構築されており、最適化済みの PRU-ICSS ファームウェア、Arm プロセッサに対応する PRU-ICSS ドライバ、複数のサンプル アプリケーションで構築されています。PRU-ICSS ファームウェアは PRU コア上で動作し、タイムクリティカルなリンク レイヤ処理を、TI-RTOS を実行しているメインの Arm (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15.4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)
ドライバまたはライブラリ

WIND-3P-VXWORKS-LINUX-OS — Wind River 社 Processors VxWorks / Linux オペレーティング・システム

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
購入先:Wind River Systems
ドライバまたはライブラリ

WIT-3P-SITARABSP — Witekio 社 Sitara 向け Android / Windows オペレーティング・システム

Witekio は、TI の OMAP と、Sitara AM335x、AM437x、AM57x の各プラットフォームに対応する、下位レベル・ソフトウェア (OS、ドライバ、ファームウェア) と、上位レベル・ソフトウェア (アプリケーション、コネクティビティ、クラウド) に関する専門知識を提供しています。Witekio は、BSP (ボード・サポート・パッケージ) や、Android、Linux、Windows の各組込みシステム向けドライバ、アプリケーション開発 / UI / カスタム・ドライバを提供しているほか、コンサルティング、専門知識提供、サポートに関する契約も締結します。

(...)
購入先:Witekio
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

MG-3P-NUCLEUS-RTOS — Mentor Graphics Nucleus RTOS

ソフトウェア主導のパワー・マネージメントは、バッテリ動作または電力枠の少ない組込みシステムにとって不可欠です。Nucleus RTOS の一部としてパワー・マネージメント・フレームワークを搭載した、人気のある TI デバイスを採用すると、最新の省電力機能を組み込み分野の開発で活用できます。デベロッパーの皆様が、ハードウェアに依存しない抽象化 API を使用してアプリケーションの要件を指定すると、電力モードを意識する必要のある部品を Nucleus が自動的に検出し、設計プロセスの簡素化、コード再利用の促進、開発期間の短縮を支援します。
オペレーティング・システム (OS)

QNX-3P-NEUTRINO-RTOS — QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) はフル機能を搭載した信頼性の高い RTOS で、車載、医療、交通、軍用、産業用組込みシステム向けの次世代製品を可能にします。マイクロカーネル採用の設計とモジュール型アーキテクチャにより、総所有コストを低減しながら、高度に最適化された信頼性の高いシステムを実現できます。
購入先:QNX Software Systems
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SITARA-DDR-CONFIG-TOOL-AM335X AM335x and AMIC110 EMIF Tools

The Sitara™ EMIF tool is a software tool which provides an interface to configure the TI processors for accessing the external DDR memory devices. The tool also optimizes the Delay Locked Loop (DLL) settings to compensate for board routing skews. The results are output as EMIF configuration (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

AUTOMATA-3P-INDUSTRIALCOMMS — Cannon Automata Sercos III

Sercos III Slave Communiction Stack を採用すると、各種スレーブ・デバイスで、リアルタイム Ethernet プロトコルである Sercos III を実装できます。ソース・コードは、SCP (Sercos Communication Profile、Sercos 通信プロファイル) と GDP (General Device Profile、汎用デバイス・プロファイル) を記述しています。さらに、このスタックは、拡張診断機能や電子ラベルなど、多くのオプション機能クラスと機能グループをすでに定義しています。ほかに、SMP (Sercos Messaging (...)
購入先:AUTOMATA
シミュレーション・モデル

AM335x Thermal Model

SPRM824.ZIP (10 KB) - Thermal Model
シミュレーション・モデル

AM335x ZCE IBIS Model (Rev. B)

SPRM556B.ZIP (21124 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM335x ZCE Rev. 2.0 BSDL Model (Rev. A)

SPRM548A.ZIP (8 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM335x ZCE Rev. 2.1 BSDL Model

SPRM606.ZIP (8 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM335x ZCZ IBIS Model (Rev. C)

SPRM552C.ZIP (21721 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM335x ZCZ Rev. 2.0 BSDL Model (Rev. A)

SPRM549A.ZIP (8 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM335x ZCZ Rev. 2.1 BSDL Model

SPRM607.ZIP (8 KB) - BSDL Model
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

POWEREST — Power Estimation Tool (PET)

電力推定ツール (PET) は、選定された TI プロセッサの消費電力を把握するためのツールです。このツールには、複数のアプリケーション シナリオの選択機能のほか、消費電力に関する理解を可能にする機能が用意されています。また、高度な省電力機能により全体の消費電力を低減する方法についても理解することができます。
AM57x および AM437x プロセッサ向け PET:

このダウンロード可能なスプレッドシートが、ユーザーがアプリケーションに必要なデバイス パラメータを入力する仕組みとなります。パラメータには、IP (...)

計算ツール

SITARA-DDR-CONFIG-TOOL — Sitara 外部メモリ インターフェイス(EMIF) ツール

Sitara™ EMIF ツールは、外部 DDR メモリ デバイスへのアクセスのために TI のプロセッサを構成するインターフェイスを提供するソフトウェア ツールです。また、このツールはボードの配線スキューを補正する目的で、遅延ロック ループ(Delay Locked Loop、DLL)設定の最適化も行います。結果は、EMIF 構成レジスタという形で出力されます。その結果を、プロセッサ SDK、Code Composer Studio、またはカスタム ソフトウェアにインポートして使用することもできます。  
計算ツール

SITARA-DDR-CONFIG-TOOL-AM65X-DRA80XM AM65x/DRA80xM EMIF Tool Spreadsheet

The Sitara™ EMIF tool is a software tool which provides an interface to configure the TI processors for accessing the external DDR memory devices. The tool also optimizes the Delay Locked Loop (DLL) settings to compensate for board routing skews. The results are output as EMIF configuration (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター・スタック、リファレンス・デザイン

acontis EC-Master EtherCAT Master スタックは、移植性の高いソフトウェア・スタックで、各種組込みプラットフォームで使用できます。EC-Master は、高性能の TI Sitara MPU をサポートしており、洗練された EtherCAT Master ソリューションを実現します。この製品を利用して、EtherCAT 通信インターフェイス・ボード、EtherCAT ベースの PLC、またはモーション・コントロール・アプリケーションを実装できます。EC-Master (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (GCZ) 324 Ultra Librarian