AM62D-Q1

アクティブ

車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ

製品詳細

CPU 64-bit Coprocessors 2 Arm Cortex-R5F Protocols Ethernet, I2S, TDM, TSN Features Multichannel audio serial ports (McASP) Operating system RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure communication, Secure debug, Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Power supply solution TPS65224-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
CPU 64-bit Coprocessors 2 Arm Cortex-R5F Protocols Ethernet, I2S, TDM, TSN Features Multichannel audio serial ports (McASP) Operating system RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure communication, Secure debug, Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Power supply solution TPS65224-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
FCCSP (ANF) 484 324 mm² 18 x 18

プロセッサ コア:

  • 最高 1.4GHz、クワッドまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • MCU チャネルの一部として統合され、最大 800MHz で動作するシングル コア Arm Cortex-R5F、FFI 付き
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • 512KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • デバイス管理をサポートするために集積化された、最大 800MHz、シングル コア Arm Cortex-R5F
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
  • シングルコア C7x ベースのマトリクス乗算アクセラレータ内蔵 DSP
    • C7x 浮動小数点、1.0GHz、最大 40GFLOPS、256 ビット ベクタ DSP
    • マトリクス乗算アクセラレータ (MMA)、1.0GHz で最大 2TOPS (8b)
    • SECDED ECC を備えた 64KB L1 D キャッシュ、およびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
    • 1.25MB の L2 SRAM (SECDED ECC 付き)

メモリ サブシステム:

  • 最大 2.29MB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割可能
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-R5F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 512KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
    • C7x 内の SECDED ECC 付き 1.25MB L2 SRAMマトリクス乗算アクセラレータ内蔵 DSP
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4 対応
    • インライン ECC 付きの 32 ビット データ バス
    • 最大 3733MT/s の速度をサポート
    • 8GBytes の最大アドレス可能範囲

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • 安全関連の認証
    • TÜV SÜD による ISO 26262 認証を計画中 (まで)
  • AEC - Q100 認定済み [車載用]

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • タイム センシティブ ネットワーキング (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵
  • 1 つの CSI-2 (カメラ シリアル インターフェイス) レシーバ、4 レーン D-PHY 付き
    • CSI-2 と MIPI D-PHY を介した高速外部プロセッサ データ受信インターフェイス

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用して、BCH アルゴリズムにより生成されたシンドローム多項式からデータ エラーのアドレスを特定
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB (ホスト) マス ストレージ デバイス
  • 外部ホストからの USB (スレーブ) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm FinFET テクノロジ
  • 18mm × 18mm、0.8mm ピッチ フルアレイ、484 ピン FCCSP (ANF)

プロセッサ コア:

  • 最高 1.4GHz、クワッドまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • MCU チャネルの一部として統合され、最大 800MHz で動作するシングル コア Arm Cortex-R5F、FFI 付き
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • 512KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • デバイス管理をサポートするために集積化された、最大 800MHz、シングル コア Arm Cortex-R5F
    • 32KB の I キャッシュと 32KB の L1 D キャッシュ、64KB TCM (全メモリに SECDED ECC 付き)
  • シングルコア C7x ベースのマトリクス乗算アクセラレータ内蔵 DSP
    • C7x 浮動小数点、1.0GHz、最大 40GFLOPS、256 ビット ベクタ DSP
    • マトリクス乗算アクセラレータ (MMA)、1.0GHz で最大 2TOPS (8b)
    • SECDED ECC を備えた 64KB L1 D キャッシュ、およびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
    • 1.25MB の L2 SRAM (SECDED ECC 付き)

メモリ サブシステム:

  • 最大 2.29MB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割可能
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-R5F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 512KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
    • C7x 内の SECDED ECC 付き 1.25MB L2 SRAMマトリクス乗算アクセラレータ内蔵 DSP
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4 対応
    • インライン ECC 付きの 32 ビット データ バス
    • 最大 3733MT/s の速度をサポート
    • 8GBytes の最大アドレス可能範囲

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • 安全関連の認証
    • TÜV SÜD による ISO 26262 認証を計画中 (まで)
  • AEC - Q100 認定済み [車載用]

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • タイム センシティブ ネットワーキング (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵
  • 1 つの CSI-2 (カメラ シリアル インターフェイス) レシーバ、4 レーン D-PHY 付き
    • CSI-2 と MIPI D-PHY を介した高速外部プロセッサ データ受信インターフェイス

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用して、BCH アルゴリズムにより生成されたシンドローム多項式からデータ エラーのアドレスを特定
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB (ホスト) マス ストレージ デバイス
  • 外部ホストからの USB (スレーブ) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm FinFET テクノロジ
  • 18mm × 18mm、0.8mm ピッチ フルアレイ、484 ピン FCCSP (ANF)

AM62D プロセッサは、Sitara™ マイクロコントローラ ファミリに属し、高性能のデジタル信号処理が必要なアプリケーションを対象としています。アプリケーションの一部を以下に示します。

  • オーディオ:車載プレミアム アンプと業務用オーディオ
  • レーダーおよび無線:航空宇宙 / 防衛
  • ソナー:海洋機器
  • 超音波:医療用機器
  • 計測:電流、電圧、その他の信号:試験 / 測定機器

デバイスの主要なコアには、ARM® Cortex®-A53 およびテキサス・インスツルメンツの C7000™ (「C7x」) スカラーおよびベクトル DSP コア、専用行列乗算アクセラレータ (MMA)、および分離された MCU アイランドが含まれています。これらはすべて、産業および車載グレードの安全性とセキュリティ ハードウェア アクセラレータにより保護されています。

DSP コアの概要:C7x ファミリの C7504 コアは、最大 40GFLOPS の DSP コンピューティングを実現します。前世代の C66x DSP コアに比べて、4〜8 倍以上の性能を達成しています。主な特長には以下のものがあります。

  • 256 ビットの固定小数点と浮動小数点 DSP ベクタ コア
  • シングル サイクルのレイテンシでストリーミング エンジンを介して L2 メモリにアクセス
  • 制御コード効率を向上
  • 64 ビット メモリ アドレッシングとシングル サイクルの 64 ビット ベースの算術演算を備えた真の 64 ビット マシン

統合の概要:C7x DSP コアとの組み合わせにより、AM62D SoC は最大で Quad Arm®Cortex®-A53 を統合し、追加の 16.8KDMIPS の計算能力と、Linux またはリアルタイム オペレーティング システム (RTOS) の HLOS のフレキシビリティを実現します。最大 2 つの Arm® Cortex®-R5F サブシステムが低レベルのタイム クリティカルなタスクを処理し、Arm® Cortex®-A53 および DSP のコアに負荷がかからないようにしてアプリケーションの実行に備えます。内蔵セキュリティ機能が現代の攻撃からデータを保護する一方で、内蔵の診断および安全性機能は SIL-2 および ASIL-B レベルまでの動作をサポートしています。また、AM62D デバイスには、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) を備えた 3 ポートのギガビット イーサネット スイッチも搭載されており、イーサネット オーディオ ビデオ ブリッジ (eAVB) や DANTE などのオーディオ ネットワーク機能を実現できるのと同時に、McASP などのペリフェラルによりマルチチャネル I2S および TDM オーディオ入出力が可能です。

AM62D プロセッサは、Sitara™ マイクロコントローラ ファミリに属し、高性能のデジタル信号処理が必要なアプリケーションを対象としています。アプリケーションの一部を以下に示します。

  • オーディオ:車載プレミアム アンプと業務用オーディオ
  • レーダーおよび無線:航空宇宙 / 防衛
  • ソナー:海洋機器
  • 超音波:医療用機器
  • 計測:電流、電圧、その他の信号:試験 / 測定機器

デバイスの主要なコアには、ARM® Cortex®-A53 およびテキサス・インスツルメンツの C7000™ (「C7x」) スカラーおよびベクトル DSP コア、専用行列乗算アクセラレータ (MMA)、および分離された MCU アイランドが含まれています。これらはすべて、産業および車載グレードの安全性とセキュリティ ハードウェア アクセラレータにより保護されています。

DSP コアの概要:C7x ファミリの C7504 コアは、最大 40GFLOPS の DSP コンピューティングを実現します。前世代の C66x DSP コアに比べて、4〜8 倍以上の性能を達成しています。主な特長には以下のものがあります。

  • 256 ビットの固定小数点と浮動小数点 DSP ベクタ コア
  • シングル サイクルのレイテンシでストリーミング エンジンを介して L2 メモリにアクセス
  • 制御コード効率を向上
  • 64 ビット メモリ アドレッシングとシングル サイクルの 64 ビット ベースの算術演算を備えた真の 64 ビット マシン

統合の概要:C7x DSP コアとの組み合わせにより、AM62D SoC は最大で Quad Arm®Cortex®-A53 を統合し、追加の 16.8KDMIPS の計算能力と、Linux またはリアルタイム オペレーティング システム (RTOS) の HLOS のフレキシビリティを実現します。最大 2 つの Arm® Cortex®-R5F サブシステムが低レベルのタイム クリティカルなタスクを処理し、Arm® Cortex®-A53 および DSP のコアに負荷がかからないようにしてアプリケーションの実行に備えます。内蔵セキュリティ機能が現代の攻撃からデータを保護する一方で、内蔵の診断および安全性機能は SIL-2 および ASIL-B レベルまでの動作をサポートしています。また、AM62D デバイスには、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) を備えた 3 ポートのギガビット イーサネット スイッチも搭載されており、イーサネット オーディオ ビデオ ブリッジ (eAVB) や DANTE などのオーディオ ネットワーク機能を実現できるのと同時に、McASP などのペリフェラルによりマルチチャネル I2S および TDM オーディオ入出力が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM62Dx Sitara™ プロセッサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 5日
* エラッタ AM62Dx Sitara™ プロセッサ シリコン エラッタ、シリコン リビジョン 1.0 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 11日
* ユーザー・ガイド AM62D Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026年 2月 6日
アプリケーション・ノート マイコン + SDK 上の用の拡張 OSPI PHY チューニング アルゴリ ズム SitaraTM プロセッサ PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート MCU+ SDK に対する OSPI および QSPI シリアル NOR/NAND フラッシュ動作のスループット特性評価 PDF | HTML 2026年 2月 20日
アプリケーション・ノート プロセッサの高速パラレルインターフェイスのためのカスタム基板設 計およびシミュレーションのガイドライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 17日
アプリケーション・ノート AM62x オーディオシステムの設計ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション・ノート MCU+SDK 用の xSPI カスタム フラッシュ デバッグ ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 4日
ユーザー・ガイド Hardware Design Considerations for Custom Board Design using AM62A3, AM62A7-Q1, AM62A1-Q1, AM62D-Q1 Processor (Rev. D) PDF | HTML 2025年 10月 24日
ユーザー・ガイド AM62A3, AM62A7-Q1, AM62A1-Q1, AM62D-Q1 Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. C) PDF | HTML 2025年 9月 17日
ユーザー・ガイド AM62x, AM62Ax, AM62D-Q1 and AM62Px Processor Family Schematic, Design Guidelines and Review Checklist (Rev. I) PDF | HTML 2025年 9月 17日
ホワイト・ペーパー 用於高端汽車音訊的高度整合 DSP 如何重新定義駕駛體驗 PDF | HTML 2025年 4月 17日
ホワイト・ペーパー 車載用プレミアムオーディオ向け高集 積 DSP が、ドライビングエクスペリエ ンスを再定義する理由 PDF | HTML 英語版 2025年 4月 17日
ホワイト・ペーパー 프리미엄 차량용 오디오를 위한 고도로 통합된 DSP가 운전 환경을 새롭게 정의하는 방법 PDF | HTML 2025年 4月 17日
アプリケーション・ノート Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors PDF | HTML 2025年 1月 28日
アプリケーション・ノート AM62D Power Estimation Tool PDF | HTML 2025年 1月 20日
ユーザー・ガイド AM62Ax/AM62Dx Escape Routing for PCB Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 14日
技術記事 高集積プロセッサを活用した高効率の車載用プレミアム オーディオ システムの設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 10日
技術記事 設計具有高度整合處理器的高效汽車頂級音訊系統 PDF | HTML 2024年 12月 31日
技術記事 고도로 통합된 프로세서를 사용해 효율적인 차량용 프리미엄 오디오 시스템 설계 PDF | HTML 2024年 12月 31日
アプリケーション・ノート AM62Ax, AM62Px LPDDR4 Board Design and Layout Guidelines (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート Sitara™AM62Dx Benchmark PDF | HTML 2024年 12月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AUDIO-AM62D-EVM — AM62D プレミアム オーディオ向け、拡張可能なハードウェア

AUDIO-AM62D-EVM 評価基板 (EVM) は、低コストの拡張可能なプラットフォームであり、さまざまな使用事例にまたがるマルチチャネル オーディオ アプリケーションのプロトタイプ製作と評価に適した設計を採用しています。AUDIO-AM62D-EVM の中核にあるのは AM62D SoC (システム オン チップ) です。この SoC は C7x DSP の 256 ビット幅ベクトル コアを、行列乗算アクセラレータ (MMA) と緊密に結合しているほか、以下の機能を搭載しています。シングル サイクルでアクセス可能な 1.25MB の L2 メモリ、クワッドコア (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

DP83867-EVM-AM — AM2x および AM6x 産業用イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

DP83867-EVM-AM は、産業用イーサネット PHY アドオン ボードであり、Arm ベースの高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83867-EVM-AM は、RGMII インターフェイスを搭載した低レイテンシの 10/100/1000Mbps PHY である TI の DP83867IR と、標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタを 1 個搭載しています。DP83867-EVM-AM は、AUDIO-AM275-EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TAS67CD-AEC — TAS67CD-AEC Class-D アンプのオーディオ拡張カード

TAS67CD-AEC アドオン カードは、2 つの 4 チャネル TAS67x クラス D オーディオ アンプ IC を実装しており、オーディオ拡張カード (AEC) フォーム ファクタ コネクタを介して TI のオーディオ DSP EVM と互換性があります。それぞれのアドオン カードは、最大 8 チャネルの 50W 増幅デジタル オーディオ出力をもたらします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62D-AWE-SDK AudioWeaver Audio SDK for AM62D

AudioWeaver Audio SDK for AM62D
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

AM62D-RESTRICTED-DOCS-SAFETY AM62D safety content

This folder contains materials for customers who intend to implement functional safety mechanisms into production.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

K3-RESOURCE-CONFIGURATION Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
シミュレーション・モデル

AM62Dx BSDL Model

SPRM876.ZIP (10 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM62Dx IBIS Model

SPRM878.ZIP (3293 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM62Dx IBIS-AMI Model

SPRM877.ZIP (30794 KB) - IBIS-AMI Model
計算ツール

AM62D-PET-CALC AM62D Power Estimation Tool

AM62D PET provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not guaranteed within a specified precision.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ANF) 484 Ultra Librarian