Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス

製品詳細

CPU 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1100 Coprocessors 2 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type MIPI DPI, OLDI Protocols EtherCAT, Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet, TSN PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators CPU only Features Networking Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Catalog Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Yes
CPU 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1100 Coprocessors 2 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type MIPI DPI, OLDI Protocols EtherCAT, Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet, TSN PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators CPU only Features Networking Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Catalog Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Yes
FCCSP (ACD) 784 529 mm² 23 x 23

プロセッサ・コア:

  • 最高 1.1GHz のデュアルまたはクワッドコア Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ・サブシステム
    • 最大 2 つのデュアルコアまたは 2 つのシングルコアの Arm Cortex-A53 クラスタに、SECDED を備えた 512KB の L2 キャッシュを搭載
    • 各 A53 コアに、32KB L1 I キャッシュと 32KB L1 D キャッシュを搭載
  • デュアルコアの Arm Cortex-R5F (最高 400MHz)
    • ロックステップ・モード対応
    • 各 R5F コアに 16KB I キャッシュ、16KB D キャッシュ、64KB RAM を搭載

    産業用サブシステム:

  • 3 つの産業用ギガビット通信サブシステム (PRU_ICSSG)
    • 各 PRU_ICSSG に最大 2 つの 10/100/1000 イーサネット・ポートを搭載
    • 2 つの SGMII ポートをサポート(2)
    • 10/100Mb PRU-ICSS と互換
    • 各 PRU_ICSSG に 24 の PWM を搭載
      • サイクル単位の制御
      • 強化されたトリップ制御
    • 各 PRU_ICSSG に 18 のシグマ・デルタ・フィルタを搭載
      • 短絡ロジック
      • 過電流ロジック
    • 各 PRU_ICSSG に 6 つのマルチプロトコル位置エンコーダ・インターフェイスを搭載

    メモリ・サブシステム:

  • 最大 2MB のオンチップ L3 RAM、SECDED 機能付き
  • マルチコア共有メモリ・コントローラ (MSMC)
    • 最大 2MB (2 バンク × 1MB) の SRAM、SECDED 機能付き
      • 共有コヒーレントの L2 または L3 メモリ・マップ SRAM
      • 共有コヒーレントの L3 キャッシュ
    • 256 ビットのプロセッサ・ポート・バスと 40 ビットの物理アドレス・バス
    • コヒーレント統合双方向インターフェイスによりプロセッサまたはデバイス・マスタに接続
    • L2、L3 キャッシュのプリ・ウォーミングとポスト・フラッシング
    • スタベーション・バウンドによる帯域幅管理
    • 1 つのインフラストラクチャ・マスタ・インターフェイス
    • 1 つの外部メモリ・マスタ・インターフェイス
    • 分散仮想システムをサポート
    • 内蔵 DMA エンジン (データ・ルーティング・ユニット (DRU)) をサポート
    • ECC エラー保護
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • DDR-1600 までの DDR4 メモリ・タイプをサポート
    • 32 ビットのデータ・バスと 7 ビットの SECDED バス
    • 合計 8GB のアドレス指定可能領域
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)

    機能安全:

  • 機能安全規格準拠 [産業用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • IEC 61508 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 2 までのハードウェア安全性
    • 安全関連認証
  • 機能安全関連の機能
    • 計算に重要なメモリと内部バス・インターコネクトの ECC またはパリティ
    • ファイアウォールにより無干渉 (FFI) の実現を支援
      • CPU、ハイエンド・タイマ、オンチップ RAM の内蔵セルフテスト (BIST)
    • ハードウェア・エラー注入のサポートにより診断用テストを支援
    • エラー信号モジュール (ESM) により機能安全関連のエラーを捕捉
    • 電圧、温度、およびクロック監視
    • 複数のクロック・ドメインのウィンドウ / 非ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
  • MCU アイランド
    • デュアルコア Arm Cortex-R5F マイクロプロセッサ・サブシステムの分離により
    • 個別の電圧、クロック、リセット、専用ペリフェラル
    • 内蔵 MCSPI により SoC の他の部分に接続

    セキュリティ:

  • セキュア・ブート対応
    • ハードウェアによる信頼の基点
    • バックアップ・キーによる信頼の基点の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 暗号化アクセラレーション対応
    • 受信データ・ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
    • 暗号化コアをサポート
      • AES - 128/192/256 ビットのキー・サイズ
      • 3DES - 56/112/168 ビットのキー・サイズ
      • MD5、SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • DRBG と真性乱数発生器
      • PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
    • DMA サポート
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ・アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール・サポート
    • セキュアな DMA パスとインターコネクト
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
  • セキュアなストレージのサポート
  • OSPI インターフェイスでのオンザフライ暗号化 / 認証サポート
  • パケット・ベースのハードウェア暗号化エンジンによるデータ (ペイロード) 暗号化 / 認証でのネットワーク・セキュリティ・サポート
  • セキュリティ・コプロセッサ (DMSC) によりキーおよびセキュリティ管理を実現、専用のデバイス・レベル・インターコネクトによりセキュリティを確保

    SoC サービス:

  • デバイス管理セキュリティ・コントローラ (DMSC)
    • 集中 SoC システム・コントローラ
    • 初期ブート、セキュリティ、機能安全、クロック / リセット / 電源管理を含むシステム・サービスを管理
    • アクティブおよび低消費電力モードの電源管理コントローラ
    • メッセージ・マネージャを介したさまざまな処理ユニットとの通信
    • シンプルなインターフェイスにより未使用ペリフェラルを最適化
    • トレース / デバッグ機能
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 2 つのデータ移動 / 制御ナビゲータ・サブシステム (NAVSS)
    • リング・アクセラレータ (RA)
    • 統合 DMA (UDMA)
    • 最大 2 つのタイマ・マネージャ (TM) (それぞれ 1024 個のタイマ)

    マルチメディア:

  • ディスプレイ・サブシステム
    • 2 つのディスプレイ出力に関連付けられた 2 つの完全入力マップ・オーバーレイ・マネージャ
    • 1 ポートの MIPI DPI パラレル・インターフェイス
    • 1 ポートの OLDI
  • PowerVR SGX544-MP1 3D グラフィックス処理ユニット (GPU)
  • 1 つのカメラ・シリアル・インターフェイス -2 (MIPI CSI-2)
  • 1 ポートのビデオ・キャプチャ:BT.656/1120 (組み込み同期なし)

    高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートする 1 つのギガビット・イーサネット (CPSW) インターフェイス
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (2008 Annex D、Annex E、Annex F) と 802.1AS PTP
    • オーディオ / ビデオ・ブリッジ (P802.1Qav/D6.0)
    • Energy-Efficient Ethernet (802.3az)
    • ジャンボ・フレーム (2024 バイト)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
  • 2 つの PCI-Express (PCIe) リビジョン 3.1 サブシステム(2)
    • Gen2 (5.0GT/s) 動作をサポート
    • 2 つの独立した 1 レーン・ポート、または 1 つの 2 レーン・ポート
    • ルートコンプレックス / エンドポイントの同時動作に対応
  • USB 3.1 デュアルロール・デバイス (DRD) サブシステム(2)
    • 1 つの Enhanced SuperSpeed Gen1 ポート
    • 1 つの USB 2.0 ポート
    • 各ポートを個別に USB ホスト、USB ペリフェラル、USB DRD として構成可能

    一般的な接続機能:

  • 6 つの I2C™ (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • 5 つの構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 2 つの同時フラッシュ・インターフェイスを以下のように構成
    • 2 つの OSPI フラッシュ・インターフェイス
    • または HyperBus™ と OSPI1 フラッシュ・インターフェイス
  • 2 つの 12 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
    • 最大 4M サンプル/秒
    • 8 つの多重アナログ入力
  • 8 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (MCSPI) コントローラ
    • 内部接続用 ×2
    • 外部インターフェイス用 ×6
  • 汎用 I/O (GPIO) ピン

    制御インターフェイス:

  • 6 つの拡張高分解能パルス幅変調器 (EHRPWM) モジュール
  • 1 つの拡張キャプチャ (ECAP) モジュール
  • 3 つの拡張直交エンコーダ・パルス (EQEP) モジュール

    車載インターフェイス:

  • CAN-FD をフルサポートする 2 つのモジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク (MCAN) モジュール

    オーディオ・インターフェイス:

  • 3 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (MCASP) モジュール

    メディアおよびデータ・ストレージ:

  • 2 つのマルチメディア・カード™ / セキュア・デジタル (MMC™/SD) インターフェイス

    シンプルな電源管理:

  • シンプルな電源シーケンスでデュアル電圧 I/O をフルサポート
  • 内蔵 LDO により電源ソリューションの複雑さを軽減
  • 内蔵 SDIO LDO により SD インターフェイスでの自動電圧遷移に対応
  • 内蔵のパワー・オン・リセット (POR) 生成機能により電源ソリューションの複雑さを低減
  • 内蔵の電圧スーパーバイザにより機能的安全性を監視
  • 内蔵の電源グリッチ検出器により高速電源過渡を検出

    アナログ / システム統合:

  • USB VBUS 検出機能を内蔵
  • DDR RESET 用のフェイルセーフ I/O
  • リセット中にすべての I/O ピン ドライバをディセーブルにすることでバス競合を回避
  • リセット中にデフォルトの I/O プルをディセーブルにすることでシステム競合を回避
  • 動的な I/O ピンのマルチプレクサ構成変更に対応

    システム・オン・チップ (SoC) アーキテクチャ:

  • UART、I2C、OSPI、HyperBus、パラレル NOR フラッシュ、SD または eMMC™、USB、PCIe、イーサネット・インターフェイスからのプライマリ・ブートに対応
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、784 ピンの FCBGA (ACD)

プロセッサ・コア:

  • 最高 1.1GHz のデュアルまたはクワッドコア Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ・サブシステム
    • 最大 2 つのデュアルコアまたは 2 つのシングルコアの Arm Cortex-A53 クラスタに、SECDED を備えた 512KB の L2 キャッシュを搭載
    • 各 A53 コアに、32KB L1 I キャッシュと 32KB L1 D キャッシュを搭載
  • デュアルコアの Arm Cortex-R5F (最高 400MHz)
    • ロックステップ・モード対応
    • 各 R5F コアに 16KB I キャッシュ、16KB D キャッシュ、64KB RAM を搭載

    産業用サブシステム:

  • 3 つの産業用ギガビット通信サブシステム (PRU_ICSSG)
    • 各 PRU_ICSSG に最大 2 つの 10/100/1000 イーサネット・ポートを搭載
    • 2 つの SGMII ポートをサポート(2)
    • 10/100Mb PRU-ICSS と互換
    • 各 PRU_ICSSG に 24 の PWM を搭載
      • サイクル単位の制御
      • 強化されたトリップ制御
    • 各 PRU_ICSSG に 18 のシグマ・デルタ・フィルタを搭載
      • 短絡ロジック
      • 過電流ロジック
    • 各 PRU_ICSSG に 6 つのマルチプロトコル位置エンコーダ・インターフェイスを搭載

    メモリ・サブシステム:

  • 最大 2MB のオンチップ L3 RAM、SECDED 機能付き
  • マルチコア共有メモリ・コントローラ (MSMC)
    • 最大 2MB (2 バンク × 1MB) の SRAM、SECDED 機能付き
      • 共有コヒーレントの L2 または L3 メモリ・マップ SRAM
      • 共有コヒーレントの L3 キャッシュ
    • 256 ビットのプロセッサ・ポート・バスと 40 ビットの物理アドレス・バス
    • コヒーレント統合双方向インターフェイスによりプロセッサまたはデバイス・マスタに接続
    • L2、L3 キャッシュのプリ・ウォーミングとポスト・フラッシング
    • スタベーション・バウンドによる帯域幅管理
    • 1 つのインフラストラクチャ・マスタ・インターフェイス
    • 1 つの外部メモリ・マスタ・インターフェイス
    • 分散仮想システムをサポート
    • 内蔵 DMA エンジン (データ・ルーティング・ユニット (DRU)) をサポート
    • ECC エラー保護
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • DDR-1600 までの DDR4 メモリ・タイプをサポート
    • 32 ビットのデータ・バスと 7 ビットの SECDED バス
    • 合計 8GB のアドレス指定可能領域
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)

    機能安全:

  • 機能安全規格準拠 [産業用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • IEC 61508 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • SIL 3 までを対象とする決定論的対応能力
    • SIL 2 までのハードウェア安全性
    • 安全関連認証
  • 機能安全関連の機能
    • 計算に重要なメモリと内部バス・インターコネクトの ECC またはパリティ
    • ファイアウォールにより無干渉 (FFI) の実現を支援
      • CPU、ハイエンド・タイマ、オンチップ RAM の内蔵セルフテスト (BIST)
    • ハードウェア・エラー注入のサポートにより診断用テストを支援
    • エラー信号モジュール (ESM) により機能安全関連のエラーを捕捉
    • 電圧、温度、およびクロック監視
    • 複数のクロック・ドメインのウィンドウ / 非ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
  • MCU アイランド
    • デュアルコア Arm Cortex-R5F マイクロプロセッサ・サブシステムの分離により
    • 個別の電圧、クロック、リセット、専用ペリフェラル
    • 内蔵 MCSPI により SoC の他の部分に接続

    セキュリティ:

  • セキュア・ブート対応
    • ハードウェアによる信頼の基点
    • バックアップ・キーによる信頼の基点の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 暗号化アクセラレーション対応
    • 受信データ・ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
    • 暗号化コアをサポート
      • AES - 128/192/256 ビットのキー・サイズ
      • 3DES - 56/112/168 ビットのキー・サイズ
      • MD5、SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • DRBG と真性乱数発生器
      • PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
    • DMA サポート
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ・アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール・サポート
    • セキュアな DMA パスとインターコネクト
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
  • セキュアなストレージのサポート
  • OSPI インターフェイスでのオンザフライ暗号化 / 認証サポート
  • パケット・ベースのハードウェア暗号化エンジンによるデータ (ペイロード) 暗号化 / 認証でのネットワーク・セキュリティ・サポート
  • セキュリティ・コプロセッサ (DMSC) によりキーおよびセキュリティ管理を実現、専用のデバイス・レベル・インターコネクトによりセキュリティを確保

    SoC サービス:

  • デバイス管理セキュリティ・コントローラ (DMSC)
    • 集中 SoC システム・コントローラ
    • 初期ブート、セキュリティ、機能安全、クロック / リセット / 電源管理を含むシステム・サービスを管理
    • アクティブおよび低消費電力モードの電源管理コントローラ
    • メッセージ・マネージャを介したさまざまな処理ユニットとの通信
    • シンプルなインターフェイスにより未使用ペリフェラルを最適化
    • トレース / デバッグ機能
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 2 つのデータ移動 / 制御ナビゲータ・サブシステム (NAVSS)
    • リング・アクセラレータ (RA)
    • 統合 DMA (UDMA)
    • 最大 2 つのタイマ・マネージャ (TM) (それぞれ 1024 個のタイマ)

    マルチメディア:

  • ディスプレイ・サブシステム
    • 2 つのディスプレイ出力に関連付けられた 2 つの完全入力マップ・オーバーレイ・マネージャ
    • 1 ポートの MIPI DPI パラレル・インターフェイス
    • 1 ポートの OLDI
  • PowerVR SGX544-MP1 3D グラフィックス処理ユニット (GPU)
  • 1 つのカメラ・シリアル・インターフェイス -2 (MIPI CSI-2)
  • 1 ポートのビデオ・キャプチャ:BT.656/1120 (組み込み同期なし)

    高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートする 1 つのギガビット・イーサネット (CPSW) インターフェイス
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (2008 Annex D、Annex E、Annex F) と 802.1AS PTP
    • オーディオ / ビデオ・ブリッジ (P802.1Qav/D6.0)
    • Energy-Efficient Ethernet (802.3az)
    • ジャンボ・フレーム (2024 バイト)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
  • 2 つの PCI-Express (PCIe) リビジョン 3.1 サブシステム(2)
    • Gen2 (5.0GT/s) 動作をサポート
    • 2 つの独立した 1 レーン・ポート、または 1 つの 2 レーン・ポート
    • ルートコンプレックス / エンドポイントの同時動作に対応
  • USB 3.1 デュアルロール・デバイス (DRD) サブシステム(2)
    • 1 つの Enhanced SuperSpeed Gen1 ポート
    • 1 つの USB 2.0 ポート
    • 各ポートを個別に USB ホスト、USB ペリフェラル、USB DRD として構成可能

    一般的な接続機能:

  • 6 つの I2C™ (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • 5 つの構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 2 つの同時フラッシュ・インターフェイスを以下のように構成
    • 2 つの OSPI フラッシュ・インターフェイス
    • または HyperBus™ と OSPI1 フラッシュ・インターフェイス
  • 2 つの 12 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
    • 最大 4M サンプル/秒
    • 8 つの多重アナログ入力
  • 8 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (MCSPI) コントローラ
    • 内部接続用 ×2
    • 外部インターフェイス用 ×6
  • 汎用 I/O (GPIO) ピン

    制御インターフェイス:

  • 6 つの拡張高分解能パルス幅変調器 (EHRPWM) モジュール
  • 1 つの拡張キャプチャ (ECAP) モジュール
  • 3 つの拡張直交エンコーダ・パルス (EQEP) モジュール

    車載インターフェイス:

  • CAN-FD をフルサポートする 2 つのモジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク (MCAN) モジュール

    オーディオ・インターフェイス:

  • 3 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (MCASP) モジュール

    メディアおよびデータ・ストレージ:

  • 2 つのマルチメディア・カード™ / セキュア・デジタル (MMC™/SD) インターフェイス

    シンプルな電源管理:

  • シンプルな電源シーケンスでデュアル電圧 I/O をフルサポート
  • 内蔵 LDO により電源ソリューションの複雑さを軽減
  • 内蔵 SDIO LDO により SD インターフェイスでの自動電圧遷移に対応
  • 内蔵のパワー・オン・リセット (POR) 生成機能により電源ソリューションの複雑さを低減
  • 内蔵の電圧スーパーバイザにより機能的安全性を監視
  • 内蔵の電源グリッチ検出器により高速電源過渡を検出

    アナログ / システム統合:

  • USB VBUS 検出機能を内蔵
  • DDR RESET 用のフェイルセーフ I/O
  • リセット中にすべての I/O ピン ドライバをディセーブルにすることでバス競合を回避
  • リセット中にデフォルトの I/O プルをディセーブルにすることでシステム競合を回避
  • 動的な I/O ピンのマルチプレクサ構成変更に対応

    システム・オン・チップ (SoC) アーキテクチャ:

  • UART、I2C、OSPI、HyperBus、パラレル NOR フラッシュ、SD または eMMC™、USB、PCIe、イーサネット・インターフェイスからのプライマリ・ブートに対応
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、784 ピンの FCBGA (ACD)

Am654x および AM652x Sitara™ プロセッサは、最新のインダストリー 4.0 組み込み製品の複雑な処理要求を満たすために開発された Arm アプリケーション・プロセッサです。

AM654x および AM652x は、4 つまたは 2 つの Arm Cortex-A53 コアに、最終製品での機能安全目標の達成を支援する機能を備えた 1 つのデュアルコア Arm Cortex-R5F MCU サブシステムと、産業用接続および処理機能を備えた高性能産業用制御が可能な機能安全アプリケーション用 SoC を実現するための 3 つのギガビット産業用通信サブシステム (PRU_ICSSG) を統合しています。AM65xx は現在、TÜV SÜD により IEC 61508 認証評価中です。

AM654x では、4 つの Arm Cortex-A53 コアを 2 つのデュアルコア・クラスタに配置し、共有 L2 メモリで 2 つの処理チャネルを実現しています。AM652x では、2 つの Arm Cortex-A53 コアを 1 つのデュアルコア・クラスタまたは 2 つのシングルコア・クラスタとして使用できます。拡張 ECC をオンチップ・メモリ、ペリフェラル、およびインターコネクトに内蔵することで信頼性を確保しています。SoC 全体として、機能安全目標を達成するシステム設計の支援を特長としています (TÜV SÜD による評価待ち)。一部の AM654x および AM652x では、DMSC が管理する粒度の細かいファイアウォールに加えて、暗号化アクセラレーションとセキュア・ブートも使用できます。

Arm Neon™ 拡張機能を備えた Arm Cortex-A53 RISC CPU を使用することでプログラミングが可能になり、デュアルコア Arm Cortex-R5F MCU サブシステムは 2 つのコアとして多用途に使用するか、機能安全アプリケーションの要求を満たすのに便利なロックステップ方式で使用できます。PRU_ICSSG サブシステムを使うと、Profinet IRT TSN、Ethernet/IP、EtherCAT など、最大 6 つの産業用イーサネット・ポートを実現できます。またはそれらのポートを標準ギガビット・イーサネット接続に使用できます。

テキサス・インスツルメンツは、プロセッサ SDK (Linux、Linux-RT、RTOS、Android)、C コンパイラ、ソース・コードの実行を表示するデバッグ・インターフェイスなど、Arm コア用ソフトウェアおよび開発ツール一式を提供しています。機能安全とセキュリティに関する資料も提供し、機能安全またはセキュリティ関連システムの開発を支援します。

Am654x および AM652x Sitara™ プロセッサは、最新のインダストリー 4.0 組み込み製品の複雑な処理要求を満たすために開発された Arm アプリケーション・プロセッサです。

AM654x および AM652x は、4 つまたは 2 つの Arm Cortex-A53 コアに、最終製品での機能安全目標の達成を支援する機能を備えた 1 つのデュアルコア Arm Cortex-R5F MCU サブシステムと、産業用接続および処理機能を備えた高性能産業用制御が可能な機能安全アプリケーション用 SoC を実現するための 3 つのギガビット産業用通信サブシステム (PRU_ICSSG) を統合しています。AM65xx は現在、TÜV SÜD により IEC 61508 認証評価中です。

AM654x では、4 つの Arm Cortex-A53 コアを 2 つのデュアルコア・クラスタに配置し、共有 L2 メモリで 2 つの処理チャネルを実現しています。AM652x では、2 つの Arm Cortex-A53 コアを 1 つのデュアルコア・クラスタまたは 2 つのシングルコア・クラスタとして使用できます。拡張 ECC をオンチップ・メモリ、ペリフェラル、およびインターコネクトに内蔵することで信頼性を確保しています。SoC 全体として、機能安全目標を達成するシステム設計の支援を特長としています (TÜV SÜD による評価待ち)。一部の AM654x および AM652x では、DMSC が管理する粒度の細かいファイアウォールに加えて、暗号化アクセラレーションとセキュア・ブートも使用できます。

Arm Neon™ 拡張機能を備えた Arm Cortex-A53 RISC CPU を使用することでプログラミングが可能になり、デュアルコア Arm Cortex-R5F MCU サブシステムは 2 つのコアとして多用途に使用するか、機能安全アプリケーションの要求を満たすのに便利なロックステップ方式で使用できます。PRU_ICSSG サブシステムを使うと、Profinet IRT TSN、Ethernet/IP、EtherCAT など、最大 6 つの産業用イーサネット・ポートを実現できます。またはそれらのポートを標準ギガビット・イーサネット接続に使用できます。

テキサス・インスツルメンツは、プロセッサ SDK (Linux、Linux-RT、RTOS、Android)、C コンパイラ、ソース・コードの実行を表示するデバッグ・インターフェイスなど、Arm コア用ソフトウェアおよび開発ツール一式を提供しています。機能安全とセキュリティに関する資料も提供し、機能安全またはセキュリティ関連システムの開発を支援します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AM6442 アクティブ デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ Includes industrial communication software stacks and up to 5 Gigabit Ethernet ports
AM6526 アクティブ ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ Pin-to pin device removing the GPU
AM6548 アクティブ ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ Pin-to pin upgrade adding a dual Arm Cortex-A53

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
36 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Am654x、AM652x Sitara™ プロセッサ シリコン・リビジョン 2.1 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 12月 19日
* エラッタ AM65x Processors Silicon Revision 2.1/2.0/1.0 (Rev. I) PDF | HTML 2023年 5月 4日
* ユーザー・ガイド AM65x/DRA80xM Processors Technical Reference Manual (Rev. E) 2019年 12月 18日
アプリケーション・ノート Sitara™ プロセッサ電源供給回路:実装と分析 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 11月 12日
ユーザー・ガイド TPS65941319-Q1 PMIC User Guide for Sitara AM65 Processors (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 25日
ホワイト・ペーパー Arm ベースのアプリケーション プロセ ッサのセキュリティ (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 1日
アプリケーション・ノート MMC SW Tuning Algorithm (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers PDF | HTML 2023年 11月 15日
ホワイト・ペーパー Time sensitive networking for industrial automation (Rev. C) 2023年 7月 31日
アプリケーション・ノート Intra Drive Communication Using 8b-10b Line Code With Programmable Real Time Uni PDF | HTML 2023年 5月 24日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート Hardware Design Guide for AM65x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 12月 22日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G) PDF | HTML 2022年 10月 11日
アプリケーション・ノート AM65x/DRA80x Schematic Checklist (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
ホワイト・ペーパー EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020年 7月 28日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート AM65x/DRA80xM EMIF Tools (Rev. B) 2020年 3月 4日
アプリケーション・ノート AM65xx Time Synchronization Architecture PDF | HTML 2019年 10月 14日
アプリケーション・ノート Enabling Android Automotive on Your TI Development Board PDF | HTML 2019年 7月 12日
アプリケーション・ノート AM65x DDR ECC Initialization and Testing 2019年 3月 8日
アプリケーション・ノート AM65x/DRA80xM DDR Board Design and Layout Guidelines (Rev. A) 2019年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) 2019年 3月 7日
アプリケーション・ノート Integrating a WiLink8 Module with the AM65x EVM 2019年 1月 29日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS Getting Started Guide on TI-RTOS (Rev. A) 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート PRU Read Latencies (Rev. A) 2018年 12月 21日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS Getting Starting Guide on Linux (Rev. A) 2018年 12月 10日
ホワイト・ペーパー Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート AM65xx System Performance 2018年 11月 30日
機能安全情報 The state of functional safety in Industry 4.0 2018年 11月 27日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS / PRU_ICSSG Migration Guide 2018年 11月 5日
ホワイト・ペーパー 産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2018年 10月 22日
ホワイト・ペーパー Sitara™ AM6xプロセッサを用いた インダストリー4.0対応 産業用制御の設計 英語版 2018年 10月 16日
ホワイト・ペーパー Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A) 2018年 10月 13日
ユーザー・ガイド AM654x/DRA80xM BGA Escape Routing Stackup 2018年 8月 29日
ホワイト・ペーパー Designing Embedded Systems for High Reliability With Sitara AM6x Processors 2018年 8月 28日

設計および開発

各種電源ソリューション

AM6528 に関連する、利用可能な電源ソリューションを検索できます。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD ディスプレイ アクセサリ キット

1280x800 LCD ディスプレイ アクセサリ キットは AM65x IDK (TMDX654IDKEVM) 向けアドオン アクセサリで、HMI、産業用 PC やディスプレイを必要とする他の使用事例の評価のためにタッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。この1280x800 LCD ディスプレイアクセサリキットにはAM65x EVM (TMDX654GPEVM) がバンドルされていますが、代替品として個別に購入することもできます。LCD 画面は WXGA 解像度(1280 x 800)の 10.1 インチ ディスプレイで、10 の静電容量性タッチをサポートします。

評価ボード

TMDX654IDKEVM — AM65x – 産業用開発キット (IDK)

AM65x 産業用開発キット (IDK) は、ファクトリ オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara™ AM65x プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM65x プロセッサは PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP などの産業用イーサネット プロトコルで使用できる 3 つの PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム)サブシステムを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MISTR-3P-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for (...)

評価ボード

PHYTC-3P-PHYCORE-AM65X — PHYTEC phyCORE-AM65x システム オン モジュール

phyCORE®-AM65x モジュールは、phyCORE®ファミリに、セキュア ブート、マルチプロトコル ギガビットの産業用通信機能、グラフィックス、機能安全関連機能、TSN (Time-Sensitive Networking) を導入します。phyCORE®-AM65x SOM は、高い信頼性が必要な、産業用通信システム、ファクトリ オートメーション、エッジ コンピューティング、グリッド インフラストラクチャ、アプリケーションに最適です。アプリケーションの実行に Arm® Cortex®-A53 4 コアを使用し、時間に制約のある通信プロトコル向けの 6 つの産業用 PRU (...)

購入先:PHYTEC
評価ボード

TQ-3P-SITARASOMS — TQ Group 社 Sitara SOM

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
購入先:TQ-Group
評価ボード

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — AM6528 Arm ベースのプロセッサ向け、TQ-Group 社の TQMa65xx システム・オン・モジュール (SoM)

TI (テキサス・インスツルメンツ) の ARM® Cortex®-A53 技術をベースにした組込みモジュール TQMa65xx。内蔵のグラフィックス・コントローラは、ディスプレイとタッチ機能を搭載したアプリケーションのサポートに活用できます。ネットワーク、産業用オートメーション、制御システムなど、高速で高信頼性のデータ処理を必要とする多様なアプリケーション向けに、4 種類のプロセッサを取り揃えています。CPU に統合済みの PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) と、TSN をサポートする最大 6 (...)

購入先:TQ-Group
デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM65X MCU+ SDK for AM65x – RTOS

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM65X AM65x 向け Linux プロセッサ SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM65X AM65x 向け Linux-RT プロセッサ SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X AM65x 向け RTOS プロセッサ SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

WIND-3P-VXWORKS-LINUX-OS — Wind River 社 Processors VxWorks / Linux オペレーティング・システム

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
購入先:Wind River Systems
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー センサ
  • AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ
  • AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
Real-time digital power MCUs
  • TMS320F28333 FPU と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、100MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン
Automotive body & lighting MCUs
  • TMS320C28343-Q1 車載対応、200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320C28346-Q1 車載対応、300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28022-Q1 車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28023-Q1 車載対応、50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28030-Q1 車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28031-Q1 車載、64KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28032-Q1 車載、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28033-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC と CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28052-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28052F-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28052M-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28054-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28054F-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28054M-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28062-Q1 車載、FPU と 128KB フラッシュと 52KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28062F-Q1 車載対応、90MHz、FPU と 128KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28066-Q1 車載、FPU と 256KB フラッシュと 68KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28067-Q1 車載、90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28069-Q1 車載、FPU と VCU と 256KB フラッシュと CLA 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28069F-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マ
  • TMS320F28069M-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ
  • TMS320F28075-Q1 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000
  • TMS320F28335-Q1 車載対応、150MIPS、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
  • TMS320F280048-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280048C-Q1 車載、10MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280049-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280049C-Q1 100 MHz、FPU、TMU、256 KB フラッシュ、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、車載 C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28026-Q1 車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28027-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28027F-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28034-Q1 車載、128KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28035-Q1 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28375S-Q1 車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28377D-Q1 車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (
  • TMS320F28377S-Q1 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
  • TMS320F28379D-Q1 車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー センサ
  • AWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ
  • AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ
  • AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ
  • AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)
  • AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
  • AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6843AOP DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
Wi-Fi 製品
  • CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
  • IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵
  • CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
  • CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
  • CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354P10 1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
  • CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
車載ワイヤレス接続製品
  • CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
  • CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu
  • CC2745R7-Q1 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
  • CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2652P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU)
  • CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール
  • CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
  • CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール
  • CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2755P10 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
  • CC2755R10 <1µA スタンバイ電流、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
車載運転支援 SoC
  • AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ)
  • AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
  • AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ
  • AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス
  • AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
  • TDA2EG-17 ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (17mm パッケージ)
  • TDA2HG ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA2SG ADAS アプリケーション向け、高機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA2SX ADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
  • TDA3LA ADAS アプリケーション向け、ビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3LX ADAS アプリケーション向け、処理、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MA ADAS アプリケーション向け、フル処理機能とビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MD ADAS アプリケーション向け、フル機能の画像処理能力搭載、低消費電力 SoC
  • TDA3MV ADAS アプリケーション向け、フル処理機能、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
  • TDA4VE-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VEN-Q1 ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VL-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VM-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • AM2752-Q1 車載オーディオ向け、デュアル コア ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 搭載、32GFLOPS DSP プロセッサ
  • AM2754-Q1 車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン
  • AM62D-Q1 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ
  • DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC
  • DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA716 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2x 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ
  • DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA793 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
  • DRA797 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 800 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
車載ネットワーク SoC
  • DRA821U-Q1 ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829J-Q1 ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829V-Q1 ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM3351 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ
  • AM3352 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ、CAN
  • AM3354 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN
  • AM3356 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN
  • AM3357 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN
  • AM3358 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN
  • AM3358-EP Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN
  • AM3359 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
  • AM4372 Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9
  • AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS
  • AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT
  • AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス
  • AM5706 Sitara プロセッサ:セキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5708 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能とセキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5716 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5718 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア
  • AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ プロセッサ、シリコン リビジョン 2.0
  • AM5726 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP
  • AM5728 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア
  • AM5746 Sitara プロセッサ:ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM5748 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能、ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
  • AM625SIP Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ
  • AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)
  • AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
  • AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
  • AM62P トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC
  • AM62P-Q1 車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC
  • AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F
  • AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM68 デュアルコア 64 ビット Arm Cortex-A72 とグラフィックス機能と 1 ポートの PCIe Gen3 と USB 3.0 搭載、汎用 SoC (システム オン チップ)
  • AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC
  • AM69 汎用、グラフィックスと PCIe Gen 3 とイーサネットと USB 3.0 搭載、オクタル コア、64 ビット Arm Cortex-A72
  • AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり
  • AMIC110 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル
  • AMIC120 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、10 種類以上の各種イーサネット プロトコルとエンコーダ プロトコルに対応
  • DRA821U ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829J ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829V ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • TDA4VM ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
Low-power MCUs
  • MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1116 64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1117 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1227 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2116 64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2117 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2227 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、2MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
  • AM2612 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2631 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2632 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650SH 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイ
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
  • AM2632-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634-Q1 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F280025-Q1 車載、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F280025C-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、128KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
  • TMS320F28P659DH-Q1 車載、2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) とロックステップと FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32
  • TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
  • TMS320F28P659SH-Q1 車載、1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイコ
General-purpose MCUs
  • MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1105 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭
  • MSPM0G1518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー
  • MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G5187 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216 5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM33C321A 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI、2 x CAN-FD、セキュリティ機能
  • TM4C1230C3PM 高性能 32 ビット ARM® Cortex®-M4F ベース マイコン (MCU)
  • TM4C1230D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1230E6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1230H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231C3PM 32kb フラッシュと 12kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1231D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1231E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1231H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232C3PM 80MHz、32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1232D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1232H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233C3PM 32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex M4F ベースの MCU
  • TM4C1233D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1233E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1233H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、144 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1233H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236D5PM 80MHz、64kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1236H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1237D5PM 64 kb フラッシュと 32 kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237D5PZ 64kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM、CAN、RTC、USB 64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの
  • TM4C1237E6PZ 128 フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237H6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1237H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C1237H6PZ 256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123AE6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123AH6PM 256 kb フラッシュと 32 kb RAM、2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123BE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123BE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123BH6NMR 32ビット Arm® Cortex®-M4F ベースの MCU、80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2x CAN、RTC、USB
  • TM4C123BH6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123BH6ZRB 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、157 ピン BGA 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123FE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123FH6PM 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
  • TM4C123GH6NMR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、32 ビット Arm® Cortex®-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123GH6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6PM 256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C123GH6PZ 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6ZRB 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C123GH6ZXR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1290NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1290NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1292NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1292NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1294KCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C1294NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1297NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1299KCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C1299NCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129CNCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129CNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129DNCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129DNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129EKCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129ENCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129ENCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
  • TM4C129LNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129XKCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
  • TM4C129XNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
Real-time digital power MCUs
  • AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • F28377D-SEP 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、耐放射線特性 32 ビット MCU
  • F28E120SB 160MHz、64KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • F28E120SC 160MHz、128KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビットマイコン
  • TMS320F280021 100MHz、FPU、TMU、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F280023 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F280023C 100MHz、FPU、TMU、64KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280025 100MHz、FPU と TMU と 128kb フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU
  • TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650DH 2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 ビット マイ
  • TMS320F28P650DK C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
  • TMS320F28P650SK 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 1.28MB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マ
Automotive body & lighting MCUs
  • AM2612-Q1 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2631-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • MSPM0C1103-Q1 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104-Q1 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106-Q1 車載、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor
  • MSPM0G3518-Q1 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3519-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3529-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216-Q1 車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)
  • MSPM0L1227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L2227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • TMS320F280021-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F280023-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
  • TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー センサ
  • AWR1243 車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
  • AWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ
  • AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ
  • AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR2188 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ
  • AWR2243 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
  • AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ
  • AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)
  • AWR2944P 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー
  • AWR6443 車載、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ
  • AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6843AOP DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ
  • AWRL6432 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
  • AWRL6844 車載、シングルチップ、高性能、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
  • IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
  • IWR1843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ
  • IWR1843AOP 産業用、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • IWR2243 産業用、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
  • IWR2944 DSP とマイコンとイーサネット内蔵、シングルチップ、76GHz ~ 81GHz 産業用高性能レーダー
  • IWR6243 産業用、57GHz ~ 64GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
  • IWR6443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
  • IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
  • IWR6843AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
  • IWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWRL6432 シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWRL6432AOP アンテナ内蔵、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 63.5GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWRL6432W ウェハー スケール パッケージ封止、低消費電力、60GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWRL6432WMOD モーションおよび存在検出向けのに適したミリ波レーダーモジュール
  • IWRL6843 シングルチップ、低消費電力、高性能、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
  • IWRL6844 シングルチップ、低消費電力、高性能、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
Wi-Fi 製品
  • CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
  • CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
オーディオ / レーダー DSP SoC
  • AM2732 C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F ベースのマイコン
  • AM2732-Q1 車載対応、C66x DSP とイーサネットと安全性機能とセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F マイコン
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
  • AM4372 Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9
  • AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS
  • AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT
  • AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス
  • AM5716 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP
  • AM5718 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア
  • AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ プロセッサ、シリコン リビジョン 2.0
  • AM5726 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP
  • AM5728 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア
  • AM5729 Sitara プロセッサ
  • AM5746 Sitara プロセッサ:ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM5748 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能、ECC @ DDR、セキュア ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP
  • AM5749 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア、ECC 搭載 DDR、セキュア ブート、ディープ ラーニング
  • AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス
  • AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
  • AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
Low-power MCUs
  • MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1116 64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1117 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L1227 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2116 64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2117 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0L2227 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、2MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
  • AM2631 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2632 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650SH 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイ
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
  • AM2632-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2634-Q1 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • F29H859TU-Q1 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
  • F29P329SM-Q1 車載、200MHz 動作の C29x 搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、C2000 64 ビット マイコン
  • TMS320F2800153-Q1 車載対応、2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、64KB フラッシュと HRPWM (高分解能パルス幅変調) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応
  • TMS320F2800155-Q1 自動車用、2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、128KB フラッシュと HRPWM (高分解能パルス幅変調) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応
  • TMS320F2800157-Q1 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と
  • TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
General-purpose MCUs
  • MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1105 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
  • MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭
  • MSPM0G1518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー
  • MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
  • MSPM0G3518 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM0G5187 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216 5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • MSPM33C321A 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone® 内蔵、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI、2 x CAN-FD、セキュリティ機能
Real-time digital power MCUs
  • AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • F29H850TU 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
  • TMS320F2800132 100MHz、64KB フラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、6 個のPWM、ゼロ CAN 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F2800133 120MHz、64KB フラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F2800135 120MHz、128KB フラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
  • TMS320F2800137 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン
  • TMS320F2800155 C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、128KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD
  • TMS320F2800157 C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD
  • TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
  • TMS320F28P650DH 2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 ビット マイ
  • TMS320F28P650DK C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
  • TMS320F28P650SK 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 1.28MB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マ
Automotive body & lighting MCUs
  • AM2631-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • MSPM0C1103-Q1 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1104-Q1 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0C1106-Q1 車載、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort
  • MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor
  • MSPM0G3518-Q1 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3519-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0G3529-Q1 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0H3216-Q1 車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)
  • MSPM0L1227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
  • MSPM0L2227-Q1 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • MSPM0L2228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
  • TMS320F2800152-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、64KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応
  • TMS320F2800154-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、128KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応
  • TMS320F2800156-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、256KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と 1
  • TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AM654x/DRA80xM BSDL Model

SPRM724.ZIP (12 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM654x/DRA80xM IBIS File

SPRM737.ZIP (19753 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM654x/DRA80xM Thermal Models

SPRM718.ZIP (2 KB) - Thermal Model
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SITARA-DDR-CONFIG-TOOL — Sitara 外部メモリ インターフェイス(EMIF) ツール

Sitara™ EMIF ツールは、外部 DDR メモリ デバイスへのアクセスのために TI のプロセッサを構成するインターフェイスを提供するソフトウェア ツールです。また、このツールはボードの配線スキューを補正する目的で、遅延ロック ループ(Delay Locked Loop、DLL)設定の最適化も行います。結果は、EMIF 構成レジスタという形で出力されます。その結果を、プロセッサ SDK、Code Composer Studio、またはカスタム ソフトウェアにインポートして使用することもできます。  
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ACD) 784 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ