ADS1260

アクティブ

PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 24 ビットの高精度 ADC
    • オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
    • ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
    • ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
    • 直線性: 2ppm
  • CMOS PGA ゲイン: 1~128
  • 広い入力電圧範囲: ±7mV~±5V
  • データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
  • 2.5Vの基準電圧: 2ppm/℃
  • 50Hz/60Hz 同時除去モード
  • シングルサイクル・セトリング・モード
  • 信号および基準モニタ
  • 5V または ±2.5V 電源
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 励起電流源
  • センサ・バーンアウト電流源
  • 4 つの汎用入力/出力 (ADS1261)
  • ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ
  • 24 ビットの高精度 ADC
    • オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
    • ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
    • ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
    • 直線性: 2ppm
  • CMOS PGA ゲイン: 1~128
  • 広い入力電圧範囲: ±7mV~±5V
  • データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
  • 2.5Vの基準電圧: 2ppm/℃
  • 50Hz/60Hz 同時除去モード
  • シングルサイクル・セトリング・モード
  • 信号および基準モニタ
  • 5V または ±2.5V 電源
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 励起電流源
  • センサ・バーンアウト電流源
  • 4 つの汎用入力/出力 (ADS1261)
  • ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ

ADS1260 および ADS1261 (ADS126x) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。

このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。

高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。

柔軟性の高いデジタル・フィルタは、50Hz/60Hz のライン・サイクル除去を同時に行いながら、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。

ADS126x はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ADS1260 および ADS1261 (ADS126x) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。

このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。

高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。

柔軟性の高いデジタル・フィルタは、50Hz/60Hz のライン・サイクル除去を同時に行いながら、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。

ADS126x はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS1261 アクティブ PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC Higher channel count (10)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS126x 高精度、5 チャネルおよび 10 チャネル、40kSPS、 24 ビット、PGA およびモニタ付きのデルタ-シグマ ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 2日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
Analog Design Journal Enabling precision delta‐sigma ADCs in functional safety applications 2020年 3月 19日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW — 各種高精度 ADC に適した温度センサ (RTD、熱電対、サーミスタ) 向けファームウェア

この温度センサ線形化ファームウェアは、抵抗性温度ディテクタ (RTD)、熱電対、サーミスタ (NTC、PTC など)、アナログ温度センサを含め、非常に一般的な各種温度センサの測定と線形化を実施するソフトウェア ルーチンを収録しています。

このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース (...)

サポート・ソフトウェア

ADS1261-C-EXAMPLE-CODE ADS1261 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1261 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS1260 IBIS Model

SBAM402.ZIP (46 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL ADS1261 Design Calculator

The ADS1261 Excel™ calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS1260 and ADS1261. To ensure proper device functionality, the tool includes a common-mode-range calculator to easily determine if the input, supply voltage, and gain (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060020 — HART 対応 PLC アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HART (Highway Addressable Remote Transducer)通信プロトコルをサポートするシングル チャネルの4mA~20mAアナログ入力モジュールであり、フィールド トランスミッタとプログラマブル ロジック コントローラ(PLC)との間の双方向デジタル通信を可能にします。プライマリ変数を表すループ電流は、電流検出抵抗を流れることで、電流と比例する電圧を生成します。この電圧は、高精度のデルタ シグマ、アナログ/デジタル コンバータ(ADC) (ADS1260)によりデジタル化されます。このデザインでは、DAC8740H (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ