ADS1262

アクティブ

ファクトリ オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 32 Sample rate (max) (ksps) 38 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 27 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 32 Sample rate (max) (ksps) 38 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 27 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 高精度、32 ビット、ΔΣADC
  • 補助 24 ビット ΔΣADC (ADS1263)
  • データ・レート:2.5SPS~38400SPS
  • 差動入力、CMOS PGA
  • 11 のマルチファンクション・アナログ入力
  • 高精度アーキテクチャ:
    • オフセット・ドリフト:1nV/°C
    • ゲイン・ドリフト:0.5ppm/℃
    • ノイズ:7nVRMS (2.5SPS、ゲイン = 32)
    • 直線性3ppm
  • 2.5V の内部基準電圧:
    • 温度ドリフト:2ppm/℃
  • 50Hz/60Hz 除去比
  • シングルサイクル・セトリング変換
  • デュアル・センサ励起電流源
  • 内部的なフォルト・モニタ
  • 内部 ADC テスト信号
  • 8 つの汎用入力 / 出力
  • 高精度、32 ビット、ΔΣADC
  • 補助 24 ビット ΔΣADC (ADS1263)
  • データ・レート:2.5SPS~38400SPS
  • 差動入力、CMOS PGA
  • 11 のマルチファンクション・アナログ入力
  • 高精度アーキテクチャ:
    • オフセット・ドリフト:1nV/°C
    • ゲイン・ドリフト:0.5ppm/℃
    • ノイズ:7nVRMS (2.5SPS、ゲイン = 32)
    • 直線性3ppm
  • 2.5V の内部基準電圧:
    • 温度ドリフト:2ppm/℃
  • 50Hz/60Hz 除去比
  • シングルサイクル・セトリング変換
  • デュアル・センサ励起電流源
  • 内部的なフォルト・モニタ
  • 内部 ADC テスト信号
  • 8 つの汎用入力 / 出力

ADS1262 と ADS1263 (ADS126x) は低ノイズ、低ドリフト、 38.4kSPS 、デルタ・シグマ (ΔΣ) ADC で、 PGA 、基準電圧、内部フォルト・モニタを内蔵しています。ADS1263 には、補助的な 24 ビット ΔΣADC が内蔵されており、バックグラウンド測定を目的としています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ・センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しいセンサ・アプリケーションに適した、包括的な高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADC は低ノイズ CMOS PGA (ゲイン 1~32)、ΔΣ モジュレータ、プログラマブル・デジタル・フィルタで構成されます。 フレキシブルなアナログ・フロントエンド (AFE) には、 RTD 直接測定に適した 2 つのセンサ励起電流源が内蔵されています。

シングルサイクル・セトリングのデジタル・フィルタにより、複数入力の変換スループットが最大化され、同時に 50Hz および 60Hz のライン・サイクル干渉に対して 130dB の除去比が実現されます。

ADS1262 と ADS1263 はピン互換で、機能互換です。これらのデバイスは 28 ピン TSSOP パッケージで供給され、 -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

ADS1262 と ADS1263 (ADS126x) は低ノイズ、低ドリフト、 38.4kSPS 、デルタ・シグマ (ΔΣ) ADC で、 PGA 、基準電圧、内部フォルト・モニタを内蔵しています。ADS1263 には、補助的な 24 ビット ΔΣADC が内蔵されており、バックグラウンド測定を目的としています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ・センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しいセンサ・アプリケーションに適した、包括的な高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADC は低ノイズ CMOS PGA (ゲイン 1~32)、ΔΣ モジュレータ、プログラマブル・デジタル・フィルタで構成されます。 フレキシブルなアナログ・フロントエンド (AFE) には、 RTD 直接測定に適した 2 つのセンサ励起電流源が内蔵されています。

シングルサイクル・セトリングのデジタル・フィルタにより、複数入力の変換スループットが最大化され、同時に 50Hz および 60Hz のライン・サイクル干渉に対して 130dB の除去比が実現されます。

ADS1262 と ADS1263 はピン互換で、機能互換です。これらのデバイスは 28 ピン TSSOP パッケージで供給され、 -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS1261 アクティブ PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC Lower resolution (24-bit)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS126x 32 ビット、高精度、38kSPS A/D コンバータ (ADC) プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) と基準電圧搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 9日
アプリケーション・ノート A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
ホワイト・ペーパー Integrated diagnostics apply system reliability features at the ADC device level 2015年 5月 26日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications 2011年 9月 30日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

開発キット

ADS1263EVM-PDK — ADS1263 パフォーマンス デモ キット

ADS1263 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、ADS1263 A/D コンバータ (ADC) を評価するためのプラットフォームとして機能します。ADS1263 は低ノイズ、低ドリフト、32 ビット (補助的に 24 ビットにも対応) のデルタ シグマ ADC であり、最高 38.4kSPS のデータ レートを使用する高精度の産業用アプリケーションに適しています。

この評価キット (PDK) は、ADS1263EVM、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ADS1262-C-EXAMPLE-CODE ADS1262 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1262 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ADS126X-CALC-TOOL ADS1262/ADS1263 Excel Calculator Tool

The ADS1262-ADS1263 Excel calculator provides the user with several easy-to-use tools to help simplify the configuration of the ADS1262 and ADS1263. This calculator also provides valuable information to help the user understand frequency and settling time requirements as well as validate output (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS1262 IBIS Model

SBAM246.ZIP (90 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIPD188 — 高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン

This precision weigh-scale reference design achieves greater than 50,000 noise-free counts of resolution. Offset and offset drift errors are nearly eliminated by ac bridge excitation. This design takes advantage of the high-resolution ADS1262 delta-sigma ADC.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00550 — PLC用デュアル構成チャネル相互間絶縁型ユニバーサル アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00550 は、プログラマブルロジック制御 (PLC) に適した、デュアル構成のチャネル相互間絶縁型ユニバーサルアナログ入力モジュールのリファレンスデザインであり、高精度と柔軟性を両立しています。このリファレンス デザインをセンサ トランスミッタと組み合わせると、標準的な入力電圧と電流、さらに熱電対、RTD、4 ~ 20mA ループを測定できます。わずか 4 つの入力端子で動作し、限られた基板面積で高い柔軟性と性能が同時に求められる用途に適しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD164 — Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design

精度検証されているこのリファレンス・デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。産業用出力の場合、可能な入力レンジには4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル・シフト回路を内蔵しています。ADC は全動作温度範囲で RTD および熱電対センサから情報を直接捕捉するための特長を備えています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian