ADS131M02-Q1

アクティブ

車載対応、2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.95 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.95 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 2 同時サンプリング差動入力
  • プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • ノイズ特性:
    • ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
    • ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
  • 全高調波歪み:–100dB
  • センサと直接接続できる高インピーダンス入力:
    • ゲイン 1、2、4 の場合 330kΩ の入力インピーダンス
    • ゲイン 8、16、32、64、128 の場合 1MΩ 以上の入力インピーダンス
  • プログラム可能なチャネル間位相遅延較正:
    • 分解能 = 244ns、fCLKIN = 8.192MHz
  • 高速起動:最初のデータは電源ランプから 0.5ms 以内
  • 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
  • チャネル間のクロストーク:–120dB
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 通信およびレジスタ・マップに対する巡回冗長検査 (CRC)
  • アナログおよびデジタル電源:2.7V~3.6V
  • 低い消費電力:3V AVDD および DVDD で 2.3mW
  • パッケージ:20 ピン TSSOP
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 2 同時サンプリング差動入力
  • プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • ノイズ特性:
    • ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
    • ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
  • 全高調波歪み:–100dB
  • センサと直接接続できる高インピーダンス入力:
    • ゲイン 1、2、4 の場合 330kΩ の入力インピーダンス
    • ゲイン 8、16、32、64、128 の場合 1MΩ 以上の入力インピーダンス
  • プログラム可能なチャネル間位相遅延較正:
    • 分解能 = 244ns、fCLKIN = 8.192MHz
  • 高速起動:最初のデータは電源ランプから 0.5ms 以内
  • 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
  • チャネル間のクロストーク:–120dB
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 通信およびレジスタ・マップに対する巡回冗長検査 (CRC)
  • アナログおよびデジタル電源:2.7V~3.6V
  • 低い消費電力:3V AVDD および DVDD で 2.3mW
  • パッケージ:20 ピン TSSOP

ADS131M02-Q1 は、 two チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、消費電力が小さいため、バッテリ管理システム (BMS) に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の抵抗分圧回路、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。

ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンの誤差を除去するために役立ちます。

本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップに対する任意の巡回冗長検査 (CRC) は、通信の完全性を維持します。

この全部そろったアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。

ADS131M02-Q1 は、 two チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、消費電力が小さいため、バッテリ管理システム (BMS) に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の抵抗分圧回路、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。

ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンの誤差を除去するために役立ちます。

本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップに対する任意の巡回冗長検査 (CRC) は、通信の完全性を維持します。

この全部そろったアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS131M02 アクティブ 2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC Industrial version
ADS131M03-Q1 アクティブ 車載向け、3チャネル、24ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC 3-channel version
ADS131M04-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC 4-channel version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS131M06-Q1 アクティブ 車載対応、6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC 6-channel version
ADS131M08-Q1 アクティブ 車載対応、8 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC 8-channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS131M02-Q1 車載用、2 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 28日
アプリケーション・ノート A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
機能安全情報 ADS131M02-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 6月 14日
その他の資料 Addressing BMS Battery Pack Current and Voltage Measurement Requirements 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS131M04EVM — 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

ADS131M04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M04 の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS131M04EVM キットは、ADS131M04EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS131M02/03/04 IBIS model (Rev. A)

SBAM423A.IBS (314 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian