ADS1260-Q1

アクティブ

PGA、VREF、IDAC を搭載、車載 24 ビット、40kSPS、5 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 5 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
  • 24 ビットの高精度 ADC
    • オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
    • ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
    • ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
    • 直線性: 2ppm
  • CMOS PGA ゲイン: 1~128
  • データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
  • 2.5V の基準電圧: 4ppm/°C
  • シングルサイクル・セトリング・モード
  • 信号および基準モニタ
  • 5V または ±2.5V 電源
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 励起電流源
  • センサ・バーンアウト電流源
  • 4 つの汎用入力 / 出力 (ADS1261-Q1)
  • ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
  • 24 ビットの高精度 ADC
    • オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
    • ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
    • ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
    • 直線性: 2ppm
  • CMOS PGA ゲイン: 1~128
  • データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
  • 2.5V の基準電圧: 4ppm/°C
  • シングルサイクル・セトリング・モード
  • 信号および基準モニタ
  • 5V または ±2.5V 電源
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 励起電流源
  • センサ・バーンアウト電流源
  • 4 つの汎用入力 / 出力 (ADS1261-Q1)
  • ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ

ADS1260-Q1 および ADS1261-Q1 (ADS126x-Q1) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。

このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。

高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260-Q1 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261-Q1 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。

柔軟性の高いデジタル・フィルタは、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。

ADS126x-Q1 はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ADS1260-Q1 および ADS1261-Q1 (ADS126x-Q1) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。

このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。

高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260-Q1 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261-Q1 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。

柔軟性の高いデジタル・フィルタは、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。

ADS126x-Q1 はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS126x-Q1 車載用、高精度、5 チャネルおよび 10 チャネル、40kSPS、24 ビット、PGA およびモニタを搭載したデルタ-シグマ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 11日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
ホワイト・ペーパー Automotive On-Board Weighing with ADS1261-Q1 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

ADS1261-C-EXAMPLE-CODE ADS1261 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1261 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RHM) 32 Ultra Librarian