ADS131B23
- 電流シャント測定用の 2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC1A、ADC1B)
- フルスケール レンジをプログラム可能:
- ±39mV~±312.5mV
- 幅広いシャント抵抗値と電流測定範囲をサポート
- 以下を使用して、高精度の電流シャント測定を実現:
- オフセット誤差:±1.5µV (最大値)
- ゲイン ドリフト:20ppm/°C (最大値)
- データ レートをプログラム可能:500SPS~64kSPS
- 高速過電流検出用のプログラム可能なスレッショルドを備えた ADC ごとのデジタル過電流コンパレータ
- フルスケール レンジをプログラム可能:
- 電圧および温度測定用の 1 つの多重化 16 ビット ADC (ADC2A):
- 8 つのアナログ入力
- フルスケール レンジをプログラム可能:±312.5mV~±1.25V
- チャネル シーケンサ
- ランダムなハードウェア障害を軽減および検出するための監視および診断機能
- 電源電圧範囲:2.9V~16V
- SPI 互換のインターフェイス
- PWM 機能を備えた 9 個の GPIO
ADS131B23 は、産業用バッテリ管理システム (BMS) 向けの完全統合型高電圧バッテリ パック モニタです。
ADS131B23 には 2 つの同時サンプリング、高精度、24 ビット ADC チャネル (ADC1A、ADC1B) が内蔵されており、外付けのシャント抵抗を使用して高分解能かつ高精度でバッテリ電流を冗長測定できます。2 つの独立したデジタル コンパレータにより、2 つの ADC と並列で高速な過電流検出が可能です。
追加の多重化 16 ビット ADC (ADC2A) を利用すれば、外付けの高電圧抵抗分圧器を使用した、シャント温度やシステム内のその他の電圧の測定 (バッテリ パック電圧など) が可能です。シャント温度は、サーミスタやアナログ出力温度センサなどの外付け温度センサを使用して測定します。ADC2A には、構成済みのマルチプレクサ入力を自動的に流して SPI 上の通信を低減する、チャネル シーケンサが搭載されています。
本デバイスは、ランダムなハードウェア障害を軽減および検出できる多数の監視 / 診断機能を内蔵しているため、機能安全 BMS の開発が容易になります。
最大 16V の入力範囲を持つ内部リニア レギュレータは、非安定型 DC/DC コンバータを使用したデバイスへの電力供給をサポートしています。
ADS131B23 は、48 ピン HTQFP パッケージで供給され、車載用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS131B23 電圧、電流、温度センシング向け、 SPI と3 チャネルの ADC を搭載した高電圧バッテリ・パック・モニタ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 |
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ パック モニタのパフォーマンス デモ キット
ADS131B26-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、ADS131B26Q1EVM と高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを組み合わせた、評価とデモに適した包括的なプラットフォームです。この PHI コントローラ ボードを使用すると、ADS131B26Q1EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS131B26-Q1 の評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点