ADS131B26-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL D までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- 電流シャント測定用の 2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC1A、ADC1B):
- フルスケール レンジをプログラム可能:
- ±39mV~±312.5mV
- 幅広いシャント抵抗値と電流測定範囲をサポート
- 以下を使用して、高精度の電流シャント測定を実現:
- オフセット誤差:±1.5µV (最大値)
- ゲイン ドリフト:20ppm/°C (最大値)
- データ レートをプログラム可能:500SPS~64kSPS
- 高速過電流検出用のプログラム可能なスレッショルドを備えた ADC ごとのデジタル過電流コンパレータ
- フルスケール レンジをプログラム可能:
- 電圧測定用の 2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC3A、ADC3B):
- データ レートをプログラム可能:500SPS~64kSPS
- フルスケール レンジをプログラム可能:±312.5mV~±1.25V
- 電圧および温度測定用の 2 つの多重化 16 ビット ADC (ADC2A、ADC2B):
- 8 つのアナログ入力 (各 ADC)
- フルスケール レンジをプログラム可能:±312.5mV~±1.25V
- チャネル シーケンサ
- ランダムなハードウェア障害を軽減および検出するための監視および診断機能
- 電源電圧範囲:2.9V~16V
- SPI 互換のインターフェイス
- PWM 機能を備えた 9 個の GPIO
ADS131B26-Q1 は、車載用電気自動車 (EV) バッテリ管理システム (BMS) 向けの完全統合型高電圧バッテリ パック モニタです。
詳細リクエスト
FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS131B26-Q1 電圧、電流、温度センシング向け、 SPI と 6 チャネルの ADC を搭載した車載用高電圧バッテリ パック モニタ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 |
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 6 チャネル、高電圧、SPI バッテリ パック モニタのパフォーマンス デモ キット
ADS131B26-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、ADS131B26Q1EVM と高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを組み合わせた、評価とデモに適した包括的なプラットフォームです。この PHI コントローラ ボードを使用すると、ADS131B26Q1EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS131B26-Q1 の評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。