ADS131M02

アクティブ

2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.95 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.95 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 2 同時サンプリング差動入力
  • プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • ノイズ特性
    • ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
    • ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
  • 全高調波歪み:-100dB
  • センサと直接接続できる高インピーダンス入力
    • 330kΩ の入力インピーダンス (ゲイン = 1、2、4 の場合)
    • 1MΩ 以上の入力インピーダンス (ゲイン = 8、16、32、64、128 の場合)
  • プログラム可能なチャネル間位相遅延較正
    • 244ns の分解能、8.192MHz の fCLKIN
  • 電流検出モードにより、非常に低い消費電力で改ざん検出が可能
  • 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
  • チャネル間のクロストーク:-120dB
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 通信およびレジスタ・マップでの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 2.7V~3.6V のアナログおよびデジタル電源
  • 低消費電力:3V AVDD および DVDD で 2.3mW
  • パッケージ:20 ピン TSSOP または 20 ピン WQFN
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • 2 同時サンプリング差動入力
  • プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • ノイズ特性
    • ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
    • ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
  • 全高調波歪み:-100dB
  • センサと直接接続できる高インピーダンス入力
    • 330kΩ の入力インピーダンス (ゲイン = 1、2、4 の場合)
    • 1MΩ 以上の入力インピーダンス (ゲイン = 8、16、32、64、128 の場合)
  • プログラム可能なチャネル間位相遅延較正
    • 244ns の分解能、8.192MHz の fCLKIN
  • 電流検出モードにより、非常に低い消費電力で改ざん検出が可能
  • 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
  • チャネル間のクロストーク:-120dB
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 通信およびレジスタ・マップでの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 2.7V~3.6V のアナログおよびデジタル電源
  • 低消費電力:3V AVDD および DVDD で 2.3mW
  • パッケージ:20 ピン TSSOP または 20 ピン WQFN
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃

ADS131M02 は、two チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。広いダイナミック・レンジ、低消費電力、電力量測定固有の機能を備えているため、電力量測定、電力測定、サーキット・ブレーカの用途に非常に適しています。ADC 入力を、抵抗分圧回路または変圧器に直接接続して電圧を測定でき、または変流器、シャント、Rogowski コイルに接続して電流を測定できます。

ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。

本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。

この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージまたはリードレス 20 ピン WQFN パッケージで供給され、産業用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。

ADS131M02 は、two チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。広いダイナミック・レンジ、低消費電力、電力量測定固有の機能を備えているため、電力量測定、電力測定、サーキット・ブレーカの用途に非常に適しています。ADC 入力を、抵抗分圧回路または変圧器に直接接続して電圧を測定でき、または変流器、シャント、Rogowski コイルに接続して電流を測定できます。

ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。

本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。

この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージまたはリードレス 20 ピン WQFN パッケージで供給され、産業用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS131M02-Q1 アクティブ 車載対応、2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング デルタ シグマ ADC Automotive version
ADS131M03 アクティブ 3 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC 3-channel version
ADS131M04 アクティブ 4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC 4-channel version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS131M06 アクティブ 6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC 6-channel version
ADS131M08 アクティブ 24 ビット、32kSPS、8 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC 8-channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS131M02 2 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
アプリケーション概要 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
技術記事 How to design an accurate DC power supply PDF | HTML 2021年 4月 8日
回路設計 Circuit for protecting ADS131M0x ADC from electrical overstress PDF | HTML 2021年 3月 31日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS131M04EVM — 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

ADS131M04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M04 の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS131M04EVM キットは、ADS131M04EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

ADS131M08-C-EXAMPLE-CODE ADS131M08 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS131M08 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS131M02/03/04 IBIS model (Rev. A)

SBAM423A.IBS (314 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010944 — 単相および分相シャント エネルギー計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 つの絶縁型および 1 つの非絶縁型のスタンドアロン マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) と 2 つのシャントを使用して、中性線を含む単相 (単相 2 線)、または分相 (単相 3 線の 2 線使用) のエネルギー測定サブシステムを実装します。シャント センサと低消費電力リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 の組み合わせは、保護と同時に、磁気的な改ざん攻撃の検出を可能にします。このリファレンス デザインは、4,000:1 の入力範囲 (25mA ~ 100A)、4kHz のサンプリング レートで Class 0.2 S (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ