ADS131B02-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 2 同時サンプリング、差動入力 ADC
- データ・レートをプログラム可能:最大 32kSPS
- ゲインをプログラム可能:最大 128
- ノイズ特性
- ゲイン = 8、1kSPS で 0.82µVRMS
- グローバル・チョップ・モードにより、温度と時間の間のオフセット・ドリフトを除去
- センサと直接接続できる高インピーダンス・アナログ入力
- 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
- チャネル間のクロストーク:–120dB
- 低ドリフトの内部リファレンス:1.2V
- 高精度内部発振回路
- 通信とレジスタ・マップでの CRC
- アナログおよびデジタル電源:2.7V~3.6V
- 低消費電力:3.3V AVDD および DVDD で 3mW
ADS131B02-Q1 は、 two チャネルの同時サンプリング、 24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、低消費電力であり、バッファ付きアナログ入力を備えているため、バッテリ管理システム (BMS) に非常に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の分圧抵抗ネットワーク、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。
ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。このデバイスには、温度と時間の間のオフセット・ドリフトを除去するためのグローバル・チャネル・モードが搭載されています。さらに、このデバイスにはオフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。
本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧と高精度の発振器が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。
この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS131B02-Q1 車載用 2 チャネル、32kSPS、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 27日 |
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| 機能安全情報 | ADS131B02-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131B04-Q1EVM — ADS131B04 24 ビット、32kSPS、4 チャネル、同時サンプリング デルタ シグマ ADC の評価基板
ADS131B04-Q1 評価基板 (EVM) は、低消費電力、4 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) ADS131B04-Q1 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS131B04-Q1EVM キットは、ADS131B04-Q1 ボードと、付属ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。