ADS127L21

アクティブ

プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • プログラム可能な FIR フィルタ
  • プログラム可能な IIR フィルタ
  • 広帯域または低レイテンシのフィルタ オプション
  • データ レートをプログラム可能:
    • 広帯域フィルタ:512kSPS
    • 低レイテンシ フィルタ:1.365MSPS
  • 変換レイテンシ (低レイテンシ フィルタ):3µs
  • AC 精度および DC 精度:
    • ダイナミックレンジ (200kSPS):111.5dB (標準値)
    • THD:-125dB (標準値)
    • INL:FSR の 0.4ppm (標準値)
    • オフセット ドリフト:50nV/°C (標準値)
    • ゲイン ドリフト:0.5ppm/°C (標準値)
  • 電力スケーラブルな速度範囲:
    • 最高速度:512kSPS、33mW (標準値)
    • 高速度:400kSPS、26mW (標準値)
    • 中速度:200kSPS、14mW (標準値)
    • 低速度:50kSPS、4.3mW (標準値)
  • 入力範囲:±VREF または ±2VREF
  • バッファ付き入力
  • 内部または外部クロック動作
  • 機能安全対応
  • プログラム可能な FIR フィルタ
  • プログラム可能な IIR フィルタ
  • 広帯域または低レイテンシのフィルタ オプション
  • データ レートをプログラム可能:
    • 広帯域フィルタ:512kSPS
    • 低レイテンシ フィルタ:1.365MSPS
  • 変換レイテンシ (低レイテンシ フィルタ):3µs
  • AC 精度および DC 精度:
    • ダイナミックレンジ (200kSPS):111.5dB (標準値)
    • THD:-125dB (標準値)
    • INL:FSR の 0.4ppm (標準値)
    • オフセット ドリフト:50nV/°C (標準値)
    • ゲイン ドリフト:0.5ppm/°C (標準値)
  • 電力スケーラブルな速度範囲:
    • 最高速度:512kSPS、33mW (標準値)
    • 高速度:400kSPS、26mW (標準値)
    • 中速度:200kSPS、14mW (標準値)
    • 低速度:50kSPS、4.3mW (標準値)
  • 入力範囲:±VREF または ±2VREF
  • バッファ付き入力
  • 内部または外部クロック動作
  • 機能安全対応

ADS127L21 は、プログラマブル デジタル フィルタを備えた、24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。このデジタル フィルタのデータ レートは、広帯域フィルタ使用時に最大 512kSPS 、低レイテンシフィルタ使用時に最大 1365kSPS です。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

プログラム可能な無限および有限インパルス応答 (IIR および FIR) デジタル フィルタにより、A 重み付け補償や周波数ノッチ フィルタなどのカスタムのフィルタ プロファイルを使用できます。広帯域または低レイテンシのフィルタ オプションにより、AC 信号の性能または DC 信号のデータ スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化します。

低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズで AC 性能を向上しています。アーキテクチャは、消費電力に関する拡張性が高く、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために、4 つの速度モードがあります。信号およびリファレンス入力バッファは、ドライバの負荷を低減して精度を向上させます。

絶縁バリア越しの信号ラインの数を減らすため、シリアル インターフェイスはデイジー チェーン機能を備えています。動作の信頼性を高めるため、SPI 入力データとレジスタ メモリの内容は巡回冗長性検査 (CRC) で検証されます。

3mm × 3mm WQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ADS127L21 は、プログラマブル デジタル フィルタを備えた、24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。このデジタル フィルタのデータ レートは、広帯域フィルタ使用時に最大 512kSPS 、低レイテンシフィルタ使用時に最大 1365kSPS です。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

プログラム可能な無限および有限インパルス応答 (IIR および FIR) デジタル フィルタにより、A 重み付け補償や周波数ノッチ フィルタなどのカスタムのフィルタ プロファイルを使用できます。広帯域または低レイテンシのフィルタ オプションにより、AC 信号の性能または DC 信号のデータ スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化します。

低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズで AC 性能を向上しています。アーキテクチャは、消費電力に関する拡張性が高く、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために、4 つの速度モードがあります。信号およびリファレンス入力バッファは、ドライバの負荷を低減して精度を向上させます。

絶縁バリア越しの信号ラインの数を減らすため、シリアル インターフェイスはデイジー チェーン機能を備えています。動作の信頼性を高めるため、SPI 入力データとレジスタ メモリの内容は巡回冗長性検査 (CRC) で検証されます。

3mm × 3mm WQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS127L11 アクティブ 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ シグマ ADC Fixed-value FIR filter
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS127L21B アクティブ 最大 INL 0.8ppm の高い直線性、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタシグマ ADC Higher linearity (0.8ppm max INL)
比較対象デバイスと類似の機能
ADS127L18 アクティブ 8 チャネル、同時サンプリング、512kSPS、広帯域 24 ビット デルタ シグマ ADC Higher channel count (8), no programmable filters

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS127L21 512kSPS、プログラマブル フィルタ、24 ビット、広帯域幅のデルタ シグマ ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 7日
アプリケーション・ノート A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
アプリケーション・ノート 同時サンプリング システムにおける複数の広帯域デルタ シグマ ADC の設計上の検討事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
アプリケーション・ノート Anti-Alias Filter Design for a 100kHz Bandwidth Data Acquisition Signal Chain (Rev. A) PDF | HTML 2025年 2月 27日
アプリケーション概要 Using TI ADCs for Noise, Vibration, and Harshness Measurements PDF | HTML 2024年 12月 3日
機能安全情報 ADS1x7Lx1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 9月 26日
アプリケーション・ノート Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier PDF | HTML 2024年 3月 21日
アプリケーション概要 Benefits of Integrated FIR and IIR Filters in Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2023年 5月 11日
アプリケーション・ノート Four Channel Analog to Digital Interface with Sitara AM243x MCU+ PDF | HTML 2023年 4月 20日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 駆動が容易な入力と広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、ADC 向け評価基板

ADS127L21EVM-PDK は、24 ビット、高速、カスタム広帯域フィルタ搭載のデルタ シグマ (Δ Σ) A/Dコンバータ (ADC) である ADS127L21 向けの評価プラットフォームです。この評価キットは、ADS127L21EVM 基板、PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ADS127L21-C-EXAMPLE-CODE ADS127L21 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS127L21
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS127L21 IBIS Model

SBAM498.IBS (534 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010945 — 統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian