ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62020

アクティブ

18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628510 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller solution size in SOT583 package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.7 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.7 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 変換効率最大95%
  • 静止時自己消費電流:18µA(Typ)
  • 最大出力電流:600mA
  • 動作入力電圧範囲:2.5V~6.0V
  • スイッチング周波数:1.25MHz
  • 可変電圧製品と固定出力電圧製品をラインアップ
  • 軽負荷電流時パワー・セーブ・モード動作
  • TPS62021のMODEピンは負論理
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小のドロップアウト電圧を実現
  • ソフトスタート機能内蔵
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 短絡保護機能
  • 10ピンMSOP PowerPAD™パッケージ
  • 10ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • APPLICATIONS
    • PDA、ポケットPC、スマート・フォン
    • USBによる電源供給のモデム
    • CPU及びDSP
    • PCカードおよびノートブック・コンピュータ
    • xDSLアプリケーション
    • 標準5Vから3.3V電源への変換

  • 変換効率最大95%
  • 静止時自己消費電流:18µA(Typ)
  • 最大出力電流:600mA
  • 動作入力電圧範囲:2.5V~6.0V
  • スイッチング周波数:1.25MHz
  • 可変電圧製品と固定出力電圧製品をラインアップ
  • 軽負荷電流時パワー・セーブ・モード動作
  • TPS62021のMODEピンは負論理
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小のドロップアウト電圧を実現
  • ソフトスタート機能内蔵
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 短絡保護機能
  • 10ピンMSOP PowerPAD™パッケージ
  • 10ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • APPLICATIONS
    • PDA、ポケットPC、スマート・フォン
    • USBによる電源供給のモデム
    • CPU及びDSP
    • PCカードおよびノートブック・コンピュータ
    • xDSLアプリケーション
    • 標準5Vから3.3V電源への変換

TPS6202xファミリーは、高効率の同期整流式降圧型DC/DC コンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適です。このファミリーは、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポータブル・アプリケーションに理想的なデバイスです。本製品は出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲であるため、ノートブック型、サブノートブック型コンピュータはもとより、低電圧DSPやPDA、ポケット型PCのプロセッサにも対応しています。TPS6202xは1.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時には自動的にパワー・セーブ・モード動作になります。低ノイズが求められるアプリケーションには、MODEピンを“H”レベルにすることで固定周波数のPWMモードに固定することができます。TPS6102xとTPS61021の違いはMODEピンの論理が逆になっていることです。TPS6202xの負荷電流は最大600mAです。

TPS6202xファミリーは、高効率の同期整流式降圧型DC/DC コンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適です。このファミリーは、単一セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポータブル・アプリケーションに理想的なデバイスです。本製品は出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲であるため、ノートブック型、サブノートブック型コンピュータはもとより、低電圧DSPやPDA、ポケット型PCのプロセッサにも対応しています。TPS6202xは1.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電流時には自動的にパワー・セーブ・モード動作になります。低ノイズが求められるアプリケーションには、MODEピンを“H”レベルにすることで固定周波数のPWMモードに固定することができます。TPS6102xとTPS61021の違いはMODEピンの論理が逆になっていることです。TPS6202xの負荷電流は最大600mAです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 600mA/1.25MHz 高効率降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 9月 30日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62020EVM-019 — TPS62020 評価モジュール

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ