ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82140

アクティブ

インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82903 アクティブ インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール Higher efficiency with higher current, lower IQ and improved Vref accuracy.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500
uSIP (SIL) 8 8.4 mm² 3 x 2.8
  • 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3.0V~17V
  • 2Aの連続出力電流をサポート
  • DCS-Control™トポロジ
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 動作時の静止電流20µA
  • 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • TPS82130およびTPS82150とピン互換
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS82140を使用するカスタム設計を作成
  • 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3.0V~17V
  • 2Aの連続出力電流をサポート
  • DCS-Control™トポロジ
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 動作時の静止電流20µA
  • 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • TPS82130およびTPS82150とピン互換
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS82140を使用するカスタム設計を作成

TPS82140は、17V入力の2A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

TPS82140は、17V入力の2A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS82130 アクティブ 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール This product is a pin-compatible 17-V power module with higher output current (3 A).
TPS82150 アクティブ インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール This product is a pin-compatible 17-V power module with lower output current (1 A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82822 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール 5.5-V module with 1% accuracy and 23mm² total BOM size.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS82140 17V入力、2A降圧型コンバータ MicroSiPモジュール、インダクタ搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 7日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 Decoding power module derating curves PDF | HTML 2017年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
ユーザー・ガイド MicroSiP™ 対応 TPS8267xSiP の設計概要 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 4月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS82140EVM-720 — TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価基板

TPS82140EVM-720 評価基板 (EVM) は、TPS82140 パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、最大 2A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82140 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS82140 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMC57A.ZIP (319 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

PWR720 Gerber

SLVC656.ZIP (296 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
uSIP (SIL) 8 Ultra Librarian