ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62175

アクティブ

スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ 30-VIN max in smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000048 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000048 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:4.75~28V
  • 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • アクティブな出力放電
  • パワー・グッド出力
  • 出力電流:500mA
  • 出力電圧範囲:1V~6V
  • スイッチング周波数:標準1MHz
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
  • 低電圧誤動作防止
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:4.75~28V
  • 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • アクティブな出力放電
  • パワー・グッド出力
  • 出力電流:500mA
  • 出力電圧範囲:1V~6V
  • スイッチング周波数:標準1MHz
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
  • 低電圧誤動作防止
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給

TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。

4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。

TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。

静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。

TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。

TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。

4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。

TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。

静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。

TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート スリープ・モード搭載、28V、0.5A 降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 4月 22日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using the TPS62175 in an Inverting Buck Boost Topology (Rev. A) 2013年 10月 2日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62175 Output Filter 2012年 10月 17日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 評価モジュール

Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62175 Buck TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM670A.TSC (491 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62175 Inverting Buck Boost TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCC5.TSC (479 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62175 Non-Inverting and Inverting TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SLVM671B.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62175 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVM636C.ZIP (82 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

PWR098A Gerber files

SLVC453.ZIP (281 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00688 — 平面トランス付き 1W 絶縁型電源のリファレンス デザイン

絶縁型電源は、モジュールをプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) に接続するあらゆる産業用アプリケーションで主な要件になっています。多くの場合、これらの PLC モジュールで利用可能なスペースはごく限定的なので、大型の絶縁トランスの搭載は非常に困難です。TIDA-00688 は、プリント基板 (PCB) のどちらの面でもわずか 2.2mm の高さという超薄型フォーム ファクタで、絶縁型の ±15V と 5V の各出力を供給します。トランスを PCB に直接組み込む方法で、このサイズを実現しました。さらに、このリファレンス デザインは 14V ~ 36V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2S1P のバッテリ マネージメント ソリューション(BMS)であり、非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)のプロジェクトや設計向けです。非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)の製品向けの新規設計で、残量計、保護、バランシング、充電の各機能を迅速に追加する用途や、このリファレンス デザインを使用して既存の設計に高度な機能を追加する用途に適しています。このデザイン リファレンス デザインは、高度なバッテリ マネージメント機能の迅速かつ容易な搭載とテストを可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00237 — 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ・プログラマブル・ロジック・コントローラ・モジュール用、リファレンス・デザイン

アナログ入出力モジュールは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)や分散制御システム(DCS)の標準コンポーネントです。モジュールあたりチャネル数の増加や、モジュールのスリム化は、モジュール内蔵の絶縁型電源設計にとって大きな課題です。TIDA-00237 は、こうした課題を解決するリファレンス・デザインで、総フットプリントは 2.54 x 2.54cm 未満で、高さも 5mm 未満です。また、Fly-Buck アプローチを採用しており、光カプラ・フィードバックを使用せずに 12V ~ 36V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01370 — 停止検出用エンコーダによる閉ループステッパ モーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、光学式ロータリ インクリメンタル エンコーダで取得された閉ループ フィードバックがある場合に、DRV8880 によって駆動されるステッピング モーターのストール検出に使用されます。  リファレンス デザインでは、閉ループ アルゴリズムを使用して失速を検出する方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian