ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62097-Q1

アクティブ

ウェッタブル フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3, 6 Vout (min) (V) 0.8, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3, 6 Vout (min) (V) 0.8, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • iDCS-Controlトポロジで、スイッチング周波数を選択可能
  • 強制PWMまたはパワーセーブ・モード
  • 最大97%の効率
  • 入力電圧2.5V~6.0V
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 3.3Vの固定出力電圧(TPS6209733-Q1)
  • ±1%の出力電圧精度
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • 出力電圧トラッキング
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ウェッタブル・フランク付きの3mm×3mm QFNパッケージで供給
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • iDCS-Controlトポロジで、スイッチング周波数を選択可能
  • 強制PWMまたはパワーセーブ・モード
  • 最大97%の効率
  • 入力電圧2.5V~6.0V
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 3.3Vの固定出力電圧(TPS6209733-Q1)
  • ±1%の出力電圧精度
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • 出力電圧トラッキング
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ウェッタブル・フランク付きの3mm×3mm QFNパッケージで供給

TPS62097-Q1デバイスは同期整流降圧型コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により1.5MHz~2.5MHzの範囲で選択可能です。iDCS-Controlを強制PWMモードで動作させると、一定のスイッチング周波数により低ノイズの動作を実現できます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は150µFを超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスはSS/TRピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TRピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。

TPS62097-Q1デバイスは同期整流降圧型コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により1.5MHz~2.5MHzの範囲で選択可能です。iDCS-Controlを強制PWMモードで動作させると、一定のスイッチング周波数により低ノイズの動作を実現できます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は150µFを超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスはSS/TRピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TRピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628502-Q1 アクティブ 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ New generation with smaller solution size and higher efficiency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62097-Q1 2A、高効率、ウェッタブル・フランクQFNパッケージの降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 29日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks PDF | HTML 2018年 1月 23日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62097 Output Filter 2015年 12月 17日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータ評価基板

TPS62097QEVM-891 を使用することで、iDCS-Control、強制 PWM モード、選択可能なスイッチング周波数を備えた車載降圧コンバータである TPS62097-Q1 2-A を評価できます。評価基板は、2.5V ~ 6V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を供給します。TPS62097-Q1 は DCS-Control の非常に優れた過渡応答を備えており、AM 帯域より高い周波数で動作するためにデバイスを強制的に PWM モードに移行できます。ウェッタブル フランク構造の TPS62097-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian