ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62040

アクティブ

18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628512 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller solution size in SOT583 package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.7 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.7 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 変換効率最大95%
  • 静止時自己消費電流:18µA(Typ)
  • 最大出力電流:1.2A
  • 動作入力電圧範囲:2.5V~6.0V
  • スイッチング周波数:1.25MHz
  • 可変電圧製品と固定出力電圧製品をラインアップ
  • 軽負荷電流時パワー・セーブ・モード動作
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の
    ドロップアウト電圧を実現
  • ソフトスタート機能内蔵
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 短絡保護機能
  • 10ピンMSOP PowerPAD™パッケージ
  • 10ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • Applications
    • PDA、ポケットPC、スマート・フォン
    • USBによる電源供給のモデム
    • CPU及びDSP
    • PCカード及びノートブック・コンピュータ
    • xDSLアプリケーション
    • 標準5Vから3.3V電源への変換

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 変換効率最大95%
  • 静止時自己消費電流:18µA(Typ)
  • 最大出力電流:1.2A
  • 動作入力電圧範囲:2.5V~6.0V
  • スイッチング周波数:1.25MHz
  • 可変電圧製品と固定出力電圧製品をラインアップ
  • 軽負荷電流時パワー・セーブ・モード動作
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の
    ドロップアウト電圧を実現
  • ソフトスタート機能内蔵
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 短絡保護機能
  • 10ピンMSOP PowerPAD™パッケージ
  • 10ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • Applications
    • PDA、ポケットPC、スマート・フォン
    • USBによる電源供給のモデム
    • CPU及びDSP
    • PCカード及びノートブック・コンピュータ
    • xDSLアプリケーション
    • 標準5Vから3.3V電源への変換

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS6204xファミリーは、高効率の同期整流式降圧型DC/DCコ ンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに 最適です。このファミリーは、単一セルのリチウム・イオン・バッ テリー、3セルのニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が 供給されるポータブル・アプリケーションに理想的なデバイスで す。本製品は出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲であるため、 ノートブック型、サブノートブック型コンピュータはもとより、 低電圧DSPやPDA、ポケット型PCのプロセッサにも対応してい ます。TPS6204xは1.25MHzの固定スイッチング周波数で動作 し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電 流時には自動的にパワー・セーブ・モード動作になります。低ノイ ズが求められるアプリケーションには、MODEピンを "H" レベ ルにすることで固定周波数のPWMモードに固定することができ ます。TPS6204xの負荷電流は最大1.2Aです。

TPS6204xファミリーは、高効率の同期整流式降圧型DC/DCコ ンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに 最適です。このファミリーは、単一セルのリチウム・イオン・バッ テリー、3セルのニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が 供給されるポータブル・アプリケーションに理想的なデバイスで す。本製品は出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲であるため、 ノートブック型、サブノートブック型コンピュータはもとより、 低電圧DSPやPDA、ポケット型PCのプロセッサにも対応してい ます。TPS6204xは1.25MHzの固定スイッチング周波数で動作 し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電 流時には自動的にパワー・セーブ・モード動作になります。低ノイ ズが求められるアプリケーションには、MODEピンを "H" レベ ルにすることで固定周波数のPWMモードに固定することができ ます。TPS6204xの負荷電流は最大1.2Aです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.2A/1.25 MHz. 高効率 降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian