TPSM82822
-
高さ 1.1mm の MicroSiP™ パワー・モジュール
- CISPR 11 class B 準拠
- 最大 95% の効率
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 出力電圧は 0.6V~4V の範囲で可変
- 固定出力電圧を選択可能:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V
- 動作時静止電流:4µA
- DCS-Control トポロジ
- 軽負荷時の効率を向上させるパワーセーブ・モードを選択可能
-
CCM 動作のための強制 PWM を選択可能
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- ヒカップ短絡保護機能
- 出力放電
- パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
- ソフト・スタートアップ内蔵
- 過熱保護
- PSPICE モデルを提供:TPSM82821、TPSM82822、TPSM82823
- 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm の 10 ピン µSiL パッケージ
- トータル・ソリューション・サイズ:12mm2 (固定出力電圧バージョンの場合)
TPSM8282x デバイス・ファミリは、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 1A/2A/3A 降圧コンバータ MicroSiP™ パワー・モジュールで構成されています。
この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付け部品を減らして、PCB 面積を削減できます。TPSM8282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンである TPSM8282xA は、出力リップルを最小限に抑えるため、すべての電流で連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。PWM モードでは、本コンバータは 4MHz の公称スイッチング周波数で動作します。
パワーセーブ・モードでは、4µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高いソリューションを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM82822EVM-080 — インダクタ内蔵、2A 降圧コンバータの評価基板
TPSM82822EVM-080評価基板(EVM)は、TPSM82822パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、最大 2A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82822 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
TPSM82822 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。