ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62130A-Q1

アクティブ

TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62903-Q1 アクティブ 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™トポロジ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧範囲: 3~17V
  • 出力電圧を0.9~6Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流: 17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62150A-Q1とピン互換
  • 3×3mmのVQFN-16パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerで、TPS62130A-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧範囲: 3~17V
  • 出力電圧を0.9~6Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流: 17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62150A-Q1とピン互換
  • 3×3mmのVQFN-16パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerで、TPS62130A-Q1を使用するカスタム設計を作成

TPS6213XA-Q1デバイスは簡単に使用できる同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセービング・モードでは、VINからの静止電流が約17µAとなります。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは、3×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。

TPS6213XA-Q1デバイスは簡単に使用できる同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセービング・モードでは、VINからの静止電流が約17µAとなります。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは、3×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62090-Q1 アクティブ 車載:3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ This product has less input voltage.
TPS62150A-Q1 アクティブ TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ This product has less output current.
TPS62160-Q1 アクティブ 2x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ This product has less output current in a smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6213xA-Q1 3V~ 17V、3A降圧型コンバータ、DCS-Control™搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 2月 1日
アプリケーション・ノート Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
機能安全情報 TPS6213x-Q1 Functional Safety FIT and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技術記事 A complete power solution for automotive USB ports PDF | HTML 2016年 4月 12日
技術記事 How to keep your power switching frequency above the AM radio band PDF | HTML 2016年 2月 16日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62130A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM893A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01412 — ゲートウェイおよびボディ コントロール モジュールの車載マイクロコントローラ用電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインはディスクリート電源であり、Freescale™ MPC5748G マイコンの性能を示します。このリファレンス デザインは、5 個の DC/DC コンバータのみを使用し、PMIC を使用する場合よりフレキシビリティとスケーラブルな設計を提供します。ゲートウェイや中央のボディ コントロール モジュールなど、各種の車載用アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9768 — 中間電圧の高いオートモーティブ (車載) eCall 向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC コンバータに対して、利用可能な電圧レールをルーティングするパワー パス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian