DLPA4000

アクティブ

DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

製品詳細

Component type PMIC/LED Driver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Component type PMIC/LED Driver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
HTQFP (PFD) 100 256 mm² 16 x 16
  • ハイサイド・ポンプ機能を搭載した高効率、大電流のRGB LEDドライバ
  • 最大32Aの外部降圧FET用のドライバ
  • 外部RGBスイッチ用のドライバ
  • チャネルごとに10ビットのプログラム可能な電流
  • カラー・シーケンシャルRGB LEDの選択用入力
  • DMD高電圧電源の生成
  • 2つの高効率降圧コンバータによりDLPC4422コントローラとDMDの電源を生成
  • ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用の、高効率な8ビットのプログラマブル降圧コンバータ(PWR6)
  • 2つのLDOで補助電圧を供給
  • アナログ・マルチプレクサで内部および外部のノードを測定
  • 保護機能: サーマル・シャットダウン、ダイ過熱、バッテリ残量減少、低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ハイサイド・ポンプ機能を搭載した高効率、大電流のRGB LEDドライバ
  • 最大32Aの外部降圧FET用のドライバ
  • 外部RGBスイッチ用のドライバ
  • チャネルごとに10ビットのプログラム可能な電流
  • カラー・シーケンシャルRGB LEDの選択用入力
  • DMD高電圧電源の生成
  • 2つの高効率降圧コンバータによりDLPC4422コントローラとDMDの電源を生成
  • ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用の、高効率な8ビットのプログラマブル降圧コンバータ(PWR6)
  • 2つのLDOで補助電圧を供給
  • アナログ・マルチプレクサで内部および外部のノードを測定
  • 保護機能: サーマル・シャットダウン、ダイ過熱、バッテリ残量減少、低電圧誤動作防止(UVLO)

DLPA4000デバイスは、高度に統合された電力管理ドライバです。このデバイスは、 DLP® LEDプロジェクタ・システム用に最適化されています。DLPA4000はハイサイド・ポンプ機能により、LEDごとに最大32Aのプロジェクタをサポートします。内蔵の高効率降圧コントローラにより、デバイスに電力が供給されます。ドライバ制御スイッチは、R、G、BのLEDのシーケンシングに対応します。このデバイスには5つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち2つはDLPC4422コントローラの低電圧電源専用です。別の専用のレギュレートされた電源が、DLPA200 DMDマイクロミラー・ドライバと、DMD用のタイミングが重要な3つのDC電源であるVBIAS、VRST、VOFSに電力を供給します。

DLPA4000デバイスには、いくつかの補助ブロックが含まれています。これらのブロックにより、LEDプロジェクタのシステムを柔軟に設計できます。8ビットのプログラム可能な降圧コンバータは、RGBプロジェクタのファンを駆動するか、補助電源ラインを形成できます。2つのLDOは、最大200mAの低電流電源を生成できます。これらのLDOは、2.5V~3.3Vでの動作が規定されています。

シリアル・プロトコル・インターフェイス(SPI)により、DLPA4000デバイスのすべてのブロックをアドレス指定できます。このアドレス指定に対応した機能には、システムリセットの生成、電源シーケンシング、アクティブLEDを順に選択するための入力信号、ICの自己保護、および外部ADCにアナログ情報をルーティングするアナログ・マルチプレクサが含まれます。

DLPA4000デバイスは、高度に統合された電力管理ドライバです。このデバイスは、 DLP® LEDプロジェクタ・システム用に最適化されています。DLPA4000はハイサイド・ポンプ機能により、LEDごとに最大32Aのプロジェクタをサポートします。内蔵の高効率降圧コントローラにより、デバイスに電力が供給されます。ドライバ制御スイッチは、R、G、BのLEDのシーケンシングに対応します。このデバイスには5つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち2つはDLPC4422コントローラの低電圧電源専用です。別の専用のレギュレートされた電源が、DLPA200 DMDマイクロミラー・ドライバと、DMD用のタイミングが重要な3つのDC電源であるVBIAS、VRST、VOFSに電力を供給します。

DLPA4000デバイスには、いくつかの補助ブロックが含まれています。これらのブロックにより、LEDプロジェクタのシステムを柔軟に設計できます。8ビットのプログラム可能な降圧コンバータは、RGBプロジェクタのファンを駆動するか、補助電源ラインを形成できます。2つのLDOは、最大200mAの低電流電源を生成できます。これらのLDOは、2.5V~3.3Vでの動作が規定されています。

シリアル・プロトコル・インターフェイス(SPI)により、DLPA4000デバイスのすべてのブロックをアドレス指定できます。このアドレス指定に対応した機能には、システムリセットの生成、電源シーケンシング、アクティブLEDを順に選択するための入力信号、ICの自己保護、および外部ADCにアナログ情報をルーティングするアナログ・マルチプレクサが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPA4000 PMICおよび大電流LEDドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 5月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3030-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530-Q1 車載、車内ディスプレイ アプリケーション向け、DLP® 0.55" (0.55 インチ) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板 DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板 DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板 DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板 DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板 DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板 DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板 DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板 DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板 DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板 DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
DLP-PICO-SECURE-SW DLP PICO セキュア ソフトウェア / ドキュメント
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3030-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530-Q1 車載、車内ディスプレイ アプリケーション向け、DLP® 0.55" (0.55 インチ) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板 DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板 DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板 DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板 DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板 DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板 DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板 DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板 DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板 DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板 DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
DLP-PICO-SECURE-SW DLP PICO セキュア ソフトウェア / ドキュメント
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PFD) 100 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ