DLP2021-Q1
- 車載アプリケーション向け認定済み
- DMD アレイ温度範囲は -40℃~105℃
- 対角 0.2 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 側面照明によるシステム・サイズの低減
- 16:9 (588 × 330) の入力分解能
- 偏光無依存の空間光変調器
- LED またはレーザー光源と互換
- 低い消費電力:±260mW (最大値)
- 気密パッケージ
- 80MHz のダブル・データ・レート (DDR) デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) インターフェイス
DLP2021-Q1 車載用デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、車載用の車外照明制御およびディスプレイ・アプリケーション向けに設計されています。アプリケーションには、フルカラー、アニメーション、動的コンテンツを表示するグラウンド・プロジェクションが含まれます。グラウンド・プロジェクションにより、バック警告やドア開警告などの車両と歩行者 (V2P) との通信が容易になるとともに、車両の通信システムや車両のパーソナライズ・オプションを制御できます。DLP2021-Q1 チップセット搭載のプロジェクタは、小型で低消費電力動作が可能であり、さまざまなプロジェクション・アプリケーションをサポートします。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、車両内のさまざまな場所に配置できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
DLP® 製品向けの DLP2021AM263Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ設計を採用した、電子系専用のシステムです。DLP2021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、Sitara マイコン ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム アーキテクチャの製作に役立ちます。Sitara マイコンの 4 ビット幅 eMMC フラッシュ インターフェイスを使用すると、メモリの高速読み取り能力を通じて 25fps (...)
DLP2021LEQ1EVM — DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
DLP® 製品向けの DLP2021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ、電子系と光学系の包括的なシステムです。DLP2021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム アーキテクチャを実現できるようにします。
この評価基板 (EVM) には、2 つの投射用光源オプションがあります。RGB LED (発光ダイオード) または単一の白色 (...)
DLPC136 — DLP Control Program for Dynamic Ground Projection
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC153 — DLP2021-Q1 Composer Project and FPGA Configuration
サポート対象の製品とハードウェア
DLPM061 — DLP2021-Q1 DMD With FQU Package (Series 249) 3D-CAD Geometry
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC — Dynamic Ground Projection
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR103 — Series 249 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR099 — DLP2021LEQ1EVM Optical Design and Overview
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR100 — DLP2021LEWQ1EVM Optical Design and Overview
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR101 — DLP2021-Q1 Non-Telecentric DGP Example Design
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S249 (FQU) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。