DLP4621-Q1

アクティブ

車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)

製品詳細

Array diagonal (in) 0.46 Display resolution (max) 960x480 Chipset family DLP4621-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.46 Display resolution (max) 960x480 Chipset family DLP4621-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S320 (FQX) 120 277.2 mm² 25.2 x 11
  • 車載アプリケーション認定済み
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP4621-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP4621-Q1 DMD
    • DLPC231-Q1 DMD コントローラ
    • TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
  • 0.46 インチの対角のマイクロミラー アレイ
    • 7.6µm のマイクロミラーピッチ
    • ±12° のマイクロミラー傾斜角
    • 下位 照明による高効率と小型エンジン サイズの実現
    • 0.9 メガピクセル アレイ (960 × 960、2:1) による高解像度でアスペクト比の大きい車載アプリケーションの実現
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
  • DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)
  • 車載アプリケーション認定済み
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP4621-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP4621-Q1 DMD
    • DLPC231-Q1 DMD コントローラ
    • TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
  • 0.46 インチの対角のマイクロミラー アレイ
    • 7.6µm のマイクロミラーピッチ
    • ±12° のマイクロミラー傾斜角
    • 下位 照明による高効率と小型エンジン サイズの実現
    • 0.9 メガピクセル アレイ (960 × 960、2:1) による高解像度でアスペクト比の大きい車載アプリケーションの実現
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
  • DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)

DLP DLP4621-Q1 車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、DLPC231-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、0.9 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム アプリケーションを実現します。業界最高レベルの LED およびレーザー技術を採用することで、DLP4621-Q1 の光学スループットは、光束強度が最大になるように最適化されています。DLP4621-Q1 車載用 DMD マイクロミラー アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。システム コストを最適化するため、DLP4621-Q1 デバイスはパネル パッケージで供給されます。このパッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、効率的なサーマル ソリューションを実現できます。

DLP DLP4621-Q1 車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、DLPC231-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、0.9 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム アプリケーションを実現します。業界最高レベルの LED およびレーザー技術を採用することで、DLP4621-Q1 の光学スループットは、光束強度が最大になるように最適化されています。DLP4621-Q1 車載用 DMD マイクロミラー アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。システム コストを最適化するため、DLP4621-Q1 デバイスはパネル パッケージで供給されます。このパッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、効率的なサーマル ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP4621-Q1 0.46 インチ 0.9 メガピクセル・デジタル・マイクロミラー・デバ イス、車外照明向け データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 10日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
ホワイト・ペーパー Improving Visibility with DLP® Headlights. 2021年 1月 6日
ホワイト・ペーパー Trends in high resolution headlamps 2019年 2月 18日
ホワイト・ペーパー Development of DLP3030-Q1, DLP553x-Q1 qualified DMDs for automotive applications 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート DLP5531-Q1 Chipset Video Processing for Light Control Applications 2018年 10月 12日
アプリケーション・ノート DLP® DMD Technology: LIDAR ambient light reduction 2018年 9月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 評価基板

DLP4621Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4621-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4621-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99001-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板を光学系および LED と組み合わせて使用することで、適応型の駆動ビーム、グレアのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) のブランド表示などの車載ディスプレイ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

DMD_DLP462X-Q1 IBIS Model

DLPM071.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM070 DLP4621-Q1/DLP4620S-Q1 With FQX Package (Series 320) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR107 Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

DLP4621Q1EVM Design Files

DLPR133.ZIP (57980 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S320 (FQX) 120 Ultra Librarian