DLP3021-Q1

アクティブ

車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Array diagonal (in) 0.3 Display resolution (max) 864 x 480 Chipset family DLP3021-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.3 Display resolution (max) 864 x 480 Chipset family DLP3021-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S247 (FQR) 54 143.64 mm² 16.8 x 8.55
  • 車載アプリケーション向けに認定済み:
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • 側面照明のシステム・サイズの低減
  • WVGA (864 × 480) の入力解像度
  • 偏光無依存の空間光変調器
  • LED またはレーザー光源と互換
  • 低消費電力:255mW (最大値)
  • 動作温度範囲:-40℃~105℃
  • 気密パッケージ
  • JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
  • DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
  • 80MHz DDR DMD インターフェイス
  • 車載アプリケーション向けに認定済み:
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • 側面照明のシステム・サイズの低減
  • WVGA (864 × 480) の入力解像度
  • 偏光無依存の空間光変調器
  • LED またはレーザー光源と互換
  • 低消費電力:255mW (最大値)
  • 動作温度範囲:-40℃~105℃
  • 気密パッケージ
  • JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
  • DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
  • 80MHz DDR DMD インターフェイス

DLP3021-Q1 車載用 DMD は、動的コンテンツを表示する機能を搭載した地面のプロジェクションなど、車載用として車外のランプの制御およびディスプレイ・アプリケーションを主な対象としています。地面のプロジェクションにより、後退時やドア開放の警告などの車両と歩行者の間 (V2P) の通信を促進するとともに、車両の通信システムと車両のパーソナライズされたオプションを統合することができます。DLP3021-Q1 チップセット採用のプロジェクタは、小型フォーム・ファクタで低消費電力動作であるため、多くのプロジェクション・アプリケーションをサポートできます。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、自動車のさまざまな場所に配置できます。このチップセットは LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC 色範囲を持つ非常に飽和度の高い色を作成でき、RGB または白色の光源と組み合わせて使用できます。DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動に DLP 製品 FPGA 構成を使用することで、フォーム・ファクタを低減し、車両への統合を容易にします。DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラは、24 ビット RGB ビデオ入力のサポートにより、DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動にも使用でき、コンテンツのフレキシビリティを高めることができます。

DLP3021-Q1 車載用 DMD は、動的コンテンツを表示する機能を搭載した地面のプロジェクションなど、車載用として車外のランプの制御およびディスプレイ・アプリケーションを主な対象としています。地面のプロジェクションにより、後退時やドア開放の警告などの車両と歩行者の間 (V2P) の通信を促進するとともに、車両の通信システムと車両のパーソナライズされたオプションを統合することができます。DLP3021-Q1 チップセット採用のプロジェクタは、小型フォーム・ファクタで低消費電力動作であるため、多くのプロジェクション・アプリケーションをサポートできます。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、自動車のさまざまな場所に配置できます。このチップセットは LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC 色範囲を持つ非常に飽和度の高い色を作成でき、RGB または白色の光源と組み合わせて使用できます。DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動に DLP 製品 FPGA 構成を使用することで、フォーム・ファクタを低減し、車両への統合を容易にします。DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラは、24 ビット RGB ビデオ入力のサポートにより、DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動にも使用でき、コンテンツのフレキシビリティを高めることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP2021-Q1 アクティブ 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Similar functionality that enables smaller module volume
DLP3020-Q1 アクティブ 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Supports (AR)HUD & interior display applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP3021-Q1 0.3 インチ WVGA 車載用 DMD データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 5日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
ユーザー・ガイド DLP2021-Q1 and DLP3021-Q1 FPGA User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 10日
製品概要 TI DLP® Pico™ Technology for Dynamic Ground Projection PDF | HTML 2023年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Integrating Dynamic Ground Projection Into a Vehicle PDF | HTML 2022年 6月 9日
技術記事 Getting started with evaluation modules and software tools for dynamic ground proj PDF | HTML 2021年 11月 3日
アプリケーション・ノート DLP3021-Q1 ダイナミック・グラウンド・プロジェクション・システム設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 15日
アプリケーション・ノート ダイナミック・グランド・プロジェクション・アプリケーショ ンの要件 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 15日
技術記事 Automotive exterior lighting gets a major upgrade PDF | HTML 2020年 7月 14日
ホワイト・ペーパー Applications of Dynamic Ground Projection for Automotive Lighting Systems.. 2020年 4月 27日
ホワイト・ペーパー Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting 2020年 4月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板

DLP® 製品の DLP3021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP3021-Q1 チップセットの制御やインターフェイス用に設計された完全な電子および光学サブシステムです。DLP3021-Q1 は FPGA ベースのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラとのインターフェイスとして機能します。このチップセットを、照明、光学素子、RGB LED と組み合わせて、小型のフォーム ファクタで、最大 30 ルーメンの輝度とフル モーションのビデオ再生を実現するプロジェクタを作成します。DLP3021LEQ1EVM は量産向けの設計ではなく、評価のみを目的としています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

DLPC135 DLP3021-Q1 Composer Project and FPGA Configuration 2.0

This is the Composer Project included a pre-build firmware image file for DLP3021-Q1.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

DLPC136 DLP Control Program for Dynamic Ground Projection

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

DLPC137 DLP Composer for DGP

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

DLPC138 MSP430 Example Code 1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DLP302x-Q1 IBIS Model

DLPM059.ZIP (16 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPR058 DLP3020-Q1/DLP3021-Q1 DMD with package FQR (Series 247) 3D-CAD Geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC Dynamic Ground Projection

This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPC127 Series 247 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

光学設計

DLPC150 DLP3021LEQ1EVM Optical Design and Overview

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP3021LEQ1EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S247 (FQR) 54 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ