DLPC8444
- DLPC84x4 コントローラは、次の DMD をサポートしています:
- 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
- 最大 600MHz のピクセル クロックと 60Hz で 2160p
- 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
- ポートごとに 6 レーン の FPD-Link ビデオ入力ポート × 2
- 最大 300 MHz のピクセル クロック、120 Hz で 1080p、120 Hz で WUXGA、削減またはカスタム ブランキング
- サポートされている入力形式
- RGB および YCbCr
- 4:4:4 と 4:2:2
- 内蔵 Arm プロセッサ
- 52 本の構成可能な GPIO
- PWM ジェネレータ
- キャプチャ タイマおよび遅延タイマ
- USB 2.0 高速コントローラ
- SPI および I2C コントローラー
- UART および割り込みコントローラ
- ワーピング エンジン
- 1D および 2D キーストーン補正
- ビデオ処理用の組み込み部分フレーム メモリ
- 追加の画像処理
- オーバーラップカラー対応
- 可変リフレッシュ レート (VRR) 対応
- ローリング バッファによるフレーム レイテンシの短縮
- DynamicBlack
- フレーム レートの乗算
- 色座標調整
- 色温度調整
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 読み出し側の空間分割 / 時分割多重化
- 3D ディスプレイの統合サポート
- スプラッシュ スクリーン ディスプレイ
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のシリアル フラッシュ
- システム制御
- DMD 電源およびリセット ドライバ制御
- DMD 画像の左右 / 上下反転
- JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
- LED、RGB レーザー、レーザー蛍光ベースのシステムをサポート
DLPC8424、DLPC8444、DLPC8454は、TI の DLP 製品用の 1080p FHD または 1440p デジタル ディスプレイ コントローラです。DLP チップ セットは、1 つのディスプレイ コントローラ、1 つのマッチングされたDMD、DLPA3085 または DLPA3082 パワー マネージメント IC、DLPA100モータ ドライバ IC(レーザー蛍光照明システムのみ)で構成されています。このチップ セットは、小型で高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ システムに適しています。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC8424 または DLPC8444または DLPC8454 ディスプレイ コントローラは、常に DMD と DLPA3085 または DLPA3082 PMIC と組み合わせて使用する必要があります。注:DLPA3085 は、DLPC8454ではサポートされていません。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLPC8424、DLPC8444、DLPC8454 高解像度コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (AMD) | 484 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。