ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Pro-AV および大規模会場向け DMD

DLP781TE

アクティブ

0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 13000 Array diagonal (in) 0.78 Chipset family DLPA300, DLPC4420 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 13000 Array diagonal (in) 0.78 Chipset family DLPA300, DLPC4420 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYU) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 対角 0.78 インチのマイクロミラー アレイ
    • 4K UHD (3840 × 2160) ディスプレイ解像度
    • マイクロミラー ピッチ:9.0µm
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5°
    • コーナー照明
  • 高輝度の大会場用ディスプレイ向けに高い光出力密度をサポート
    • 最大 40W/cm2 の総合光出力密度
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • 4K UHD~60Hz をサポート
  • DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 パワー マネージメント / モーター ドライバ IC によってサポートされたレーザー蛍光、RGB レーザー
  • 対角 0.78 インチのマイクロミラー アレイ
    • 4K UHD (3840 × 2160) ディスプレイ解像度
    • マイクロミラー ピッチ:9.0µm
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5°
    • コーナー照明
  • 高輝度の大会場用ディスプレイ向けに高い光出力密度をサポート
    • 最大 40W/cm2 の総合光出力密度
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • 4K UHD~60Hz をサポート
  • DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 パワー マネージメント / モーター ドライバ IC によってサポートされたレーザー蛍光、RGB レーザー

DLP781TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 4K UHD 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP0.78 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、2 つの DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の 4K UHD ディスプレイを実現する包括的なシステムを提供します。

設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール光モジュール メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

DLP781TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 4K UHD 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP0.78 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、2 つの DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の 4K UHD ディスプレイを実現する包括的なシステムを提供します。

設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール光モジュール メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP472TE アクティブ 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP650TE アクティブ 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP781NE アクティブ 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for 1080p
DLP801XE アクティブ 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for 4K+

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP781TE 0.78 4K UHD D デジタル マイクロミラー デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 14日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション概要 TI の DLP™ True 4K 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択 する 830 万の理由 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 9日
アプリケーション概要 Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality PDF | HTML 2025年 8月 20日
ホワイト・ペーパー TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 12日
技術記事 Seeing More with 4K UHD (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 7日
技術記事 How to solve ultra-short throw laser TV design challenges (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 31日
ホワイト・ペーパー TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 31日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
製品概要 TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 17日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション概要 LED Optical Design Guide for Mainstream Projectors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 2日
技術記事 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DLP781TE IBIS Model

DLPM068.ZIP (19 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FYU-3D-DMD DLP78xTE/NE/UV with FYU package (series 600) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLP-SERIES-600-MOUNTING Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S600 (FYU) 350 Ultra Librarian