DLP3944-Q1
- 車載アプリケーション認定済み –
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- DLP3944-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP3944-Q1 DMD
- DLPC431:DMD コントローラ
- DLPA3085/DLPA3082 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
- 4K UHD (3840 × 2160 ディスプレイ解像度 (60Hz)
- 1080p FHD (1920 × 1080) ディスプレイ解像度 (240Hz)
- 4.5µm のマイクロミラーピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- サイド照明
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 最大 720MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
- DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)
DLP3944-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electro-mechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。TI の DLP 製品である 0.39 インチ (0.99cm) 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC431 ディスプレイ コントローラ、DLPA3085/DLPA3082 PMIC および照明ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-SERIES-323-MOUNTING — Series 323 DMD mounting and electrical interconnect information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (FSC) | 154 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点