DLPA3082

アクティブ

DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC

製品詳細

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP472TP Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP472TP Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
HTQFP (PFD) 100 256 mm² 16 x 16
  • DMD 高電圧電源の生成
  • 2 つの高効率降圧コンバータにより DLPC84xx と DMD の電源を生成
  • ファン ドライバ アプリケーションまたは汎用電源用の、1 つの高効率な 8 ビットのプログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
  • 2 つの LDO で補助電圧を供給
  • アナログ マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
  • 監視 / 保護:サーマル シャットダウン、ホット ダイ、低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • DMD 高電圧電源の生成
  • 2 つの高効率降圧コンバータにより DLPC84xx と DMD の電源を生成
  • ファン ドライバ アプリケーションまたは汎用電源用の、1 つの高効率な 8 ビットのプログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
  • 2 つの LDO で補助電圧を供給
  • アナログ マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
  • 監視 / 保護:サーマル シャットダウン、ホット ダイ、低電圧誤動作防止 (UVLO)

ポータブル DLP Pico™ プロジェクタ

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPA3082 電源管理および大電流ドライバ IC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PFD) 100 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ