DLP160CP
- 超小型 0.16 インチ (3.965mm) 対角マイクロミラー アレイ
- nHD 構成 — 640 x 360 解像度を画面に表示
- HD 構成 — 1280 x 720 解像度を画面に表示
- 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:17° (平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 4 ビット SubLVDS 入力データ バス
- 専用の DLPC3421 ディスプレイ コントローラと DLPA2000、DLPA2005または DLPA3000 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP160CP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP160CP DMD は鮮明で高品質の画像または映像を表示できます。DLP160CP は、DLP160CP DMD および DLPC3421 コントローラで構成されるチップセットの一部です。このチップセットは、DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 (HD 構成のみ) PMIC/LED ドライバでもサポートされています。DLP160CP は小型であるため、小さな外形と低消費電力が重視される携帯機器に最適です。コンパクトな DLP160CP DMD とコントローラおよび PMIC/LED ドライバとを組み合わせて使うことにより、完全なシステム ソリューションとして小型化、低消費電力化、表示画質向上を実現できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板は、マイコンが生成したグラフィックをビデオ プロセッサなしで表示できるよう設計されています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) は、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである DLPC3421 と、MSPM0G3507 マイコンで構成される (...)
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR097 — Series 248 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S248 (FQT) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。