DLP3034-Q1
- 車載認証済み
- DMD アレイの動作温度範囲:–40℃~105℃
- 405nm の照明光源をサポート
- 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 側面照明による効率の最適化
- WVGA (864 × 480) 解像度
- 偏光無依存の空間光変調器
- LED またはレーザー光源と互換
- 低消費電力:105mW (標準値)
- 動作温度範囲: -40°C~105°C
- 熱効率 2.5℃/W の気密パッケージ
- JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
- DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
- 78MHz DDR DMD インターフェイス
DLP3034-Q1 車載 DMD は、透過型ウィンドウ・ディスプレイ・アプリケーションを主な対象としています。このチップセットを 405nm の照明光源 (例:LED、レーザー) と組み合わせて光学投影システムとすることで、発光性蛍光体薄膜を埋め込んだウィンドウに投影できます。これらの透明な発光性薄膜を DLP3034-Q1 プロジェクタの 405nm 光で励起すると、そのウィンドウは可視スペクトルで発光するディスプレイになります。また、このチップセットを使用すると、ダイナミック・レンジが広く、温度にかかわらずスイッチング速度が速い大出力光学システムを実現できます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP3034-Q1 車載ディスプレイ用 0.3 インチ、WVGA 405nm DMD データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 12月 23日 |
| ユーザー・ガイド | DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |||
| 技術記事 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 技術記事 | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019年 8月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 2010年 6月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-080006 — 405-nm DLP® 車載透明ウィンドウ ディスプレイ用電子機器リファレンス デザイン(0.3-インチDMD)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。