DLP4620S-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- 機能安全品質管理
- ASIL-B までの ISO 2626 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- DLP4620S-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP4620S-Q1 DMD
- DLPC231S-Q1 DMD コントローラ
- TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 0.46 インチの対角のマイクロミラー アレイ
- 7.6µm のマイクロミラーピッチ
- ±12° のマイクロミラー傾斜角
- 下位 照明による高効率と小型エンジン サイズの実現
-
最大 1920 × 960 の解像度、外部 GPU を使った 5 点型前処理付き
- 1358 × 566 または 1220 × 610 の解像度モード
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
- DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)
DLP DLP4620S-Q1 車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、DLPC231S-Q1 DMD コントローラや TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度拡張現実ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、0.9 メガピクセルの解像度により HUD アプリケーションで網膜に匹敵する解像度のディスプレイを実現します。DLP4620S-Q1 は、光学スループットと解像度のバランスが優れているため、広い視野角と大きなドライバー アイ ボックスを実現し、ユーザー体験を向上させることができます。このチップセットを LED またはレーザーおよび光学システムと組み合わせることで、125% NTSC の深い飽和色、15,000cd/m2 を超える非常に高い輝度、5000:1 を超える高いダイナミック調光比、太陽光負荷に対する高い耐性を実現できます。DLP4620S-Q1 車載用 DMD マイクロミラー アレイは、左 / 右ハンドル構成に対応するため、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。システム コストを最適化するため、DLP4620S-Q1 デバイスはパネル パッケージで供給されます。このパッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、効率的なサーマル ソリューションを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 評価基板
DLP4620SQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4620S-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4620S-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板 (EVM) を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーションに適した、車載グレード DLP (...)
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR107 — Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S320 (FQX) | 120 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。