DLPC6422

アクティブ

0.78 インチ高効率ピクセル (HEP) UV DMD 用 DLP コントローラ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLPA300 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLPA300 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
PBGA (ZPC) 516 See data sheet
  • DLP78TUV (.78 インチ 8.3-メガピクセル) DMD 向けデジタルコントローラ
    • デュアルコントローラ、60Hz で最大 4K
    • シングルコントローラ、120Hz で最大 1080p
    シングル 30 ビットまたはデュアル 60 ビットの入力ピクセル インターフェイスを提供:
    • YUV、YCrCb、RGB データ形式
    • RGB データ フォーマット
    • 8、9、10 ビット/カラー
    • 最大 320MHz のピクセル クロック (シングル コントローラでデュアル 30 ビット モード時)
    • 最大 600MHz のピクセル クロック (デュアル コントローラ、デュアル 30 ビット モード時)
  • 高速、低電圧差動信号 (LVDS) DMD インターフェイス
  • 150MHz ARM946™ マイクロプロセッサ
  • マイクロプロセッサ ペリフェラル
    • プログラマブル パルス幅変調 (PWM) およびキャプチャ タイマ
    • 3 つの I2C ポート、3 つの UART ポート、3 つの SSP ポート
    • 1 つの USB 1.1 セカンダリ ポート
  • 画像処理
    • 複数の画像処理アルゴリズム
    • フレーム レート変換
    • 色座標調整
    • プログラム可能な色空間の変換
    • プログラム可能なデガンマおよびスプラッシュ
  • クロック生成回路内蔵
    • 単一の 20MHz クリスタルで動作
    • スペクトラム拡散クロッキングを内蔵
  • 外部メモリに対応
    • マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル フラッシュ
  • 516 ピンのプラスチック ボール グリッド アレイ パッケージ
  • LED およびレーザー ハイブリッド照明をサポート
  • DLP78TUV (.78 インチ 8.3-メガピクセル) DMD 向けデジタルコントローラ
    • デュアルコントローラ、60Hz で最大 4K
    • シングルコントローラ、120Hz で最大 1080p
    シングル 30 ビットまたはデュアル 60 ビットの入力ピクセル インターフェイスを提供:
    • YUV、YCrCb、RGB データ形式
    • RGB データ フォーマット
    • 8、9、10 ビット/カラー
    • 最大 320MHz のピクセル クロック (シングル コントローラでデュアル 30 ビット モード時)
    • 最大 600MHz のピクセル クロック (デュアル コントローラ、デュアル 30 ビット モード時)
  • 高速、低電圧差動信号 (LVDS) DMD インターフェイス
  • 150MHz ARM946™ マイクロプロセッサ
  • マイクロプロセッサ ペリフェラル
    • プログラマブル パルス幅変調 (PWM) およびキャプチャ タイマ
    • 3 つの I2C ポート、3 つの UART ポート、3 つの SSP ポート
    • 1 つの USB 1.1 セカンダリ ポート
  • 画像処理
    • 複数の画像処理アルゴリズム
    • フレーム レート変換
    • 色座標調整
    • プログラム可能な色空間の変換
    • プログラム可能なデガンマおよびスプラッシュ
  • クロック生成回路内蔵
    • 単一の 20MHz クリスタルで動作
    • スペクトラム拡散クロッキングを内蔵
  • 外部メモリに対応
    • マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル フラッシュ
  • 516 ピンのプラスチック ボール グリッド アレイ パッケージ
  • LED およびレーザー ハイブリッド照明をサポート

DLPC6422 は、DLP イメージング チップセット用のデジタル ライト コントローラです。このチップセットは、DLPC6422 ライトコントローラ、DLP デジタルマイクロミラーデバイス (DMD) DLP78TUV、DLPA100 パワーマネージメントデバイス、DLPA300 DMD マイクロミラードライバで構成されます (DMD データシートを参照)。このシステムは、高速、高分解能、UV 波長、高光量スループット、堅牢なシステムを必要とする DLP 3D プリントやその他の画像処理アプリケーションに最適です。信頼性の高い動作を保証するため、DLPC6422 ライトコントローラは、DLP DMD DLP78TUV および対応する DLP パワー マネージメント デバイスと常に一緒に使用する必要があります。

DLPC6422 は、DLP イメージング チップセット用のデジタル ライト コントローラです。このチップセットは、DLPC6422 ライトコントローラ、DLP デジタルマイクロミラーデバイス (DMD) DLP78TUV、DLPA100 パワーマネージメントデバイス、DLPA300 DMD マイクロミラードライバで構成されます (DMD データシートを参照)。このシステムは、高速、高分解能、UV 波長、高光量スループット、堅牢なシステムを必要とする DLP 3D プリントやその他の画像処理アプリケーションに最適です。信頼性の高い動作を保証するため、DLPC6422 ライトコントローラは、DLP DMD DLP78TUV および対応する DLP パワー マネージメント デバイスと常に一緒に使用する必要があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC6422DLP デジタルコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PBGA (ZPC) 516 Ultra Librarian