DLP230KP
- 超小型 0.23インチ (5.95mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- 画面に 1280 × 720 ピクセルを表示
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角:17° (水平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8 ビットの SubLVDS 入力データ・バス
- ディスプレイ・アプリケーション専用 DLPC3434 コントローラ
- 専用の DLPA2000、DLPA2005 または DLPA3000 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP230KP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、デバイス DMD は鮮明で高品質の HD 画像または映像を表示できます。このチップセットは、この DMD と DLPC3434 コントローラで構成されています。DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 PMIC/LED ドライバも、このチップセットをサポートします。このデバイスは物理的なサイズが小さいため、高画質、小さな外形、低消費電力が重要な携帯機器に使用できます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IVIEW-3P-DLP230KP-D — DLP230KP を使用したディスプレイに対応する、iView の各種光学モジュール
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR036 — Series 246 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S246 (FQP) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点