DLP7000UV

アクティブ

0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Display resolution (max) XGA (1024x768) Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Array diagonal (in) 0.7 Micromirror array size 1024 x 768 Micromirror pitch (mm) 0.0136 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 30
Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Display resolution (max) XGA (1024x768) Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Array diagonal (in) 0.7 Micromirror array size 1024 x 768 Micromirror pitch (mm) 0.0136 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 30
DLP-TYPEA.7 (FLP) 203 1290.32 mm² 40.64 x 31.75
  • 対角 0.7 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 1024 × 768 配列のマイクロメートル・サイズのアルミニウム・ミラー
    • マイクロミラー・ピッチ:13.68µm
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
  • UV 光 (363~420nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 98% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイの回折効率 85%
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 2 つの 16 ビット、低電圧差動信号(LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
  • 40.64mm × 31.75mm × 6.0mmのパッケージ・フットプリント
  • 気密パッケージ
  • 対角 0.7 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 1024 × 768 配列のマイクロメートル・サイズのアルミニウム・ミラー
    • マイクロミラー・ピッチ:13.68µm
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
  • UV 光 (363~420nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 98% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイの回折効率 85%
    • アレイの充填率 92% (公称値)
  • 2 つの 16 ビット、低電圧差動信号(LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
  • 40.64mm × 31.75mm × 6.0mmのパッケージ・フットプリント
  • 気密パッケージ

DLP7000UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP7000UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

DLP7000UV デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は DLP Discovery™ 4100 プラットフォームの追加製品であり、非常に高速なパターン・レートと、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) で動作する高性能空間光変調を実現します。DLP7000UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。また、DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP7000UV が備える独自の能力と価値は、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションをサポートするのに最適です。

DLP7000UV DMD は気密パッケージとともに、32000Hz (1 ビット・バイナリ) および 1900Hz (8 ビット・グレー) を超える高いパターン速度を達成するための専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、1 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) とともに販売されています。

DLP7000UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP7000UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

DLP7000UV デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は DLP Discovery™ 4100 プラットフォームの追加製品であり、非常に高速なパターン・レートと、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) で動作する高性能空間光変調を実現します。DLP7000UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。また、DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP7000UV が備える独自の能力と価値は、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションをサポートするのに最適です。

DLP7000UV DMD は気密パッケージとともに、32000Hz (1 ビット・バイナリ) および 1900Hz (8 ビット・グレー) を超える高いパターン速度を達成するための専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、1 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) とともに販売されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP6500FLQ アクティブ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Visible wavelength support
DLP7000 アクティブ 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Visible wavelength support
DLP9000XUV アクティブ 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Higher resolution
DLP9500UV アクティブ 0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Higher resolution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP7000UV DLP 0.7 UV XGA 2x LVDS タイプ A DMD データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 1日
* エラッタ DLP® Products Advisory for the DLPR410 and DLPR910 Devices (英語) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
ホワイト・ペーパー Using Lasers With DLP DMD Technology (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
その他の技術資料 TI DLP Technology for Lithography (Rev. F) 2025年 8月 22日
アプリケーション・ノート System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 14日
アプリケーション・ノート Digital Micromirror Device Thermal Considerations Including Pulsed Optical Sources (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 4日
アプリケーション・ノート DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
アプリケーション・ノート Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技術記事 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015年 12月 29日
技術記事 From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol PDF | HTML 2015年 8月 27日
製品概要 TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 2015年 1月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD 評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、363 ~ 420nm の紫外線 (UV) 光源を使用するアプリケーションを想定した、0.7 インチ、XGA (1,024 x 768)、2 組の LVDS、UV (紫外線)、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) である DLP7000UV を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 評価基板

DLPLCRC410EVM は、他の 5 つの DMD ベース評価基板の 1 つと組み合わせて使用し、リソグラフィー、3D プリンティング (SLS および SLA)、マシン ビジョン、マーキング、コーディングなどのアプリケーションに対応する高度なライト コントロールを行うための評価プラットフォームです。この EVM を使用して、お客様の新しい照射用光源、光学素子、アルゴリズム、露光プロセスを評価することで、DLP テクノロジーの潜在的な評価、顧客学習サイクル、市場投入を迅速に行うことができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLI-3P-DLI41XX — DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット

DLP® Discovery™ チップセット (DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 または DLP9500UV DMD を使用した DLPC410) 向け DLi キットは、産業用および医療用システムおよび計測装置向けのカスタム・インターフェイス開発をサポートします。目的のハードウェアおよびソフトウェア・サポートに基づいてキット・オプションから選択してください。DLi4120 キットには、Optecks Light Animator™ ソフトウェアと ViALUX ALP-4.1 基本 API が含まれています。DLi4130 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット

Wintech W4100 開発キットは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DLP® Discovery™ 4100 開発プラットフォームに類似したもう 1 つの選択肢です。このキットは、上記プラットフォームと同じ FPGA プラットフォームおよび同じデータ・インターフェイスを搭載しており、最大 32,552Hz のフレーム・レートとグレースケール動作に対応しています。W4100 は、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV の各 DMD との互換性があります。

SDK4100 (...)
開発キット

VIALUX-3P-V-MODULES-410 — DLPC410 向け、ViALUX V-Modules

ViALUX の各種 V-Module は、DLPC410 向けの 1 枚のコントローラ ボードと、1 個のデジタル マイクロミラー デバイス (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV) と、実証済みの ALP Controller Suite ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムです。産業グレードの各モジュールは、高性能のピクセル レベル制御をサポートしており、すぐに使用できます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP® サブシステムは、強力なプログラミング (...)
購入先:ViALUX
光学モジュール

VIALUX-3P-DLP7000UV-I — DLP7000UV を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール

ViALUX GmbH は、DLP7000UV を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
購入先:ViALUX
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

VIALUX-3P-ALP-4 — ViALUX ALP-4.1 Controller Software Suite for DLPLCRC410 Evaluation Module

ViALUX の ALP-4.1 は、TI の DLPLCRC410 評価モジュールとの互換性があるアクセサリ・ソフトウェア・パッケージです。このパッケージは、内蔵ハードウェア・コンポーネントをサポートしているほか、それらに対応するドライバとコントローラ・ファームウェア、さらに該当 EVM ボード向けの ViALUX の FPGA ロジック設計も付属しています。ALP-4.1 コントローラ・スイートは、DLPC410 コントローラを使用しているすべての DMD、つまり DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV、DLP650LNIR をサポートしています。 

(...)
購入先:ViALUX
シミュレーション・モデル

DLP7000 IBIS Model

DLPC062.ZIP (32 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FLP-2507867-3D-DMD DLP7000/UV DMD with FLP package (7Type-A) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLP-7TYPEA-203I-MOUNTING TypeA 7Size DMD (203i) mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Type-A 7 ceramic size DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLI-3P-ACCESSORIES — DLP 製品向け、DLi アクセサリとアセンブリ

Digital Light Innovations (DLi) は、各種 DLP® 製品を採用した開発と製造に適した、各種アクセサリ、ボード、アセンブリを提供しています。その例は、DMD コントローラ・ボード、DMD ボード・アセンブリ、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル)、DMD マウント・ハードウェア・アセンブリ、LED ドライバ・ボード、LED とファイバの各照明 / 発光アセンブリです。
  • 以下のプラットフォーム向けの各種アクセサリが入手可能です。
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • (...)
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS Model

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
購入先:Xilinx
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-TYPEA.7 (FLP) 203 Ultra Librarian