DLP3940S-Q1
- 車載アプリケーション認定済み –
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- 機能安全品質管理
- ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- DLP3940S-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP3940S-Q1 DMD
- DLPC231S-Q1:DMD コントローラ
- TPS99002S-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
- 1080p FHD (1920 × 1080 ディスプレイ解像度 (120Hz)
- 4.5µm のマイクロミラーピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- サイド照明
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 最大 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
- DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)
DLP3940S-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、明るい 1080p FHD を実現して、高性能、高解像度拡張現実ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を達成します。16:9 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、高解像度により HUD アプリケーションで網膜に匹敵する解像度のディスプレイを実現します。DLP3940S-Q1 では、光学スループットと解像度のバランスが得られるため、広い視野角と大きなドライバ アイ ボックスを実現し、ユーザー体験を向上させることができます。このチップセットを LED またはレーザーおよび光学システムと組み合わせることにより、125% NTSC の深い飽和色、15,000cd/m2 を超える高い輝度、5000:1 を超える高いダイナミック調光比、太陽光負荷に対する高い耐性を実現できます。DLP3940S-Q1 車載用 DMD マイクロミラー アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な側面照明用に構成されています。システム コストを最適化するため、DLP3940S-Q1 デバイスはパネル パッケージで供給されます。このパッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、効率的なサーマル ソリューションを実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP3940S-Q1 0.39 インチ (0.99cm) 1080p FHD 車載対応ディスプレイ アプリケーション向け、デジタル マイクロミラー デバイス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 16日 |
| 製品概要 | DLP3940S-Q1: Bringing Full-HD Resolution to Automotive Projection Displays | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-SERIES-323-MOUNTING — Series 323 DMD mounting and electrical interconnect information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-DLP39XX-PGU-OPT-DES — PGU Optical design for the 0.39" DMD for HUD (.zip)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (FSC) | 154 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。