DLPC150
- DLP2010 および DLP2010NIR DMD の確実な動作に必要なディスプレイ・コントローラ
- 高速のパターン・シーケンス・モード
- 1 ビット・バイナリで最高 2880Hz のパターン速度
- マイクロミラーへの 1 対 1 の入力マッピング
- カメラやセンサと簡単に同期
- 1 つの入力トリガ
- 2 つの出力トリガ
- I2C 構成インターフェイス
- 入力ピクセル・インターフェイスのサポート
- 24 ビットのパラレル RGB888 インターフェイス・プロトコル
- 16 ビットのパラレル RGB565 インターフェイス・プロトコル
- 最高 75MHz のピクセル・クロック
- マイクロミラー・ドライバ内蔵
- クロック生成機能内蔵
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 201 ピン、13mm × 13mm、0.8mm ピッチの VFBGA パッケージ
DLPC150 コントローラは、高速、高精度、高効率で光を操作しパターンを作成するための、ユーザー回路と、DLP2010 (可視光) または DLP2010NIR (近赤外線 (NIR)) デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) との間の、使いやすく信頼性が高い多機能インターフェイスとして機能します。DLPC150 コントローラは高速パターン・レート、LED 制御、複数の入力形式へのデータのフォーマット化を実現します。DLPC150 コントローラは、カメラ、センサ、その他のペリフェラルと表示パターンを同期させるための入力および出力トリガ信号も生成します。DLPC150 コントローラは、DLP2010 または DLP2010NIR DMD と、DLPA2000 または DLPA2005 パワー・マネージメント IC (PMIC) を含む 0.2 WVGA チップセットの一部です。DLPC150 コントローラを使用すると、 DLP® 0.2 WVGA 可視光または NIR チップセットを、スペクトルと波長をプログラマブル制御するための小フォーム・ファクタ、低消費電力、低コストのアプリケーション (例:3D スキャンまたは計測システム、分光計、対話型ディスプレイ、化学アナライザ、医療機器、皮膚分析、材料識別、化学検出) に組み込むことができます。
重要な注意事項
DLP2010NIRAFQJ との組み合わせで信頼性の高い動作を実現するには、DLPC150 ファームウェア v2.2.0 (またはそれ以降) が必要です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLPC150 高度な照明制御用の DLPデジタル・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 |
| アプリケーション・ノート | Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain | 2016年 9月 14日 | ||||
| ソリューション・ガイド | TI DLP® Technology for Spectroscopy (Rev. B) | 2016年 4月 8日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DLPC150 Programmer's Guide (Rev. A) | 2016年 2月 24日 | ||||
| 技術記事 | Chocolate challenge! See how spectroscopy can give you answers. | PDF | HTML | 2016年 2月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations | 2016年 1月 14日 | ||||
| 技術記事 | TI DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module has answers to your handheld near-infrared | PDF | HTML | 2015年 10月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | DLP Spectrometer Design Considerations | 2014年 8月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
DLP NIRscan Nano は、携帯型近赤外線分光器ソリューション向けバッテリ動作の小型評価基板 (EVM) です。DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を採用した NIRscan Nano は、Bluetooth Low Energy をサポートしており、ハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を実現できます。この EVM が搭載している DLP2010NIR DMD、回析格子、および単素子検出器は、InGaAs リニア アレイをベースとする高額な検出器を使用するデザインを置き換えます。TI の Tiva™ TM4C1297NCZAD (...)
KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
DLPC100 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.0.0 (Rev. D)
サポート対象の製品とハードウェア
DLPC115 — DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.3.1
サポート対象の製品とハードウェア
TIDCAK1 — TIDA-00554 DLPC150 PROM
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00554 — Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。