ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Pro-AV および大規模会場向け DMD

DLP800RE

アクティブ

0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 7000 Array diagonal (in) 0.8 Chipset family DLPA300, DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 7000 Array diagonal (in) 0.8 Chipset family DLPA300, DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYV) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 対角 0.8 インチのマイクロミラー アレイ
    • WUXGA (1920 × 1200) ディスプレイ解像度
    • マイクロミラー ピッチ:9.0µm
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5°
    • コーナー照明
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • WUXGA~120Hz をサポート
  • DLPC4430 display controller、DLPA100 パワー マネージメント / モーター ドライバ IC によってサポートされた LED、レーザー蛍光、RGB レーザー
  • 対角 0.8 インチのマイクロミラー アレイ
    • WUXGA (1920 × 1200) ディスプレイ解像度
    • マイクロミラー ピッチ:9.0µm
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5°
    • コーナー照明
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • WUXGA~120Hz をサポート
  • DLPC4430 display controller、DLPA100 パワー マネージメント / モーター ドライバ IC によってサポートされた LED、レーザー蛍光、RGB レーザー

DLP800RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 WUXGA 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP0.8-inch WUXGA チップセットは、DMD、DLPC4430 display controller、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の WUXGA ディスプレイを実現する完全なシステムを提供します。

設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール光モジュール メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

DLP800RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 WUXGA 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP0.8-inch WUXGA チップセットは、DMD、DLPC4430 display controller、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の WUXGA ディスプレイを実現する完全なシステムを提供します。

設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール光モジュール メーカーデザインハウスなどが含まれます。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP670RE アクティブ 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP801RE アクティブ 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP801XE アクティブ 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD for 4K+

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP800RE 0.8 インチ WUXGA デジタル マイクロミラーデバイス データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 11日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション概要 ゴルフ シミュレータ向け TI DLP® テクノロジー PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 24日
製品概要 TI DLP WUXGA and 4K+ High-Definition Display Chipsets PDF | HTML 2025年 11月 14日
アプリケーション概要 TI DLP® テクノロジーのレインボー効果が消えつつある理由 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
証明書 DLP800REEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 23日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション概要 LED Optical Design Guide for Mainstream Projectors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP800REEVM — DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板

DLP® 製品である DLP800REEVM を DLPC4430EVM と組み合わせると、DLP 0.80 インチ WUXGA システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP800REEVM は、DLPC4430EVM とのペアとして設計済みの 0.80 インチ WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

DLPC4430EVM — DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板

DLPC4430EVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM、DLP650LEEVM いずれかのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、輝度が 2,000 ルーメンを上回り、解像度が 1080p (1,920 x 1,080)、WUXGA (1,920 x 1,200)、SVGA (800 x 600)、XGA (1,024 x 768)、WXGA (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
ファームウェア

DLPC4430EVM-SW DLPC4430EVM Software Bundle

Texas Instruments provides free software to give developers flexibility and control of the DLPC4430 based EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP470NE, DLP480RE, DLP550HE,DLP550JE, DLP650LE, DLP650N
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLP800RE IBIS Model

DLPM050.ZIP (18 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FYV-2517029-3D-DMD DLP80xRe/Xe DMD with FYV package (series 600) 3D-CAD geometry.

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM057 DLP800RE DMD With FYV Package (Series 600) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLP-SERIES-600-MOUNTING Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR071 Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLPR114 DLP78X and DLP80X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP78X and DLP80X family products
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

DLP800REEVM Board Design Files

DLPR124.ZIP (7347 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S600 (FYV) 350 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ